- Výkonový rozsah: 0,25 - 2,2 kW
- Krytí: IP55, IP66
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Economic dimensioning with functional basic equipment
- Low space requirements thanks to compact size
Postupné ukončení
NORDAC BASE - SK 180E - měnič frekvence
Kompaktní pohon, nejdůležitější funkce pohonu
Compact basic package
NORDAC BASE je ekonomické řešení pohonu NORD v oblasti decentrálních měničů frekvence. S měničem NORDAC BASE obdržíte produkt v robustním designu, koncipovaném speciálně pro jednoduchá řešení pohonů a umožňuje nákladově příznivou montáž mimo skříňový rozvaděč.
Verze produktu
- Rozsah výkonů: 0,25 - 2,2 kW
- Jednofázové 110 - 120 V, 1/3fázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 500 V
- Třída krytí: IP55, IP66
- zóna ATEX 22 3D
- montáž na motor, montáž na stěnu
- zásuvný ovládací modul SK CU4, SK TU4
- rozšiřující moduly SK CU4, SK TU4
Vlastnosti produktu
- 3x digitální vstup, 3x digitální výstup, 2 x analogový vstup
- volitelné rozšíření vstupů / výstupů
- ethernetové rozhraní lze doplnit pomocí rozšiřujícího modulu
- Struktura parametrů kompatibilní se všemi frekvenčními měniči NORD
- Parametrizace pomocí zásuvného ovládacího modulu, softwarového nástroje NORDCON nebo pomocí aplikace
- 4 sady parametrů, které lze přepínat přímo online
- Funkce PLC pro funkce související s pohonem
- Řízení V / f, vektorové řízení v režimu otevřené smyčky
- Integrovaný síťový filtr
Důležité upozornění:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Nástupnický produkt
NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Krytí: IP55, IP66
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Modulární koncepce
- High functionality for a wide range of applications
Nástupnický produkt
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Decentrální měnič frekvence
- Výkonový rozsah: 0,37 - 3,7 kW
- Stupeň krytí: IP55, IP66
- Možnost variabilního použití pomocí montáže na stěnu nebo na motor
- Jednoduchá integrace díky multiprotokolovému rozhraní Ethernet
- Rychlé uvedení do provozu díky funkci plug & play
Řízení životního cyklu produktu
Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.
Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.
Další informaceNORD Tools pro podporu vašich aplikací
Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.
Náš servis pro vaše řešení pohonu
Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !