NORD UNIVERSAL Motor
Univerzální motory
Nový a energeticky úsporný motor UNIVERSAL od společnosti NORD DRIVESYSTEMS rozšiřuje portfolio motorů na nejdůležitější světové trhy, jako je Evropa, USA, Kanada, Čína nebo Rusko. Má certifikáty CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI a UA a je k dispozici s výkonovým rozsahem od 0,12 do 45 kW. Motor UNIVERSAL je standardně vybaven snímačem teploty (TF).
Motor je k dispozici ve velikostech IEC 63 až 225 a v následujících verzích:
- Patkové provedení (B3)
- Velká nebo malá příruba (B5 or B14)
- NEMA C příruba
- NEMA standardní provedení
Další dostupné doplňky:
- Připojení motoru přes konektor (MS)
- Jednoduchá nebo dvojitá stříška nad ventilátorem
- Elektromagnetická brzda (BRE+)
- Cizí chlazení (F)
- Krytí IP66