Výroba bateriových článků z 0 na 100:
Bez okliky k nejvyšší efektivitě

S efektivními řešeními pohonů od společnosti NORD DRIVESYSTEMS bude Vaše výroba bateriových článků optimálně fungovat - díky vysoce výkonným komponentům, komplexnímu poradenství a rozsáhlým odborným znalostem procesů více než 100 průmyslových odvětvích.

Využijte výhod společnosti NORD jako partnera pro výrobu bateriových článků

Co Vám nabízíme v rámci našeho portfolia a našich služeb:

Řešení pohonů od společnosti NORD se vyznačují vysokou robustností a odolností. Zaručují spolehlivost i v náročných provozních podmínkách, jako jsou velké teplotní rozsahy, vysoké axiální a radiální síly nebo nepřetržitý provoz.

Díky našemu monitorování stavu s podporou IIoT má řídicí jednotka systému neustále přehled o všech údajích o stavu pro prediktivní údržbu. V případě servisního zásahu jsme Vám k dispozici s naší nepřetržitou podporou - díky naší síti v 80 zemích jsme zaručeně nablízku Vaší výrobě.

Společnost NORD vytváří systémová řešení skládající se z převodovek, motorů a pohonné elektroniky, jejichž vzájemné působení je přesně navrženo tak, aby bylo dosaženo optimálních výkonových hodnot z hlediska dynamiky, krouticího momentu, převodového poměru a přesnosti.

Škálovatelná řešení pohonů společnosti NORD Vám umožňují řídit tok výroby od krátkých náběhových časů až po vysokou rychlost. S naší stavebnicí modulárních produktů je získáte kompletně z jednoho zdroje.

Naše komponenty nabízíme v povrchové úpravě bez obsahu mědi a zinku. To není jediný způsob, jakým řešení pohonů od společnosti NORD zajišťují, že v procesu výroby bateriových článků nedochází ke kontaminaci.

Díky vlastnímu vývoji blokové skříně nebo zařízení, jako je ložisko VL3 „Drywell“ pro svislé výstupní hřídele, zajišťuje společnost NORD těsnost svých komponent. Kromě toho společnost NORD nabízí servisní a uživatelsky přívětivá řešení plug-and-play, která prakticky eliminují chyby při instalaci.

Společnost NORD Vás podporuje při snižování celkových nákladů na vlastnictví. Toho dosahujeme na několika úrovních. Mimo jiné: Disponujeme vysoce účinnou technologií pohonů, jako jsou synchronní motory IE5+, odolné komponenty pohonů a systémy, které jsou nenáročné na servis.

Na úlohy pohonu pohlížíme komplexně a realizujeme také významný potenciál úspor nad rámec čistého výkonu pohonu, například díky možnosti snížení množství variant.

Žádná možnost kontaminace:
0 % mědi, 0 % zinku s NORD

Máme zkušenosti s vysoce citlivými procesy. Pro aplikace s kritickým znečištěním vybavujeme komponenty našich pohonů naší ochranou proti znečištění, která zdaleka nezabraňuje jen únikům: Díky povlaku vyvinutému speciálně pro výrobu bateriových článků se můžeme zcela obejít bez mědi a zinku. To nám umožňuje výrazně minimalizovat riziko ionizace mezi materiálem katody a anody a našimi pohony.

  • Povlak s 0 % mědi a 0 % zinku
  • Výměna pozinkovaných součástí za nerezovou ocel V4A odolnou proti korozi, zejména u součástí, jako jsou šrouby, podložky, kabelové vývodky, olejové uzávěry a další součásti na vyžádání
  • Kryt ventilátoru z oceli válcované za studena

Řešení pohonu od společnosti NORD při výrobě bateriových článků

Odolné pohony míchadel a mixerů

Individuální řešení NORD pro mixování a promíchávání jsou v procesním inženýrství vyzkoušená a osvědčená. Jednodílné skříně bloků odolné proti zkroucení umožňují našim vysoce výkonným převodovkám absorbovat vysoké radiální a axiální síly. Díky tomu jsou naše komponenty kompaktní a odolné.

Díky optimálním těsnicím vlastnostem zajišťují převodovky NORD také vysokou provozní spolehlivost. Náš adaptér SAFOMI IEC pro průmyslové převodovky MAXXDRIVE® to ještě zvyšuje a zároveň snižuje náklady na údržbu.

Řešení pohonu pro:

  • Mixery
  • Míchadla

Dynamické řízení procesu

Naše měniče frekvence řídí dynamiku procesu nanášení nátěru s využitím zpětné vazby. Společně s hladkým chodem našich kuželočelních motorů zajišťují řešení pohonů od společnosti NORD spolehlivou přesnost při vysokých výrobních rychlostech >100 m/min.

Díky vysoké účinnosti a systémům optimálně navrženým pro všechny rozsahy zatížení nabízejí řešení pohonů od společnosti NORD nejlepší možnou hospodárnost.

Řešení pohonu pro:

  • Odvíjení a převíjení
  • Tažné válce

Pro trvale vysoké valivé síly

S krouticími momenty až 50 000 Nm, převodovými poměry mezi 3,58 a 70 a účinností až 97 % jsou kuželočelní převodové motory od společnosti NORD důležitou zárukou výkonu v aplikacích, které vyžadují vysoké síly s vysokou konzistencí.

Centralizovaná a decentralizovaná pohonná elektronika od společnosti NORD zajišťuje bezpečný a rovnoměrný přenos výkonu na válce a vysokou kvalitu produktu pro elektrodu.

Řešení pohonu pro:

  • Odvíjení a převíjení
  • Tažné válce

Vysoce efektivní spotřeba energie

S IE5+ od společnosti NORD máme synchronní motory, jejichž účinnost překračuje hodnoty nejvyšší definované třídy energetické účinnosti. Pomocí našeho modulárního produktového systému vytváříme výkonově optimalizovaná řešení pohonů s nízkými nároky na údržbu, která zároveň výrazně snižují provozní náklady na tento nákladný procesní krok.

Pomocí našich měničů frekvence, včetně tanečníkové regulace, jsme schopni vysoce efektivně využívat energii a přesně řídit výkon.

Řešení pohonu pro:

  • Odvíjení a převíjení
  • Pásové dopravníky

Vyrobeno pro dlouhou dobu provozu

Díky komponentům našeho modulárního systému vytváříme kompaktní systémová řešení, která jsou známá svou robustností, odolností a snadnou údržbou. Pohony NORD mají vysokou přetížitelnost a lze je individuálně řídit. To umožňuje inteligentně nastavit rychlost dopravníku a přesně řídit dynamiku.

Díky našim technickým znalostem a know-how v oboru můžeme naše řešení pohonů přizpůsobit přesně Vašim specifickým požadavkům a nabídnout přesvědčivý poměr ceny a výkonu pro náročné procesní kroky při výrobě bateriových článků.

Řešení pohonu pro:

  • Válečkové dopravníky
  • Pásové dopravníky
  • Rohové přenosové jednotky
  • Zvedací a pojezdová zařízení

Produkty NORD pro výrobu bateriových článků

Komponenty pohonných řešení NORD v sobě spojují několik výhod:

  • Vlastní výroba společnosti NORD s vysokým vertikálním rozsahem výroby
  • flexibilní modulární systém
  • schopnost IIoT
  • centralizovaná a decentralizovaná pohonná elektronika pro všechny systémové architektury
  • vysoká uživatelská a servisní přívětivost a jednoduché uvedení do provozu
  • motory s celosvětovými schváleními a autorizacemi
  • vysoká energetická a nákladová účinnost

Zde naleznete výběr komponentů, ze kterých můžeme vytvořit koncepty pohonů na míru.

Kuželočelní převodovky NORDBLOC.1

  • Výkony: 0,12 kW - 9,2 kW
  • točivý moment: 50 Nm - 660 Nm
  • vysoká účinnost pro nízké provozní náklady
  • bezpečný provoz s vysokou axiální a radiální zatížitelností

Čelní kuželové převodovky MAXXDRIVE® XC

  • 3 a 4stupňové
  • odolná jednodílná skříň
  • optimální utěsnění umožňuje dlouhou životnost bez úniku oleje
  • flexibilní řízení teploty pro měnící se okolní podmínky

Motor NORD UNIVERSAL

  • Výkony: 0,12 kW - 45 kW
  • třída účinnosti IE3
  • stupeň krytí IP66
  • celosvětové certifikace pro globální použitelnost

IE5 + Synchronní motor (TEFC)

  • Výkony: 0,35 kW - 11,00 kW
  • překračuje nejvyšší definovanou třídu IE: IE5+
  • celosvětové certifikace pro globální použitelnost
  • konstantně vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

Měnič frekvence NORDAC ON+

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3kW
  • stupeň krytí: IP55, IP66, IP69 (v přípravě)
  • nástěnná montáž nebo montáž na motor
  • vysoce kompatibilní díky rozhraní Ethernet s podporou více protokolů

Rozvaděčový měnič NORDAC PRO

  • Výkonový rozsah: 0,25 - 22kW
  • stupeň krytí: IP20
  • vysoce kompatibilní díky rozhraní Ethernet s podporou více protokolů
  • multi-enkodérové rozhraní umožňuje víceosový provoz

A6050 - Intralogistika


A6050 - Intralogistika
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

S7000 - Intralogistická řešení pro koncové uživatele


S7000 - Intralogistická řešení pro koncové uživatele
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky


AS0014 - Intralogistika - pohony pro paletové dopravníky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

F1060 - Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® pro míchadla


F1060 - Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® pro míchadla
  • Stáhnout Česky
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Všechny výrobky modulárního systému NORD

Objevte široký výběr výrobků NORD

  • Převodové motory
  • Elektromotory
  • Průmyslové převodovky
  • Pohonná elektronika

Plánování a poradenství

Společnost NORD Vás při realizaci vašeho projektu podpoří, mimo jiné, těmito činnostmi

  • Návrh a engineering
  • Poradenství v oblasti energetické účinnosti a TCO
  • Condition Monitoring
  • Digitální objednávkový proces

After Sales Services

Společnost NORD Vás doprovází komplexními službami, jako jsou např

  • Uvedení do provozu a údržba
  • Náhradní díly a jejich správa
  • Pohotovostní služba 24/7
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success.

Jako spolehlivý partner podporujeme naše zákazníky na jejich cestě k úspěchu robustními a efektivními pohonnými systémy, řešeními specifickými pro dané odvětví, odborným poradenstvím a servisem po celém světě. Společnost NORD se vždy vyznačovala silným zaměřením na zákazníka a mentalitou řešení problémů. Toho využívá více než 100 průmyslových odvětví.

Dejte nám vědět, co pro Vás můžeme udělat!

Kontaktujte nás hned teď

Kontaktujte nás hned teď

Navštivte nás opět na veletrzích a osobně se seznamte s kompletními řešeními pohonů z modulárního systému produktů NORD DRIVESYSTEMS.

Země   Veletrhy Město Datum Stánek
CN CIBF-Battery Shenzhen 2026-05-13 - 2026-05-15