Schüttguthandling
Antriebslösungen für die Schüttgutbeförderung
In der Schüttgutindustrie sind anspruchsvolle Umgebungsbedingungen üblich. Dazu gehören große Temperaturschwankungen, abrasive Umgebungsmedien sowie raue Betriebsbedingungen. Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von NORD-Lösungen für diese Herausforderung haben sich in der Schüttgutindustrie weltweit bewährt. Grundlage bilden die auf einem Baukastenprinzip basierenden kompletten NORD-Antriebslösungen, bestehend aus Frequenzumrichter, Motor, Getriebe, Kupplungen und Bremsen. Kombiniert werden diese mit nach Kundenbedürfnissen individuell entwickelten und konstruierten Lösungen.
Für die Zwischenlagerung von Schüttgütern in Lager, Silos und Bunkern, bis zum nächsten Prozess-Schritt, bietet NORD individuell an die Kundenbedürfnisse angepasste Antriebssysteme.
Das sichere und schnelle Be- und Entladen von LKWs, Schiffen und Zügen mit verschiedensten Schüttgutmaterialien bedarf zuverlässiger, präziser und leistungsstarker Antriebe von NORD.
Beim Handling verschiedenster Materialien, Zwischen- oder Endprodukte mit Hilfe von Fördersystemen, bietet NORD die idealen Antriebslösungen. Präzise Technik und außergewöhnliche Leistungsfähigkeit zeichnen die Antriebe von NORD aus.
Für eine präzise und dynamische Kontrolle der Zufuhrmenge des Schüttguts bietet NORD individuell geregelte Antriebssysteme, die es möglich machen, die Fördermenge intelligent anzupassen.
Weltweite Fachmessen für Schüttguthandling:
Land
|
|
Messe
|
Ort
|
Datum
|
Stand
|
CZ |
|
Expo Lesni lom
|
Brno |
2021-06-01 - 2021-06-03 |
|
BR |
|
EXPOSIBRAM
|
Belo Horizonte |
2021-09-09 - 2021-09-12 |
|
FR |
|
SIM
|
Lille |
2021-10-19 - 2021-10-22 |
|
IN |
|
EXCON Bauma
|
Bangalore |
2021-12-07 - 2021-12-11 |
|