News –

„Wir denken Antriebe über die reine Geräteleistung hinaus“

Sie machten NORD DRIVESYSTEMS zum Systemanbieter: Frequenzumrichter gehören seit Mitte der 1980er-Jahre fest zum Produktbaukasten des Spezialisten für Antriebslösungen aus Bargteheide. Das Portfolio der Antriebselektronik von NORD bedient die Anforderungen zahlreicher Branchenapplikationen und bleibt mit seinen Weiterentwicklungen stets nah am Markt.

Webnews Drive Technology 2025

Bargteheide, 2025-10-21

Bei der Auslegung eines Antriebssystems geht es bei NORD um mehr als die pure Bewegung. „Wir denken Antriebe über die reine Geräteleistung hinaus“, sagt Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing. „Wir entwickeln Antriebslösungen, die genau auf eine Anwendung und damit verknüpfte Kundenanforderungen zugeschnitten sind.“ Dafür pflegt das Unternehmen einen breit aufgestellten Produktbaukasten.

NORDAC-Frequenzumrichter: Kompatibel und multifunktional

Seit Mitte der 1980er-Jahre ergänzt zentrale und dezentrale Antriebselektronik die Motoren und Getriebe des Herstellers zu Komplettlösungen. Die Frequenzumrichter zeichnen sich durch eine hohe Kompatibilität mit allen Anlagendesigns und integrierte Funktionen aus:

  • NORDAC PRO ist der Schaltschrankumrichter mit Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle und Multi-Encoder-Schnittstelle.
  • NORDAC LINK für die motornahe Montage ist vollständig steckbar und erleichtert damit die Installation und Wartung.
  • NORDAC FLEX wird direkt auf dem Motor installiert und verfügt über einen modularen Aufbau sowie eine skalierbare Funktionalität.
  • NORDAC ON für den Motoraufbau steuert die Hocheffizienz-Motoren von NORD und lässt sich dank Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle einfach in Betrieb nehmen.

Weiterentwicklungen angekündigt

Als nächstes wird der NORDAC ON mit neuen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und sich in Ethernet-Umgebungen integrieren lassen. Darüber hinaus wird demnächst der NORDAC ON PURE für den Wash-down-Bereich angeboten – mit lebensmittelkonformer Oberflächenveredelung NXD tupH®, einem glatten Gehäusedesign sowie einer reduzierten Steckerzahl.

Jetzt mehr erfahren .