News –
Der neue Systembaukasten von NORD: Mehr Flexibilität fürs Anlagendesign
Mit seinem Systembaukasten aus durchgängiger dezentraler Antriebselektronik und effizienten Motoren verhilft NORD DRIVESYSTEMS zu mehr Gestaltungsfreiheit im Anlagendesign. Basis dafür sind die Frequenzumrichter NORDAC LINK und NORDAC ON, die nun über identische Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen verfügen. Das macht sie flexibel einsetzbar.
Bargteheide, 2026-03-05
Der neue Systembaukasten von NORD umfasst die asynchronen IE3 und synchronen IE5 + Motoren sowie zwei dezentrale Frequenzumrichter: den NORDAC ON im Leistungsbereich von 0,37 bis 3,7 kW für Wandmontage und Motoraufbau sowie den NORDAC LINK für den Leistungsbereich von 0,37 bis 7,5 kW zur Wandmontage. Beide verfügen über identische Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen, die NORD umfangreich ausgebaut hat.
Funktionale Sicherheit auf neuem Level
Die Frequenzumrichter verfügen über Ethernet on board und lassen sich über PROFIsafe oder FSoE in sicherheitsgerichtete Applikationen einbinden. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen (STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS und SSM) sind bereits integriert und werden ohne Drehgeber ausgeführt. Sicherheitsgerichtete Komponenten wie Not-Halt-Taster oder Lichtschranken können dank sicherer Ein- und Ausgänge direkt angeschlossen werden.
Schlanke Anlagendesigns mit weniger Verkabelung
Anwender gewinnen so mehr Flexibilität im Anlagendesign. Sie können dank der Durchgängigkeit frei zwischen Frequenzumrichtern für den Motoraufbau oder die Wandmontage entscheiden. Dabei verringern die integrierten Funktionen zusätzlich den Verkabelungsaufwand. Unterm Strich sorgt NORD damit für schlanke Architekturen mit erweiterten Leistungsumfang.
Jetzt mehr über den Systembaukasten erfahren!