• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • Mød os på:
    Scanautomatic 2026

    20. - 22. oktober 2026,
    Svenska Mässan and the Congress Centre
    Göteborg, Sverige
    Stand B02:22

    Mere om Scanaumatic
  • Mød os på:
    FoodTech 2026

    27. - 29. oktober 2026
    Herning, Danmark
    Stand J7366

    Hent din billet
  • Mød os på:
    SPS Nürnberg

    24 - 26. november 2026
    Nürnberg
    Stand 3A/431

    Hent din billet
  • Det nye myNORD

    Med det nye myNORD er indkøb og konfiguration af NORD-drevteknik hurtigere og nemmere end nogensinde før.

    Forenkl dine processer, konfigurer og bestil din drevteknik direkte på myNORD.

    Få mere at vide om det nye myNORD
  • Find og bestil nemt reservedele online

  • NORD nyhedsbrev

    • Kompakt
    • Aktuel
    • Relevant

    Tilmeld dig nu
  • Den nye DuoDrive

    Et revolutionerende integreret gear/motorkoncept: To bliver til en.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativt, kompatibelt, fremtidssikret: Produktnyheder om mekaniske og elektriske drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS

    Mere information
  • Frekvensomformer NORDAC PRO

    • Integreret multi protokol Ethernet-interface
    • Multi-encoder interface til betjening med flere akser
    • Netspændingsfri parametrering via USB-port

    SK 500P
  • IE5+ motor

    • Den næste generation af energieffektivitet: IE5 +
    • Kompakt og hygiejnisk design
    • Konstant høj virkningsgrad i hele reguleringsområdet

    Energieffektiv håndtering
  • LogiDrive

    • Enkel installation i marken, fordi alle forbindelser er med stik
    • Kan konfigureres individuelt, så det passer til applikationen
    • Netværk med alle almindelige Bus systemer

    Reducere variant behovet

NORD DRIVESYSTEMS - innovative drevløsninger

Som systemleverandør af innovative drevløsninger med kompetencer inden for over 100 brancher giver vi dig fleksibel service i topkvalitet. NORD har egne virksomheder i 36 lande med 48 datterselskaber og yderligere salgspartnere i flere end 50 lande. Disse tilbyder rådgivning på stedet, montagecentre, teknisk support og kundeservice.

Nyheder fra NORD DRIVESYSTEMS

Også overbevisende separat: elmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS

Hvert år forlader mere end 1 million separate motorer NORD DRIVESYSTEMS ’ produktionshaller verden over. NORD leverer nu elmotorer , der oprindeligt var tænkt som en tilføjelse til deres gearportefølje, i standard- og specialversioner til brugere i mere end 100 brancher.

myNORD shop relanceres med forbedret brugervejledning

NORD DRIVESYSTEMS ’ online shop gør bestillingerne endnu nemmere. Ny brugervejledning gør det lettere for kunderne at finde, konfigurere og bestille de rigtige dele.

Benchmark inden for tung drift: MAXXDRIVE® industrigear fra NORD

Industrigear garanterer driftssikkerheden af krævende tunge systemer såsom containertransportere, båndtransportanlæg i stenbrud eller fermentorer i biogasanlæg. NORD DRIVESYSTEMS garanterer dette med industrigear fra MAXXDRIVE<SUP>®</SUP>-serien. Deres fordele omfatter et robust design og en anvendelsesspecifik tilpasningsevne.

NORD ECO modtager MHEAs Sustainability Award

I oktober 2025 modtog NORD DRIVESYSTEMS MHEAs Sustainability Award for 2025. Prisen blev tildelt af foreningen Materials Handling Engineers Association som en anerkendelse af NORD ECO, en service, der hjælper systemoperatører med at evaluere energiforbrug samt udnyttelse og potentiale for effektivitetsforbedringer i drevsystemer baseret på faktiske driftsdata.

Konfigurer selv

Vælg en produktgruppe, og generer en ny konfiguration. MyNORD-portalen giver praktisk og hurtig support til det daglige arbejde. Den forenkler vores fælles forretningsprocesser.

Konfigurer nu

NORD DRIVESYSTEMS A/S

NORD har været repræsenteret i Danmark siden 1989 med salg og rådgivning indenfor transmissionsteknik.

Med lager og servicefaciliteter direkte ved motorvejen syd for Aabenraa og en placering umiddelbart i nærheden af vores moderselskab i Bargteheide ved Hamborg, er vi i stand til at levere hele vores produktprogram på kortest mulige leveringstid.

Vore salgsingeniører og produktspecialister som dagligt er på landevejen, er aldrig længere væk, end at de hurtigt og uden omkostninger kan være behjælpelig med beregninger og dimensionering i forbindelse med en given opgave.

Vi satser målrettet på at være en attraktiv og kompetent samarbejdspartner med et højt fagligt niveau.

NORD DRIVESYSTEMS A/S er ikke kun leverandør af gear og gearmotorer, men leverer ligeledes elektroniske produkter til regulering og styring heraf.

NORD i Danmark

Serviceydelser fra NORD

Takket være vores globale servicenetværk garanterer vi verdensomspændende service. Dette omfatter den enkle organisation og behandling af reparationer, leverancen af reservedele og aktioner direkte i det land, dine kunder opererer i. Dine lokale kontaktpersoner tager sig også af dine nationale servicebehov.

Til serviceydelserne

Messer og begivenheder

FoodTech 2026

Herning, Denmark

Stand J7366

Besøg os på: FoodTech 2026. Vi glæder os til at hilse på dig!

Alle kommende messer