Bulk Material Handling and Mineral Processing
Reference reports from our bulk material customers
The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.
Transportbånd, H+E Logistics (Tyskland)
NORD understøtter H+E Logistik GmbH med pålidelig og holdbar drevteknologi med lav vedligeholdelse ved fjernelsen af det leragtige udgravningsmateriale fra udvidelsen af Londons offentlige transportnet.
Lachenmeier Monsun A/S (Danmark)
Virksomheden Lachenmeier Monsun A/S har specialiseret sig i planlægning og opførelse af logistikfaciliteter til bulkgods som korn, oliefrø og foderstoffer og satser fortrinsvis på drevløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS.
Cargo Loading Systems, JPM Inc. (USA)
JPM Inc. fra det nordlige Michigan er specialiseret i at designe og administrere avancerede systemer til lastning af bulkvarer som korn på fragtskibe. Virksomhedens systemer, som kan laste over 12.700 kubikmeter korn i timen, er afhængige af dobbelt-tromle-spil fra NORD Drivesystems for deres kernefunktionalitet. Pålideligheden og holdbarheden af disse NORD-gearmotorer er afgørende for JPM/ILS, da de sikrer minimal nedetid og ensartet ydeevne for deres kunder.
Grusgrav, NorStone (Norge)
Ved at implementere NORDs robuste og fleksible gearmotorer blev det muligt for NorStone at reducere investeringsomkostningerne, øge driftssikkerheden og reducere energiomkostningerne.
Grusgrav, SMIL (Frankrig)
SMIL udstyrede transportørerne til Durance Granulats’ stenbrud med NORD drev og hævede på denne måde kapaciteten med 25 %.
Transportteknik inden for dagbrud, TECHMI (Nordmakedonien)
Inden for nordmakedonsk dagbrud satser TECHMI på drevteknik fra NORD DRIVESYSTEMS: Tre transportbånd med op til 1200 kW motoreffekt klarer pålideligt store mængder sten – selv ved temperaturer på mellem -25 °C og +40 °C.
Havnelogistik, WISCO (Kina)
Over 170 gearmotorer fra NORD blev implementeret i WISCO's anlæg og sikrer pålidelig og jævn drift af kraner og skovlhjul, der flytter mange millioner tons jernmalm.