TECHMI

Pålidelig drevteknik til åben minedrift i Nordmakedonien

NORD DRIVESYSTEMS har leveret drevteknik til TECHMI, en specialist i transportbåndløsninger til håndtering af bulkmaterialer, i et udfordrende åben minedriftsprojekt i Nordmakedonien. Dette partnerskab markerer endnu et eksempel på den høje branchekompetence og tekniske knowhow, som NORD DRIVESYSTEMS tilbyder inden for drevteknik til komplekse industrielle anvendelsesområder.

alt

Projektkrav

Dette projekt omfattede realiseringen af et transportbåndsystem med tre lange bånd i et ekstremt miljø, der udsættes for temperaturer mellem -25°C og +40°C. Systemet skal sikre en konstant transportkapacitet på 1100 tons sten i timen, samtidig med at det skal overvinde store højdeforskelle og komplekse sving. Hvert af de tre transportbånd er udstyret med drevløsninger med en effekt på henholdsvis 250 kW, 500 kW og 1200 kW.

TECHMIs beslutning om at vælge NORD DRIVESYSTEMS som partner til dette projekt var baseret på drevspecialistens høje kompetence inden for bulk-materialehåndtering og den succesrige implementering af lignende projekter. Det tætte samarbejde mellem de to virksomheder gjorde det muligt at overvinde projektets udfordringer og realisere innovative tekniske løsninger.

Anvendelsesløsninger

Takket være NORD DRIVESYSTEMS’ mangeårige erfaring inden for drevteknik og det tætte samarbejde med TECHMI kunne der udvikles en skræddersyet løsning, som opfylder de særlige kravene til dette udfordrende projekt.

De drevløsninger, der er udviklet og leveret af NORD DRIVESYSTEMS, er ikke kun ekstremt modstandsdygtige over for de barske miljøforhold, men sikrer også en langsigtet og problemfri drift af anlægget. Denne effektivitet og pålidelighed sikrer, at transportbåndene vil fungere i mange år fremover og maksimere produktiviteten i minen.

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

MAXXDRIVE® XC to-trins-keglegear

Industrigear

  • 3 og 4 trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Modulært og fleksibelt design for optimal tilpasning til din applikation.
  • Støjsvag drift

MAXXDRIVE® XT to-trins-keglegear

Industrigear

  • 2-trin
  • Helstøbt, præcisionsbearbejdet gearhus
  • Optimeret husgeometri og luftstrøm for maksimal termisk ydeevne med aksialventilator
  • Støjsvag drift

Drevet af jeres behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring inden for bulkgodsbranchen. Vi forstår dine specifikke krav og tilbyder rådgivning, der er skræddersyet til dine behov. Fra den optimale udformning af drev over energieffektive løsninger til sikring af pålidelig kontinuerlig drift – vi er din pålidelige partner for robuste og højtydende drevløsninger.

Sammen finder vi den rigtige løsning til dig baseret på det store antal drevmoduler fra NORD. NORD-koncernen er repræsenteret i 36 lande med egne selskaber og er dermed også din lokale partner.