Nyheder –

Det nye modulopbyggede system fra NORD: Mere fleksibel anlægsdesign

Med sit modulopbyggede system bestående af konsekvent decentraliseret elektronik og effektive motorer åbner NORD DRIVESYSTEMS op for større frihed ved designet af anlæg. Fundamentet: frekvensomformerne NORDAC LINK og NORDAC ON, der nu er udstyret med identiske kommunikations- og sikkerhedsfunktioner. Det giver større fleksibilitet i brugen.

Bargteheide, 2026-03-05

Det nye modulopbyggede system fra NORD består af den asynkrone IE3 motor samt den synkrone IE5+ motor , såvel som to decentraliserede frekvensomformere: NORDAC <I>ON</I> med et effektområde fra 0,37 til 3,7 kW til montering på væg og motor og NORDAC <I>LINK</I> til effekter fra 0,37 to 7,5 kW til vægmontering. Begge har de samme kommunikations- og sikkerhedsfunktioner, som NORD har udvidet betydeligt.

Nyt niveau af funktionel sikkerhed

Frekvensomformerne er udstyret med Ethernet og kan integreres i fail safe-scenarier ved hjælp af PROFIsafe og FsoE. Talrige sikkerhedsfunktioner (STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS og SSM) er allerede integreret og implementeret uden encoder. Takket være sikre ind- og udgange kan fail safe-komponenter som nødstopknapper eller fotoelektriske sensorer tilsluttes direkte.

Slankt systemdesign med færre ledninger

Dette giver brugerne et mere fleksibel anlægsdesign. Systemet er så gennemført, at frekvensomformerne kan monteres både på motoren eller på væggen. Derudover mindsker de integrerede motorer brugen af ledninger. Samlet set gør NORD det muligt at skabe en optimeret systemarkitektur med forbedret ydeevne.

Få mere at vide om det modulopbyggede system !