Nyheder –

NORDAC FUSION: Højtydende enhed bestående af motor og omformer

Med NORDAC FUSION lancerer NORD DRIVESYSTEMS et kraftfuldt drevsystem, der kombinerer motor og omformer i en kompakt enhed.

Bargteheide, 2026-06-17

Med NORDAC FUSION får alle, der søger maksimal drivkraft på meget lidt plads, en løsning, der er enkel, hurtig og effektiv. Takket være den optimale elektriske og mekaniske justering af motor og omformer opnår NORDAC FUSION en høj effekttæthed. Dette eliminerer omfattende parameterisering og tidskrævende valg af komponenter. Brugere drager fordel af et kompakt system, der er klar til brug, så snart det er tilsluttet. Det decentraliserede design af NORDAC FUSION muliggør desuden direkte montering på den respektive enhed, hvilket eliminerer behovet for centraliserede styreskabe og reducerer ledningsføringen betydeligt.

NORDAC FUSION – forskellige kombinationer

NORDAC FUSION kombinerer asynkronmotorer (IE3) og synkronmotorer med permanentmagnet (IE5+) i ventilerede og ikke-ventilerede versioner med en decentraliseret NORDAC&nbsp;<I>ON</I> frekvensomformer. De optimerede motor/omformer-kombinationer dækker et effektområde mellem 0,31 og 3,7 kW. De har ensartede sikkerheds- og kommunikationsegenskaber, er velegnede til anvendelse i hele verden og kan ideelt suppleres med en gearenhed fra producentens modulære produktsortiment.

Avancerede kommunikations- og sikkerhedsfunktioner

De decentrale frekvensomformere er kendetegnet ved deres kompakte design, fulde plug-in-kapacitet og høje pålidelighed. Dette inkluderer den integrerede PLC og deres multi-protokol Ethernet-interface. PROFINET, EtherNet/IP og EtherCAT kan nemt indstilles via parametre. Integrerede sikkerhedsfunktioner som STO og SS1, samt bevægelseskontrolfunktioner som SLS, SMS eller SSM, muliggør sikker drift af næsten alle bevægelsessekvenser i den automatiserede produktion. De sikre digitale indgange og udgange kan bruges til at indarbejde fejlsikre perifere komponenter eller funktioner.

Encoderløs styring i dynamiske applikationer

En anden fordel er den encoderløse styring af NORDAC FUSION med producentens yderst effektive IE5+ synkronmotorer (PMSM). Ved hjælp af injektionsmetoden CFC open-loop kan motorens rotorposition og hastighed opfanges uden yderligere sensorer. Dermed tilbyder NORD en robust, strømlinet og økonomisk drevløsning, der også er velegnet til dynamiske applikationer.

Højeffektiv IE5+ motorteknologi

NORDs højeffektive IE5+ permanentmagnet-synkronmotorer (PMSM) er karakteriseret ved en konstant høj effektivitet på op til 95 % over et bredt drejningsmomentområde. I delbelastnings- og delhastighedsområder er deres energiforbrugspræstation derfor optimal og muliggør en reduktion af varianter for mere strømlinede produktions-, logistik-, lager- og serviceprocesser.

Perfekt til krævende miljøer

Drevløsningen NORDAC FUSION kan anvendes ned til en temperatur på -30 °C. Kombinationen af IE5+ synkronmotorer og NORDAC ON PURE med NXD&nbsp;tupH<SUP>®</SUP> er f.eks. velegnet til wash-down-anlæg inden for fødevaresektoren. Ethernet ombord, hybridkabler og daisy chain-teknologi muliggør effektive og hygiejniske topologier, der er lettere at rengøre end konventionel decentraliseret kabelføring.

Få mere at vide om NORDAC FUSION fra NORD!