- 1.1 kW - 5.5 kW
- Globale godkendelser
- Virkningsgradsklasse IE4
- Globale godkendelser
IE4 synkronmotorer
Synkronmotor
High efficiency for optimal TCO
Synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS, er baseret på permanentmagnet - teknologien, som bevirker høje virkningsgrader Denne teknologi betyder lave driftsomkostninger og kan nemt og fleksibelt kombineres, med NORD's modulsystem. Takket være det næsten konstante motoromdrejningstal er styringen heraf simpel.
Produktversioner
<p>NORD IE4 synkronmotorer fås med følgende optioner (udvalg):</p>
<ul><li>Bremse (BRE +), Støjreduceret bremse (NRB1 / 2), Fremmedventilation (F)</li></ul><ul><li>Motorbeskyttelse: </li></ul><ul><li>Termistorer (TF), Termostat (TW), Stilstandsvarme (SH)</li></ul><ul><li>Motortilslutning: </li></ul><ul><li>Motorstik (MS)</li></ul>
Produktets egenskaber
- Worldwide use
- Efficiency class IE4
- Ideal for variant reducing, as efficiency is achieved independently of the load
- Flexible combination with all NORD components, allowing adaptation to each specific application
NORD-værktøjer til din applikationssupport
Vores softwareværktøjer, data og funktioner gør det lettere for dig at få det optimale ud af din NORD-drevløsning. Find de rigtige moduler til dit valgte produkt her. Er du blevet nysgerrig? Så udforsk alle de muligheder, vores applikationssupport tilbyder på vores softwareside .
Vores service til din drevløsning
Vi støtter dig fra den indledende projektplanlægning til idriftsættelse og tilbyder langsigtet support, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Find de vigtigste serviceemner for dit produktområde nedenfor. Kan du ikke finde det, du leder efter? Så besøg blot vores omfattende serviceside !