Arrancador de motor NORDAC START - SK 135E

Accionamiento compacto, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia: 0,25 – 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

El arrancador de motor NORDAC START es un arrancador descentralizado y sin desgaste apto para modo de servicio y arranque suave. Dispone de función reversible y de protección interna del motor, por lo que se integra de forma flexible en cualquier instalación.

Versiones de productos

  • Gama de potencia: 0,25 – 7,5 kW
  • Trifásico 200 - 240 V, trifásico 380 - 500 V
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en motor y en pared

Características del producto

  • 2 entradas digitales, 2 salidas digitales
  • Parametrizable mediante módulo de control enchufable, herramienta de software NORDCON o a través de la app
  • Función reversible
  • Funciones de supervisión de los accionamientos, incl. supervisión de motores y evaluación de termistores de motor
  • Gestión del freno motor
  • Filtro de red integrado
  • Funcionamiento de motores asíncronos