La décentralisation, gage de simplicité.

Les systèmes d'entraînement de NORD réduisent la complexité et les coûts de votre installation d'emballage

NORD propose des systèmes d’entraînement composées de variateurs de fréquence décentralisés et de moteurs asynchrones, qui constituent une véritable alternative pour le conditionnement en fin de ligne : plus d’espace grâce à des armoires électriques plus compactes, moins d’erreurs de câblage grâce à la simplicité du « plug-and-play », plus de dynamique grâce à une capacité de surcharge élevée et à un contrôle sans codeur. Vos avantages : une puissance élevée à moindre coût.

Pour en savoir plus, participez au webinaire NORD

Technologie d'entraînement NORD pour le conditionnement en fin de ligne:

Parfaitement adaptées à vos besoins

Nous le savons: les processus d’emballage exigent un haut niveau de dynamisme, de flexibilité et de rentabilité. Le conditionnement en fin de ligne recèle encore un grand potentiel à cet égard, que les systèmes d’entraînement décentralisées de NORD DRIVESYSTEMS permettent d’accroître:

  • Facilement évolutif et modulaire :votre système d'entraînement est libéré de tout câblage complexe, ce qui vous permet d'adapter rapidement et facilement votre installation à de nouvelles exigences.
  • Positionnement précis : notre module POSICON intégré équipe les solutions systèmes d’entraînement NORD pour vos applications servo.
  • Commande personnalisée :avec notre logiciel de paramétrage NORDCON, vous disposez d’un outil précieux pour un paramétrage optimal et une maintenance aisée de tous les entraînements.
  • Une offre tout-en-un : à partir de notre gamme de produits modulaires, nous concevons votre système d’entraînement parfaitement dimensionné et adapté.
  • Pas d’arrêt de production : grâce à des délais de livraison courts, un service disponible 24 h/24 et 7 j/7 et une disponibilité mondiale, nous pouvons réagir rapidement et de manière fiable aux pics de demande.

Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc « La technologie d’entraînement dans le conditionnement en fin de ligne ».

Les systèmes d’entraînement décentralisées de NORD réduisent la complexité dans le conditionnement en fin de ligne. Nous garantissons ainsi que les installations puissent être conçues de manière plus flexible et mieux adaptées aux besoins. La simplicité d’intégration du système d’entraînement constitue un atout majeur et notre réponse aux technologies d’asservissement coûteuses et complexes.

  • Systèmes d'entraînements dans le conditionnement primaire – la sécurité avec NXD tupH®

    Nous avons fait passer notre célèbre protection de surface pour le secteur alimentaire au niveau supérieur : NXD tupH. Les boîtiers carters en aluminium sont traités, ce qui leur confère une surface très dure et inerte. Celle-ci est ensuite recouverte d’un revêtement de protection performant, optimisé en termes de stabilité, de résistance aux produits chimiques et de durabilité.

    <h3>Vos avantages →</h3>

  • Haut niveau d’hygiène:

    Le revêtement ne s'écaille pas et ne se corrode pas.

  • Nettoyage rapide:

    La surface lisse permet un nettoyage hygiénique.

  • Haute efficacité:

    L'aluminium est un bon conducteur de chaleur, ce qui permet d'atteindre une densité de puissance plus élevée.

  • Conformité alimentaire mondiale:

    Le traitement de surface NXD tupH® répond aux exigences de la FDA, de l'UE, de la Suisse ainsi que des pays du MERCOSUR.

  • Solution durable:

    Le système NXD tupH® est exempt de PFAS et de chromates.

  • Disponibilité rapide:

    Nos produits NXD tupH sont disponibles en stock, prêts à être installés.

  • <h3>En savoir plus sur NXD tupH® pour les composants en aluminium dans l'industrie agroalimentaire. </h3>

Équipé pour toutes les applications d'entraînement du processus d'emballage

Entraînements hygiéniques dans la zone de lavage

Moteur synchrone à aimants permanents IE5+ à haut rendement avec réducteur à couple coniques et variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON PURE – traitement de surface NXD tupH.

  • Conforme aux normes alimentaires grâce au traitement de surface NXD tupH résistante à la corrosion
  • Densité de puissance élevée grâce à la faible température de surface du carter en aluminium
  • Faibles émissions de CO2e grâce à un rendement supérieur à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée

Entraînements de convoyeurs à haute performance en fonctionnement continu

Moteur asynchrone IE3 robuste ou moteurs synchrones à aimants permanents IE5+ à haut rendement avec réducteur à couple conique NORBLOC.1 et variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON SK 300P.

  • Grande stabilité du processus grâce à un moteur asynchrone éprouvé
  • Faibles coûts d’exploitation grâce à un moteur à haut rendement énergétique
  • Installation simple grâce à un système entièrement enfichable

Régulation de haute précision pour les applications de positionnement

Moteur asynchrone IE3 robuste ou moteurs synchrones à aimants permanents IE5+ à haut rendement avec réducteur à arbres parallèles et variateur de fréquence décentralisé NORDAC FLEX SK 200E.

  • Positionnement de haute précision grâce au module POSICON intégré
  • Utilisation efficace de l'espace grâce à une taille compacte
  • Installation simple grâce à une connectique entièrement enfichable

5 façons d’augmenter la puissance et de réduire les coûts dans le conditionnement en fin de ligne

Dans le domaine du conditionnement en fin de ligne, les systèmes d'entraînements équipés de servomoteurs à commande centralisée sont très répandus. Cependant, ceux-ci ne sont pas nécessaires dans les applications présentant une forte Inertie de la masse ou de longues courses. Grâce à des systèmes d’entraînement décentralisées et à une régulation sans codeur, vous pouvez optimiser les performances de votre installation à plusieurs égards. Dans notre webinaire, nous vous montrons, à l’aide d’exemples concrets, comment vous pouvez en tirer profit.

Regarder le webinaire maintenant
alt

Décentralisé plutôt que servo :

Entraînements NORD pour Symach

Des moteurs asynchrones équipés de variateurs de fréquence décentralisés NORDAC FLEX SK 200E sont utilisés dans les palettiseurs du constructeur de machines néerlandais SYMACH. Ils commandent les séquences de mouvements complexes du manipulateur et de l'unité de centrage, qui permettent de placer chaque produit individuellement sur des palettes. Le passage d’une solution servo à une solution décentralisée a permis de gagner de la place, de faciliter la maintenance et de réduire le coût total de possession.

La hauteur d’une machine de palettisation nécessite un escalier pour les travaux de maintenance. Les armoires électriques des servocommandes entravaient l’accès. Grâce à la conversion avec des unités systèmes d’entraînement compactes de NORD, nous avons pu résoudre ce problème.

Notre promesse : Our Solution. Your Success.

Nous vous accompagnons ainsi dans la conception réussie de vos applications :

  • Une grande expertise sectorielle – grâce à nos experts sectoriels et à notre savoir-faire spécifique aux applications en matière de conception, de calcul et de sélection des Entraînements systèmes d'entraînement
  • Un accompagnement personnalisé de vos projets – de la conception initiale à la mise en service, en passant par la phase de conception
  • Une gamme complète de produits – permettant de créer des systèmes d’entraînement sur mesure adaptés aux exigences les plus diverses
  • Un service après-vente mondial – grâce à notre réseau international couvrant plus de 80 pays.

Contactez les experts en solutions NORD