Votre entraînement : MAXXDRIVE®

Que ce soit pour les grues, les malaxeurs, les convoyeurs ou les installations de biogaz, nos réducteurs industriels MAXXDRIVE® facilitent le déplacement de charges lourdes. Quatre gammes de produits sont disponibles, parmi lesquelles nous pouvons composer le système d'entraînement idéal pour vos applications exigeantes. Laissez-vous convaincre.

Découvrez MAXXDRIVE® en direct

Une référence en applications exigeantes

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD sont spécialement conçus pour les applications exigeantes et offrent toutes les fonctionnalités nécessaires à votre application.

  • Leurs couples de sortie élevés s'étendent de 15 000 Nm à 282 000 Nm.
  • Le carter « Blockgehäuse » rigide en torsion garantit une longue durée de vie.
  • Tous les réducteurs industriels MAXXDRIVE® nécessitent peu d'entretien, sont antidéflagrants et se caractérisent par un fonctionnement silencieux.

Leur principal atout réside dans leur adaptabilité.

Grâce à différentes positions et surfaces de montage, ainsi qu'à diverses fonctions et options, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® s'adaptent parfaitement à votre application. Grâce à notre gamme de produits modulaire, nous garantissons des délais de livraison courts, qu'il s'agisse de solutions standard ou spécialisées.

Forts de notre connaissance du secteur et de notre vaste expérience des applications, nous vous conseillons pour une sélection et une configuration précises. Notre support technique garantit un fonctionnement optimal, dans plus de 80 pays à travers le monde.

Découvrez MAXXDRIVE® en direct

Idéal pour les engins de levage.

Parfaitement adaptés aux applications de levage : grâce à leur entraxe plus important, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® XD s'intègrent parfaitement aux installations typiques des engins de levage. XD signifie « eXtented Center Distance ». La disposition allongée des étages de réducteur permet une conception en U, avec tambour de câble et moteur du même côté du réducteur. Le réducteur parallèle MAXXDRIVE® est disponible en versions 3 et 4 étages, avec un entraxe et des dimensions de carter identiques.

  • Rentabilité pour la conception de votre pont roulant : MAXXDRIVE® XD réalise des dimensions d'entraînement sur mesure, économisant ainsi du matériel et des charges mobiles.
  • Facilité d'entretien : Une trappe d'inspection standard simplifie la visibilité à l'intérieur du réducteur.
  • Caractéristiques et options : Console de freinage, accouplement de vérin
  • Votre réducteur industriel pour : Entraînements de levage, entraînements de potences, entraînements de rotation

MAXXDRIVE® XJ

Idéal pour les mécanismes de translation et les concasseurs
La disposition en J de l'arbre permet une variation de la position de l'arbre d'entrée pour les espaces d'installation restreints.

MAXXDRIVE® XT

Idéal pour les systèmes de convoyage
La conception thermiquement optimisée et le flux d'air optimal rendent inutiles les systèmes de refroidissement supplémentaires.

MAXXDRIVE® XC


Le polyvalent
Le carter très robuste et les couples constants permettent une utilisation universelle dans les applications lourdes.

Découvrez nos dernières séries MAXXDRIVE® XD et XJ

Avec MAXXDRIVE® XD et XJ, nous proposons une gamme complète de produits pour vos applications de levage. MAXXDRIVE® XD est idéal pour les équipements de levage lourds, tandis que MAXXDRIVE® XJ convient aux ponts roulants et aux ponts roulants. Entraxe plus important, conception modulaire, maintenance réduite : découvrez ce que MAXXDRIVE® XD et XJ peuvent vous apporter.

Télécharger la brochure dès maintenant

Notre solution. Votre réussite.

Telle est la promesse de la marque NORD. Elle illustre la fiabilité avec laquelle nous vous accompagnons dans la conception réussie de vos applications :

  • Expertise industrielle de haut niveau : grâce à nos experts sectoriels et à notre savoir-faire spécifique à chaque application, nous vous accompagnons de la conception initiale à la mise en service.
  • Vaste gamme de produits modulaires : nous pouvons personnaliser les systèmes d'entraînement pour répondre aux exigences les plus diverses.
  • Service mondial : grâce à notre réseau mondial présent dans plus de 80 pays.

SAFOMI : Adaptateur multifonction offrant une fiabilité opérationnelle convaincante

PRG Präzisions-Rührer Gmbh | Allemagne | Production d'énergie

alt

À Friesoythe, sur le canal de Küsten, en Basse-Saxe, la plus grande usine de biométhane d’Europe est actuellement en construction. L'investisseur REVIS de Münster prévoit de traiter chaque année, à l'aide de 40 fermenteurs, un million de tonnes de fumier et de lisier de la région pour produire du biométhane qui sera soit injecté dans le réseau de gaz, soit liquéfié en GNL.

PRG Präzisions-Rührer GmbH de Warburg fournit et monte des agitateurs centraux pour chacun des énormes fermenteurs. Chaque agitateur a un diamètre de 24 mètres et un poids d'environ 10 tonnes. Ils sont entraînés par des réducteurs industriels sur mesure de la gamme MAXXDRIVE<sup>®</sup> de NORD DRIVESYTEMS. Les réducteurs de 2,5 tonnes ont été conçus pour une capacité de charge maximale, car une révision complète est prévue tous les dix ans – l'agitateur fonctionnant 24h/24 et 7j/7. NORD offre une fiabilité opérationnelle encore plus élevée côté variateur grâce à l'adaptateur SAFOMI IEC.

<< La fiabilité des entraînements joue un rôle important pour la nouvelle installation. Avec les réservoirs, ils sont exposés à toutes sortes d'intempéries 24 heures sur 24 et doivent assurer un bon fonctionnement 365 jours par an. Grâce aux solutions NORD, il a été possible de prolonger la première vidange d'huile jusqu'à 20 000 heures de fonctionnement, ce qui correspond à une durée de fonctionnement de deux ans. >>

Veuillez contacter votre conseiller