Le moteur idéal vient de NORD

Le saviez-vous ? Plus d'un million de moteurs électriques sortent chaque année des usines NORD DRIVESYSTEMS à travers le monde. Qu'il s'agisse de moteurs standard ou sur mesure, nous avons le produit adapté à chaque application. Découvrez notre polyvalence !

Accédez directement à votre moteur NORD

40

ans d'expérience en développement et production internes

3

sites de production en propre

1000000 +

plus d'un million de moteurs par an

Les moteurs appartiennent à NORD

Nous sommes un partenaire de projet expérimenté pour les systèmes d'entraînement dans plus de 100 secteurs d'activité. Les équipementiers et les utilisateurs finaux bénéficient également de cette expertise lorsqu'ils utilisent des moteurs autonomes. Notre large gamme de moteurs répond aux exigences les plus diverses et constitue la base des systèmes d'entraînement sur mesure. Nous combinons ainsi quarante ans d'expérience en développement et conception avec la qualité NORD reconnue.

Haute qualité

Fiabilité garantie

Nous produisons des moteurs dans nos usines selon des normes de qualité élevées. Résultat : des composants durables pour une haute disponibilité de vos machines. Efficace et flexible

Efficace et flexible

Pour répondre à de nombreux besoins

Notre vaste gamme de moteurs offre des solutions pour les applications les plus diverses, y compris des moteurs à haut rendement pour une faible consommation d'énergie.

Homologués dans le monde entier

Installation et mise en service

Nous proposons des moteurs conformes à la quasi-totalité des normes internationales. Leur utilisation sur différents marchés s'en trouve grandement facilitée.

Livraison rapide

Développement rapide

Notre production interne et notre expertise en conception nous permettent de réduire les délais de développement et de livraison des moteurs standard et sur mesure.

Découvrez votre moteur NORD ici !

En quelques clics, nos outils vous guideront vers le système d'entraînement adapté.

Bien entendu, vous pouvez solliciter les conseils personnalisés de nos experts moteurs pour le choix et la conception de nos produits.

NORD fournit des moteurs pour d'innombrables applications

Vous souhaitez réduire la consommation énergétique de votre installation ? Votre application moteur exige une dynamique élevée, une forte densité de puissance, une grande robustesse ou une résistance aux substances chimiques ? Notre gamme de moteurs répond à un large éventail d'exigences et de besoins spécifiques.

Moteurs à haut rendement

Nos moteurs synchrones IE4 et IE5+ atteignent un rendement extrêmement élevé, même à charge partielle, lorsqu'ils sont associés aux variateurs de fréquence NORD. Grâce à l'utilisation d'aimants permanents, aucune énergie n'est nécessaire pour générer un champ magnétique.

Vos avantages

  • Optimisation du coût total de possession (TCO) – Vous bénéficiez d'un rendement élevé sur une large plage de charges. Vous optimisez ainsi votre consommation d'énergie et réduisez le nombre de variantes d'entraînement.
  • Notre norme de rendement : IE5+ – Ce moteur surpasse les exigences de rendement de la classe la plus élevée (IE5). De plus, il s'agit de notre moteur synchrone le plus compact.
  • Idéal pour un fonctionnement continu – Grâce à leur rendement élevé et à leur forte densité de puissance, les moteurs synchrones constituent la solution idéale pour les applications énergivores, comme en intralogistique.

Des moteurs robustes et polyvalents

Les moteurs asynchrones triphasés sont réputés pour leur grande résistance aux surcharges électriques et mécaniques. Ils couvrent une vaste gamme d'applications, des machines-outils aux convoyeurs de l'industrie agroalimentaire.

Vos avantages

  • Gain de temps sur la maintenance – La construction robuste et la conception simple des moteurs asynchrones NORD facilitent la maintenance.
  • Produit phare : Moteur UNIVERSAL – Ce moteur bénéficie d'homologations et de certifications internationales. Il est ainsi idéal pour les machines et systèmes répartis dans le monde entier, ainsi que pour les projets internationaux.
  • Applications polyvalentes – La gamme d'applications s'étend des tâches d'entraînement simples aux plus complexes, des systèmes de convoyage aux machines-outils, en passant par les pompes et les ventilateurs.

Fonctionnement sûr en atmosphères explosives

Si vos systèmes et composants sont utilisés en atmosphères potentiellement explosives, ils doivent être conformes à la réglementation nationale en matière de protection contre les explosions du pays d'exploitation. NORD propose des moteurs conformes aux principales directives internationales : ATEX, IECEx et HazLoc.

Vos avantages

Conception pour environnements poussiéreux et gazeux - Nous proposons des moteurs asynchrones pour atmosphères poussiéreuses de catégorie 2D ou 3D (zones 21 et 22) ainsi que pour atmosphères gazeuses de catégorie 2G ou 3G (zones 1 et 2).

Une longue expérience - Forts d'une solide expérience dans le développement et la fabrication de moteurs antidéflagrants, nous collaborons étroitement avec l'Institut national allemand de métrologie (PTB) et DEKRA EXAM.

Une expertise industrielle étendue - Nos moteurs antidéflagrants sont utilisés dans les pompes, les agitateurs et les mécanismes de levage pour des applications telles que les minoteries, les stations d'épuration et la production pharmaceutique.

Conçus pour les environnements exigeants en matière d'hygiène et de nettoyage

Pour les applications hygiéniques, nous fournissons des moteurs à surface lisse, aux bords arrondis et sans ouvertures ni ventilateurs. Ceci réduit l'accumulation de saletés et accélère les cycles de nettoyage.

Vos avantages

Nettoyage rapide et facile - Nos moteurs à surface lisse sont faciles à nettoyer. Ceci réduit les risques de prolifération bactérienne et facilite l'écoulement des liquides. Pour vous, cela signifie un temps d'arrêt minimal.

Produit phare : NXD tupH® – Améliorez l'hygiène grâce à notre finition de qualité alimentaire pour surfaces en aluminium. Elle les rend résistantes à la corrosion due à l'humidité et aux produits chimiques de nettoyage.

Idéal pour les applications agroalimentaires - les finitions hygiéniques sont utilisées, par exemple, dans les installations de convoyage, de mélange et de transformation nécessitant des cycles de nettoyage réguliers.

Notre promesse : Our Solution. Your Success.

Nous vous accompagnons dans la conception réussie de vos applications :

  • Expertise sectorielle pointue : nos experts et notre savoir-faire spécifique à chaque application vous aident à concevoir, calculer et sélectionner vos systèmes d'entraînement.
  • Conseil personnalisé pour vos projets : de la conception initiale à la mise en service, nous vous accompagnons de la phase de conception à la mise en service.
  • Large gamme de produits modulaires : permettant la réalisation de systèmes d'entraînement sur mesure répondant à une grande variété d'exigences.
  • Service mondial : notre réseau mondial couvre plus de 80 pays.

Contactez votre expert NORD

Quel moteur est le mieux adapté à votre application ? Les experts NORD vous conseillent sur ce point et sur toutes vos questions concernant les variateurs.