Un seul NORDAC PRO pour remplacer de nombreux composants

Avec le variateur de fréquence NORDAC <i>PRO</i> SK 500P, vous disposez d'un appareil multifonction pour votre armoire électrique. Les avantages pour votre système incluent une complexité réduite, une mise en service plus rapide et une évolutivité facilitée. Apprenez-en davantage sur notre variateur universel et découvrez quels composants il peut remplacer grâce à notre fiche technique gratuite.

Accéder directement au téléchargement de la fiche technique

Une réelle valeur ajoutée pour votre système

Les tâches d'entraînement deviennent de plus en plus complexes. Nous veillons à ce que vous puissiez les gérer en toute simplicité. Avec le variateur pour armoire électrique NORDAC PRO SK 500P, vous bénéficiez d'une unité de commande centrale pour pratiquement toutes les tâches d'entraînement, désormais avec une plage de puissance étendue de 0,25 à 160 kW. Le SK 500P intègre un large éventail de fonctions. Cela en fait un appareil polyvalent et universel, vous évitant ainsi les coûts liés à l'achat de nombreux dispositifs et logiciels supplémentaires.

Comment le NORDAC PRO SK 500P simplifie-t-il votre système ? Découvrez-le dans notre fiche technique gratuite.

Accéder directement au téléchargement de la fiche technique

<h3>Une polyvalence exceptionnelle</h3>
<h4>Une seule installation pour une multitude de fonctions</h4>
Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le NORDAC PRO SK 500P couvre un large éventail d'applications et de fonctions, telles que :

  • Commande de moteurs asynchrones et synchrones.
  • Applications dynamiques utilisant la régulation vectorielle (CFC) en boucle ouverte, sans capteur de retour.
  • Applications de pompage via régulation PI.
  • Levage et ponts roulants, grâce à une capacité de surcharge de 200 % et à la gestion du frein.


Votre avantage économique :
Vous pouvez standardiser vos opérations en utilisant une seule gamme de variateurs. Cela réduit la charge de travail liée aux achats, à la gestion des stocks et à la gestion des pièces de rechange.

<h3>Communication intelligente</h3>
<h4>Intégration fluide et mise en service rapide</h4>
Ce variateur pour armoire électrique se distingue par sa grande compatibilité et sa facilité d'utilisation. Ses caractéristiques incluent :

  • Interface Ethernet multiprotocole pour Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT et POWERLINK.
  • Automate (PLC) intégré pour la gestion de fonctions au plus près de l'entraînement.
  • Interface USB-C pour le paramétrage, indépendamment du fonctionnement de la machine.
  • Paramétrage via un module de commande enfichable, le logiciel NORDCON ou une application.


Votre avantage économique :
La mise en service de votre machine ou installation est plus rapide. Cela accroît la disponibilité et réduit les efforts de câblage, d'installation et de maintenance.

<h3>Installation peu encombrante</h3>
<h4>Encombrement réduit grâce à une conception compacte</h4>
Malgré l'étendue de ses fonctionnalités, le NORDAC PRO SK 500P occupe très peu d'espace dans votre armoire électrique ou votre installation. Ses caractéristiques incluent :

  • Conception compacte pour toutes les plages de puissance, de 0,25 à 160 kW.
  • Format « livre » (étroit et profond) jusqu'à la plage de puissance de 22 kW.
  • Interface multi-codeur prenant en charge divers types de codeurs avec un seul variateur.
  • Automate programmable (API) intégré assurant des tâches de commande directe.


Votre avantage économique :
Selon l'architecture du système, le nombre d'emplacements de montage requis dans l'armoire électrique diminue, tout comme le nombre d'armoires nécessaires ; la dépendance vis-à-vis des systèmes de commande de niveau supérieur est également réduite.

ISM food cutting machine

Machines de découpe Treif

Le besoin : Treif développe et fabrique des systèmes et équipements destinés à la découpe de produits alimentaires. Auparavant, ces opérations reposaient principalement sur des relais et contacteurs conventionnels. Aujourd'hui, la lame de coupe peut être pilotée de manière plus simple et plus précise grâce au variateur de fréquence NORDAC PRO.

La solution : Dans une application autonome, l'automate intégré à deux variateurs NORDAC PRO gère l'intégralité du processus de commande. Tous les composants d'E/S sont raccordés à ces variateurs, et la communication s'effectue via le bus système CANopen. Deux relais de sécurité garantissent la sécurité fonctionnelle grâce à la fonction STO (Safe Torque Off / Arrêt sécurisé du couple).

Le résultat : Le variateur NORDAC PRO rend les machines Treif plus fonctionnelles, plus faciles à utiliser et plus productives. Cette application a nécessité beaucoup moins de composants.

« Avec nos variateurs pour armoires électriques, Treif a trouvé un système doté de capacités d'automate qui était non seulement économique mais qui, grâce à son intelligence intégrée, permettait également une programmation libre des fonctions de commande directement au niveau de l'entraînement. »

NORDAC PRO 500P - Cost Savings for the System Architecture - FS0004 - -

Des économies potentielles…

…lors de la conception de machines et de systèmes intégrant le NORDAC PRO SK 500P – bien que chaque application soit, naturellement, unique. Dans notre fiche technique, nous illustrons par des exemples quels composants ce variateur pour armoire électrique peut remplacer directement, tout en vous exposant les avantages associés.

Découvrez comment simplifier vos systèmes et optimiser leur rentabilité grâce à notre solution multifonction.

Télécharger la fiche technique

La gamme NORDAC PRO : une solution évolutive pour toutes les applications

La famille NORDAC PRO propose trois niveaux de performance, vous permettant d'adapter le système aux exigences spécifiques de votre application dans une plage de puissance allant de 0,25 à 160 kW. Faites votre choix entre les variateurs pour machines (applications standard) et les variateurs pour applications spécifiques (tâches d'entraînement en réseau).

NORDAC PRO SK 500P/510P
Les variantes « Basic »

Le NORDAC PRO offre, dès sa version de base ...un ensemble de fonctionnalités permettant de gérer pratiquement toutes les tâches d'entraînement. Caractéristiques principales :

  • Contrôle vectoriel de courant sans capteur avec une importante réserve de surcharge.
  • Fonctions intégrées telles que POSICON, API (PLC) et hacheur de freinage.
  • Sécurité fonctionnelle : STO, SS1 (NORDAC PRO SK 510P).

NORDAC PRO SK 530P/540P
Les variantes « Advanced »

L'éventail élargi de fonctionnalités permet d'adapter précisément le NORDAC PRO à des tâches de commande spécifiques. Caractéristiques principales :

  • Fonctionnalités étendues avec interface pour codeurs TTL et entrées/sorties supplémentaires.
  • Extensible via des modules CU5.
  • Sécurité fonctionnelle : STO (à la place de l'interface CU5) sur le NORDAC PRO SK 540P.

NORDAC PRO SK 550P
La variante « Advanced » avec Ethernet

Il s'agit de la version la plus complète du variateur d'armoire NORDAC PRO, offrant une gamme de fonctions maximale. Caractéristiques principales :

  • Interface Ethernet multiprotocole pour PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP et POWERLINK.
  • Fonctionnalités étendues avec interface pour codeurs TTL et entrées/sorties supplémentaires.
  • Extension supplémentaire possible via des modules CU5.

Notre promesse : Our Solution. Your Success.

Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre réussie de vos applications grâce à :

  • Une expertise industrielle exceptionnelle – apportée par nos spécialistes sectoriels et nos connaissances spécifiques aux applications en matière de conception, de calcul et de sélection des systèmes d'entraînement.
  • Un conseil personnalisé pour vos projets – de la conception initiale et l'assistance durant la phase d'étude jusqu'à la mise en service.
  • Un vaste système modulaire – permettant de créer des systèmes d'entraînement sur mesure répondant à une grande variété d'exigences.
  • Un service mondial – assuré par notre réseau international couvrant plus de 80 pays.

Configurez et commandez vos systèmes d'entraînement en ligne

Utilisez myNORD pour commander parmi la gamme de produits configurables de NORD. Vous y trouverez un large choix de solutions d'entraînement adaptées à votre projet spécifique, allant des moteurs et réducteurs jusqu'à l'électronique d'entraînement pour montage en armoire ou utilisation décentralisée. Simplifiez et accélérez vos processus en commandant vos systèmes d'entraînement directement via myNORD.

Veuillez contacter votre conseiller