Exploitez les atouts des systèmes d'entraînement en aluminium grâce à NXD tupH®

Vous trouvez l'acier inoxydable trop lourd et mauvais conducteur de chaleur ? L'aluminium est léger, économique et offre une conductivité thermique exceptionnelle. Grâce à notre traitement de surface NXD tupH®, vous bénéficiez également de ces avantages pour vos systèmes d'entraînement destinés à l'industrie agroalimentaire.

plus

Systèmes d'entraînement avec NXD tupH® de NORD

Nous transformons l'aluminium en une véritable alternative à l'acier inoxydable pour vos systèmes d'entraînement dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage primaire. Notre traitement de surface NXD tupH® haute performance garantit une résistance optimale à de nombreux cycles de nettoyage.

Testé avec les produits de nettoyage Ecolab contenant des solutions alcalines, acides et neutres, chacune pendant 7 jours à une concentration de 5 %.

Fonctionnement de NXD tupH® :

Étape 1 : Le boîtier subit un traitement de surface, créant une surface très dure et inerte offrant une adhérence optimale pour la couche suivante.

Étape 2 : Les pièces traitées en surface sont recouvertes d’un vernis protecteur haute performance, mince, alimentaire et à forte adhérence, puis polymérisées. Elles sont ensuite assemblées dans le système d’entraînement NORD.

Vos avantages avec NXD tupH® :

  • Protection hygiénique : Le vernis protecteur ne se décolle pas et ne se corrode pas – une performance éprouvée sur le long terme. La surface non poreuse est facile et hygiénique à nettoyer.
  • Sécurité de l’investissement : Les composants hygiéniques sont résistants à la corrosion et donc très durables.
  • Haute efficacité : L’aluminium est un excellent conducteur de chaleur, permettant une densité de puissance plus élevée et des températures de surface maximales plus basses.
  • Conformité aux normes internationales de sécurité alimentaire : La surface NXD tupH® répond aux exigences de la FDA, de l’UE, de la Suisse et des pays du MERCOSUR.
  • Solution durable : Le système NXD tupH® est exempt de PFAS et de chromates. • Flexibilité totale : Avec NXD tupH®, nous optimisons les entraînements standard et vous donnons accès à toute la gamme d’options de notre système modulaire.
  • Disponibilité rapide : Nos produits NXD tupH® sont disponibles en stock et prêts à être installés.

Solutions d’entraînement hygiéniques pour votre application

De l’efficacité et des possibilités d’intégration dans l’industrie agroalimentaire à la dynamique, la précision de positionnement et les dimensions compactes dans le conditionnement primaire, notre gamme de solutions d’entraînement NXD tupH® est conçue sur mesure pour répondre précisément aux exigences de votre application.

Réducteurs hygiéniques pour servomoteurs

Réducteurs standard NORD flexibles, disponibles en de nombreuses configurations et compatibles avec les servomoteurs d'autres fabricants

  • Applications polyvalentes grâce aux adaptateurs IEC, NEMA et servo
  • Réducteurs à engrenages plats, coniques et à vis sans fin haute qualité NORD pour servomoteurs
  • Finition NXD tupH®, adaptée aux applications de l'industrie agroalimentaire

Entraînements robustes pour convoyeurs à bande, adaptés aux environnements nécessitant un nettoyage intensif

Moteur asynchrone IE3 ou moteur synchrone IE5+, hygiénique et résistant aux produits chimiques, réducteur à engrenages coniques NORBLOC.1 et variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON PURE

  • Hygiène optimale grâce à un câblage réduit et à la finition NXD tupH®
  • Faibles coûts d'exploitation grâce à un moteur à haut rendement
  • Installation facile grâce à une conception entièrement enfichable

Commande intégrée pour applications de positionnement

Variateur de fréquence décentralisé et profil de mouvement servo intégré (par exemple, synchrone et vol stationnaire) Scie) pour la mise en œuvre d'applications servo simples

  • Positionnement fluide et dynamique grâce au module POSICON intégré
  • Utilisation efficace de l'espace grâce à sa conception compacte
  • Installation facile grâce à sa conception entièrement enfichable

Les exigences des applications industrielles dans l'industrie agroalimentaire sont de plus en plus complexes. Grâce au développement continu de notre technologie anticorrosion, vous pouvez désormais répondre à ces exigences dans un plus large éventail d'applications avec la technologie d'entraînement NORD. Nous collaborons avec vous pour créer une solution d'entraînement personnalisée pour votre application spécifique.

Faites le test

Souhaitez-vous constater par vous-même la durabilité de nos surfaces NXD tupH® ? Demandez notre brochure gratuite, incluant un échantillon de matériau, et découvrez la protection de surface que nous offrons.

Faites de l'hygiène un atout pour vos processus

Les composants d'entraînement hygiéniques ne répondent pas seulement aux réglementations strictes, comme celles applicables dans l'industrie agroalimentaire. Une conception d'équipement hygiénique offre de nombreux avantages pour vos processus. Qu'entend-on par « hygiénique » ?

alt

Conditionnement alimentaire : Conception de systèmes compacts avec NORD

Les systèmes de transport de l'industrie agroalimentaire nécessitent souvent une conception compacte. Le fabricant suédois de machines Fredriksons utilise la technologie d'entraînement compacte de NORD : des moteurs asynchrones IE3 avec transmissions par engrenages coniques NORDBLOC.1 et des variateurs de fréquence NORDAC ON intégrés équipent ses convoyeurs à chaînes pour plastique. Il en résulte des systèmes performants pour l'industrie de l'emballage, avec un nombre limité de variantes d'entraînement.

Nos interlocuteurs chez NORD nous impressionnent toujours par leur capacité à répondre à nos demandes spécifiques et à réaliser des modifications. Parallèlement, ces solutions d'entraînement de pointe s'intègrent parfaitement au cycle de vie de nos systèmes.

Prêt pour de nouvelles idées ? Découvrez NXD tupH® Live

Découvrez les produits, solutions et applications NORD en action et rencontrez-nous en personne. Que pouvons-nous faire pour votre application ?

Configurez et commandez vos disques durs en ligne

Sur myNORD, accédez à l'ensemble du catalogue de produits configurables de NORD. Créez les solutions d'entraînement idéales pour votre projet : moteurs, réducteurs, électronique de commande pour installation en armoire électrique ou applications décentralisées.

Simplifiez vos processus et commandez votre technologie d'entraînement directement sur myNORD.

Notre promesse : Our Solution. Your Success.

Nous vous accompagnons dans la conception réussie de vos applications :

  • Expertise sectorielle pointue : nos experts et notre savoir-faire spécifique à chaque application vous aident à concevoir, calculer et sélectionner vos systèmes d'entraînement.
  • Conseil personnalisé pour vos projets : de la conception initiale à la mise en service, nous vous accompagnons de la phase de conception à la mise en service.
  • Large gamme de produits modulaires : permettant la réalisation de systèmes d'entraînement sur mesure répondant à une grande variété d'exigences.
  • Service mondial : notre réseau mondial couvre plus de 80 pays.

Veuillez contacter votre conseiller