Nouveautés –

NORD dans le secteur de l'emballage primaire : avantages techniques pour les zones avec pulvérisation grâce au NXD tupH®

Grâce au traitement de surface NXD tupH®, adapté au contact alimentaire, NORD DRIVESYSTEMS offre de nouvelles possibilités de conception pour les lignes d'emballages primaires. Les systèmes d'entraînement en aluminium sont plus compactes et offrent des avantages thermiques ainsi que, grâce à NXD tupH®, une protection efficace contre l'humidité et les produits de nettoyage lors des cycles de nettoyage intensifs.

Bargteheide, 2026-05-20

Avec NXD tupH® , NORD DRIVESYSTEMS propose des systèmes d'entraînement avec des carters en aluminium pour les zones en contact avec des produits humides. La combinaison d'un traitement de surface et d'un revêtement haute performance offre une surface particulièrement dure et non poreuse, qui peut être nettoyée rapidement et de manière hygiénique. Même après de nombreux cycles de nettoyage, le revêtement ne s'écaille pas et ne se retrouve donc pas dans les produits à conditionner. Grâce au traitement de surface, l'effet protecteur reste inchangé même en cas de légers dommages. Un atout décisif pour une utilisation dans les zones humides en contact avec les produits lors du conditionnement primaire : les composants d'entraînement NORD dotés de surfaces NXD tupH® sont conformes aux normes de sécurité alimentaire selon les exigences de la FDA, de l'UE et de la Suisse, ainsi que des pays du MERCOSUR.

Cela ouvre de nouvelles perspectives pour la conception de systèmes de conditionnement primaire :

- Les systèmes d'entraînement avec carters en aluminium sont plus compactes et plus évolutifs que ceux en acier inoxydable, par exemple. L'aluminium présente une conductivité thermique nettement supérieure et est plus léger. Le système de produits modulaires de NORD permet en outre d’intégrer parfaitement les composants d’entraînement dans la machine.

- Avec le NORDAC ON PURE compatible NXD tupH®, le fournisseur de solutions dévoilera bientôt les avantages de l’électronique d’entraînement décentralisée pour les zones avec lavage. Son logiciel POSICON intégré permet de créer des profils de déplacement pour des applications servo non complexes dans le domaine de l’emballage, telles que la synchronisation et la scie volante.

- Lorsque les servoréducteurs sont surdimensionnés dans la ligne d’emballage primaire, NORD propose des réducteurs à engrenages cylindriques, à engrenages coniques et à vis sans fin comme alternative économique. Grâce à des adaptateurs IEC, NEMA et servo, ils peuvent être combinés avec des servomoteurs de différents fabricants. Traités avec NXD tupH®, les adaptateurs deviennent également résistants, durables et adaptés au contact alimentaire.

Découvrez-en plus sur NXD tupH® !