Nouveautés –
Réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD : la référence pour les applications à forte sollicitation
Les réducteurs industriels doivent être extrêmement robustes. Ils fonctionnent généralement dans des conditions exigeantes, notamment dans les industries lourdes et de transformation, les ports, les stations de pompage, les écluses et les stations d'épuration. Leur fonctionnement doit être continu. Les ponts roulants, les convoyeurs de carrières et les digesteurs d'usines de biogaz ne doivent jamais s'arrêter. Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD constituent la référence pour les applications intensives. Extrêmement robustes, ils sont également entièrement personnalisables.
Bargteheide, 2026-07-21
NORD a lancé sa gamme de réducteurs industriels MAXXDRIVE® pour applications intensives en 2009. Depuis, cette série rencontre un vif succès. La série MAXXDRIVE® offre des couples de 6800 à 282000 Nm. Les appareils sont disponibles sous forme de réducteurs à couple conique d'une puissance de 1,5 à 2150 kW et de réducteurs à arbres parallèles d'une puissance de 1,5 à 6000 kW. Grâce à leur conception et à leur grande polyvalence, ils fonctionnent de manière fiable dans les applications exigeantes, sans interruption de service.
Une conception robuste réduit l'usure.
Les réducteurs industriels NORD sont dotés de carters monoblocs UNICASE qui résistent à des charges radiales et axiales élevées. Fabriqués en une seule étape, ils garantissent un alignement parfait de tous les paliers. Ceci réduit les risques de panne et prolonge la durée de vie du réducteur. Les carters accueillent de grands roulements à rouleaux, minimisant ainsi le frottement et l'usure des matériaux. Associée à des engrenages trempés et parfaitement alignés avec les arbres, cette conception assure un fonctionnement silencieux et de faibles vibrations. Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® conservent ainsi leur robustesse, même en utilisation continue sous fortes charges.
Une haute disponibilité grâce à une personnalisation poussée.
Grâce à une grande flexibilité de configuration, le fournisseur de solutions NORD garantit que les réducteurs industriels peuvent être adaptés précisément à vos besoins. Ceci garantit un fonctionnement optimal, une efficacité maximale, une usure minimale et, par conséquent, une longue durée de vie. La gamme MAXXDRIVE® se compose de quatre séries de produits répondant aux exigences typiques de diverses applications intensives: XC , XD , XJ et XT . Le MAXXDRIVE® XC compact réduit l'effet de levier dans les applications de mélange et d'agitation. Grâce à son entraxe plus important, le MAXXDRIVE® XD offre suffisamment d'espace dans les ponts roulants et les systèmes de levage pour monter le tambour de câble et le moteur du même côté du réducteur. Avec sa conception à arbre en forme de J, le MAXXDRIVE® XJ offre une position d'arbre d'entrée supplémentaire pour les espaces d'installation restreints, par exemple dans les châssis de ponts roulants. Sa conception thermiquement optimisée fait du MAXXDRIVE® XT le choix idéal pour les convoyeurs à bande, car aucun refroidissement externe n'est nécessaire.
Nombreuses fonctions et options du système modulaire
Chaque réducteur industriel présente diverses positions de montage et surfaces de fixation, permettant une application précise dans différents systèmes d'entraînement. De plus, les produits modulaires NORD offrent de nombreuses fonctions et options pour compléter la fonctionnalité souhaitée. Citons par exemple les roulements renforcés pour des charges radiales accrues, les accouplements à rouleaux pour compenser les défauts d'alignement et les freins pour des mouvements contrôlés. Cela permet aux utilisateurs d'acquérir une solution complète d'entraînement pour applications industrielles auprès de NORD, fournisseur unique.
Réseau international pour un service mondial
NORD propose des services et des conseils personnalisés dans de nombreux secteurs industriels. Les utilisateurs bénéficient de l'expérience de NORD acquise dans plus de 100 secteurs. Grâce à son réseau international présent dans plus de 80 pays, NORD garantit des délais de livraison courts pour les solutions standard et sur mesure, ainsi qu'une assistance technique mondiale.
Découvrez-en plus sur MAXXDRIVE® !