Nouveautés –
Éviter les temps d’arrêt imprévus grâce à NORD DRIVE MONITOR
NORD prolonge la durée de vie des systèmes : avec la solution IIoT NORD DRIVE MONITOR , le fournisseur de systèmes d’entraînement prend en charge la maintenance prédictive.
Bargteheide, 2026-11-02
Grâce au NORD DRIVE MONITOR, les utilisateurs peuvent suivre les données de fonctionnement de leur système d'entraînement NORD. Cette solution IIoT modulaire capture en continu les courants, les températures des dissipateurs thermiques, les vibrations ainsi que d'autres paramètres, fournissant des informations fiables en temps réel sur l'état du système d'entraînement.
Les données de fonctionnement recueillies dans le cadre de la surveillance de l'état (condition monitoring) peuvent servir de base à une maintenance prédictive : les anomalies ou l'usure sont détectées à un stade précoce, les interventions de maintenance peuvent être planifiées de manière ciblée, et les pannes ainsi que les temps d'arrêt sont considérablement réduits. Le NORD DRIVE MONITOR permet ainsi de prolonger la durée de vie des machines et des installations, tout en optimisant les processus de production et les coûts d'exploitation.
Compatible avec toutes les infrastructures informatiques courantes
Fonctionnement du NORD DRIVE MONITOR : la nouvelle solution IIoT de NORD récupère les données de surveillance de l'état auprès des systèmes d'entraînement. L'électronique de commande met ces données à disposition via un bus de terrain. Comme tous les variateurs de fréquence NORD sont équipés d'un automate programmable intégré (API), une pré-analyse des données d'entraînement et des capteurs — basée sur des seuils — peut être effectuée directement au niveau du variateur. Cela permet de ne transmettre que les données pertinentes, réduisant ainsi le flux d'informations sur le réseau.
Grâce à des technologies standard telles que MQTT ou TimescaleDB, le NORD DRIVE MONITOR peut intégrer ses données dans des systèmes de niveau supérieur. La visualisation s'effectue via un tableau de bord sur Grafana. L'architecture de la solution NORD est, par ailleurs, modulaire et évolutive, ce qui permet de l'adapter à la taille de chaque installation. Fourni sous forme de conteneurs Docker, le NORD DRIVE MONITOR peut être déployé dans n'importe quelle infrastructure informatique.
Découvrez-en plus sur le DRIVE MONITOR !