Nouveautés –
NORD présente des solutions pour l'industrie de l'emballage à Interpack 2026
Du 7 au 13 mai 2026, NORD DRIVESYSTEMS présentera en direct à interpack à Düsseldorf (Hall 6, Stand C28) des solutions d'entraînement robustes, économiques et performantes pour l'industrie de l'emballage. Les experts de NORD seront ravis d'échanger avec les visiteurs.
Hillegom / Zoersel, 2026-03-17
À interpack, NORD présentera une gamme complète de solutions systèmes flexibles, spécialement conçues pour répondre aux exigences de l'industrie de l'emballage et aux normes d'hygiène strictes de l'industrie agroalimentaire. Qu'il s'agisse d'emballages primaires, secondaires ou finaux, le système modulaire de NORD répond aux besoins variés de l'industrie.
Réducteurs hygiéniques pour servomoteurs
NORD propose des réducteurs à engrenages, à engrenages coniques et à vis sans fin performants, disponibles en différentes conceptions pour les procédés d'emballage primaire et secondaire. Les solutions d'adaptation pour servomoteurs permettent une intégration aisée des moteurs à brides NEMA et IEC. Ces adaptateurs garantissent des connexions fiables, conformes aux exigences strictes de l'industrie de l'emballage. Traités avec NXD tupH®, ils conviennent également aux applications alimentaires.
Pour la mise en œuvre d'applications servo simples, la gamme NORD comprend également les variateurs de fréquence décentralisés NORDAC <i>ON/ON+</i> avec profil de mouvement intégré, incluant par exemple la synchronisation et le sciage. Le module POSICON intégré assure un positionnement précis et dynamique. Parmi les autres avantages, citons un encombrement réduit, une grande fiabilité et une intégration facile grâce à la modularité complète de la solution d'entraînement.
Applications pour convoyeurs à bande en environnements de lavage intensif
Pour une solution d'entraînement robuste en environnements de lavage intensif, NORD propose des moteurs asynchrones IE3 résistants aux produits chimiques et des moteurs synchrones IE5+ (TENV) en version hygiénique, associés au réducteur à engrenages coniques NORDBLOC.1® et au variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON PURE . De plus, des connecteurs robustes en acier inoxydable (indice de protection IP69K) permettent une maintenance rapide et sûre. Un câble hybride combine alimentation, tension de commande et communication multi-Ethernet. La finition NXD tupH® garantit un haut niveau d'hygiène.
Haute efficacité pour les applications dynamiques
Associés à un réducteur à engrenages coniques NORDBLOC.1® et à un variateur de fréquence décentralisé ou un convertisseur pour armoire de commande NORD, les moteurs synchrones IE5+ à haut rendement offrent une efficacité élevée et constante sur toute la plage de fonctionnement, permettant ainsi de réduire le nombre de variantes. Une technologie de contrôle de haute qualité assure un fonctionnement précis avec ou sans codeurs, tandis que les fonctions liées à l'entraînement peuvent être exécutées via l'automate programmable local. De plus, la fonctionnalité plug-and-play simplifie considérablement le câblage.
Solutions hygiéniques pour l'industrie agroalimentaire
Conçu pour les environnements en contact avec les aliments, le catalogue NORD propose un moteur asynchrone avec boîtier de raccordement hygiénique. Grâce à ses contours et transitions lisses, le système complet se nettoie facilement et répond ainsi aux exigences spécifiques des industries agroalimentaires et de l'emballage. Les systèmes d'entraînement, logés dans des carters en aluminium lisse, bénéficient de la finition de surface NXD tupH® et constituent une alternative économique et performante à l'acier inoxydable, à la peinture ou aux revêtements. Les surfaces NXD tupH® sont exemptes de PFAS et conformes aux normes de sécurité alimentaire de la FDA, du règlement (UE) 1935/2004 et des réglementations en vigueur en Suisse et dans les pays du MERCOSUR.
Découvrez nos solutions d'entraînement du 7 au 13 mai 2026 au salon interpack de Düsseldorf, hall 6, stand C28.