Nouveautés –

NORD fabrique des moteurs électriques sur mesure pour des clients du monde entier

Chaque année, plus d'un million de moteurs sortent des usines NORD à travers le monde. Conçus initialement comme un complément à la gamme de réducteurs, les moteurs électriques NORD sont désormais fournis en versions standard et spéciales à des utilisateurs de plus de 100 secteurs d'activité.

Hillegom / Zoersel, 2026-08-27

NORD a débuté la production de ses propres moteurs en 1983. Aujourd'hui, plus d'un million d'unités sortent de ses usines chaque année. En tant que fournisseur de solutions d'entraînement, NORD produit des moteurs asynchrones de 0,12 à 55 kW et des moteurs synchrones de 0,5 à 11 kW dans trois usines. NORD répond aux exigences industrielles les plus diverses grâce à ses moteurs standard et sur mesure. L'accent est mis ici sur deux aspects : la flexibilité et la disponibilité.

De l'utilisation continue aux applications antidéflagrantes

Les moteurs NORD trouvent des applications dans de nombreux domaines. On les retrouve aussi bien dans les moteurs à haute intensité énergétique pour une utilisation continue en logistique interne que dans les moteurs dotés de la technologie NXD tupH pour les applications nécessitant un nettoyage intensif dans l'industrie agroalimentaire. Des moteurs antidéflagrants conformes aux normes ATEX, IECEx et HazLoc, destinés aux convoyeurs à bande ou aux environnements poussiéreux ou gazeux, font également partie de la gamme de produits.

Une gamme de moteurs performants et populaires

La gamme de moteurs performants des classes d'efficacité IE3 à IE5 est l'une des solutions les plus appréciées de NORD. Elle est conforme à toutes les réglementations en matière d'efficacité pour les marchés cibles internationaux. Avec le moteur synchrone à aimant permanent IE5+ , NORD dépasse même les exigences d'efficacité de la classe énergétique la plus élevée. NORD accompagne les clients souhaitant améliorer l'efficacité de leur système d'entraînement existant par la modernisation : grâce à des dimensions de moteur identiques, cette modernisation ne nécessite aucune modification mécanique majeure.

Disponibilité internationale et rapide

Avec des usines en Italie, en Pologne et en Chine, NORD fabrique des versions standard et spéciales dans des plateformes internationales. De plus, des usines d'assemblage de moteurs sont implantées en Amérique du Nord et du Sud, en Inde et en Australie. Ainsi, NORD garantit des délais de livraison courts pour les projets de ses clients nationaux et internationaux. Par ailleurs, les moteurs NORD sont non seulement disponibles rapidement, mais aussi prêts à l'emploi immédiatement. La gamme comprend des moteurs homologués et certifiés à l'international. Il est ainsi possible, par exemple, d'intégrer le moteur asynchrone UNIVERSAL et le moteur synchrone IE5+ à l'échelle mondiale sans modification majeure du système ni de sa conception. La mise en service s'en trouve considérablement simplifiée et accélérée.

Qualité et fiabilité

NORD fabrique la quasi-totalité de ses composants en interne. La production est également réalisée dans ses propres usines. Grâce à des usines modernes et à un système de management de la qualité certifié DIN ISO 9001, l'entreprise respecte ses propres normes de qualité sur tous ses sites. Ces normes s'appliquent aux moteurs, ainsi qu'à tous les autres composants d'entraînement NORD. Qu'il s'agisse de solutions standard ou sur mesure, la fiabilité et la longévité sont garanties.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES MOTEURS ELECTRIQUES DE NORD