TECHMI

Systèmes d'entraînement fiables pour l'exploitation minière à ciel ouvert en Macédoine du Nord

Dans le cadre d'un projet de mine à ciel ouvert particulièrement exigeant en Macédoine du Nord, NORD DRIVESYSTEMS a fourni des systèmes d'entraînement à TECHMI, spécialiste des solutions de convoyage pour la manutention des produits en vrac. Ce partenariat démontre une nouvelle fois l'expertise sectorielle et le savoir-faire technique de NORD DRIVESYSTEMS dans le domaine des solutions d'entraînement pour applications industrielles complexes.

alt

Exigences spécifiques du projet

Dans le cadre de ce projet, un système de convoyage à trois longues bandes a été réalisé dans un environnement extrême, où les températures varient entre -25 °C et +40 °C. Le système doit garantir un débit de convoyage constant de 1 100 tonnes de roche par heure, tout en franchissant d'importants dénivelés et des courbes complexes. Les trois convoyeurs à bande ont été équipés de systèmes d'entraînement offrant des puissances respectives de 250 kW, 500 kW et 1 200 kW.

TECHMI a choisi NORD DRIVESYSTEMS comme partenaire pour ce projet en raison de son expertise reconnue dans le secteur du vrac et de sa réussite dans la réalisation de projets similaires. La collaboration étroite entre les deux entreprises a permis de relever les défis du projet et de mettre en œuvre des solutions techniques innovantes.

Solutions pour l'application

Grâce à la longue expérience de NORD DRIVESYSTEMS dans le domaine des systèmes d'entraînement et à sa collaboration étroite avec TECHMI, une solution sur mesure a pu être développée pour répondre aux exigences particulières de ce projet ambitieux.

Les systèmes d'entraînement développés et fournis par NORD DRIVESYSTEMS offrent une excellente résistance aux environnements difficiles et garantissent un fonctionnement continu et sans faille de l'installation. Grâce à cette efficacité et cette fiabilité, les convoyeurs à bande resteront en service pendant de nombreuses années, permettant ainsi de maximiser la productivité de la mine à ciel ouvert.

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE XT

Réducteurs industriels

  • 2 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Géométrie du carter et conduite d'air optimisées pour obtenir des puissances à limite thermique maximales avec ventilateur axial
  • Faible niveau sonore

Vos besoins déterminent notre action

NORD DRIVESYSTEMS dispose d'une vaste expérience dans le secteur du vrac. Nous comprenons vos besoins spécifiques et vous proposons des conseils sur mesure. De la conception optimale des systèmes d'entraînements aux solutions écoénergétiques, en passant par la garantie d'un fonctionnement continu et fiable, nous sommes votre partenaire de confiance pour des systèmes d'entraînement robustes et performants.

Ensemble, nous trouverons pour vous la solution idéale, basée sur la gamme complète des systèmes entraînements NORD. Présent dans 36 pays avec ses propres sociétés, le groupe NORD est à votre disposition près de chez vous.