Bulk Material Handling and Mineral Processing

Reference reports from our bulk material customers

The gear units from NORD DRIVESYSTEMS meet the demands of the construction industry. Our customized drive solutions reliably operate conveyor systems for crushed stone and gravel products.

Convoyeurs à bande, H+E Logistik (Allemagne)

    NORD fournit à H+E Logistik GmbH des technologies d'entraînement fiables, durables et nécessitant peu d'entretien pour l'évacuation des boues argileuses dans le cadre de l'extension du réseau de transports en commun londonien.

Systèmes de chargement de fret, JPM Inc. (États-Unis)

    JPM Inc., située dans le nord du Michigan, est spécialisée dans la conception et la gestion de systèmes avancés destinés au chargement de marchandises en vrac, telles que les céréales, sur des navires de transport. Les systèmes de l'entreprise, capables de charger plus de 12 700 mètres cubes de céréales par heure, s'appuient sur des systèmes de treuils à double tambour de NORD Drivesystems pour leur fonctionnement de base. La fiabilité et la durabilité de ces motoréducteurs NORD sont cruciales pour JPM/ILS, car elles garantissent des temps d'arrêt minimaux et des performances constantes pour leurs clients.

Gravière, NorStone (Norvège)

    En déployant des motoréducteurs NORD robustes et flexibles, NorStone a pu diminuer son investissement, renforcer la fiabilité opérationnelle et réduire les coûts énergétiques.

Gravière, SMIL (France)

    La SMIL a équipé les convoyeurs de la carrière de Durance Granulats d'entraînements NORD, augmentant ainsi la capacité de 25 %.

Convoyeurs pour mines à ciel ouvert, TECHMI (Macédoine du Nord)

    Dans l'exploitation minière à ciel ouvert en Macédoine du Nord, TECHMI s'appuie sur la technologie d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS. Trois convoyeurs à bande, dotés d'une puissance d'entraînement maximale de 1 200 kW, assurent le transport fiable de grandes quantités de roche, même à des températures comprises entre -25 °C et +40 °C.

Logistique portuaire, WISCO (Chine)

    Plus de 170 motoréducteurs NORD déployés sur le site de WISCO assurent le fonctionnement fiable et sans heurts de grues et machines à godets manutentionnant plusieurs millions de tonnes de minerai de fer.