- Teljesítménytartomány: 0,25 – 7,5 kW
- Védelmi osztály: IP55, IP66
- Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
- Rugalmas használat kapcsolási mód és lágyindítás segítségével
- A motorvédelemnek és a hátrameneti funkciónak köszönhetően bármilyen rendszerbe könnyen integrálható
Kivezetés
NORDAC START SK 135E
Motorindító falra vagy motorra szereléshez
Quick installation, low-wear starting
A NORDAC START elektronikus motorindító egy decentralizált, kopásmentes motorindító. Üzemmód-váltásra és lágyindításra tervezték. Fordítófunkciójának és beépített motorvédelmének köszönhetően bármely rendszerbe könnyen integrálható.
- Motorindítás minimális kopással kapcsolás vagy lágyindítás közben
- Nagy rugalmasság és biztonság a fordítófunkciónak köszönhetően
- Csökkentett kopás és fokozott biztonság a motorfék-vezérlésnek köszönhetően
Termékváltozatok
- Teljesítménytartomány: 0,25 kW – 7,5 kW
- 3 fázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–500 V
- Védelmi osztály: IP55 vagy IP66
- Különféle opciók a moduláris termékrendszerből
A termék jellemzői
- 2 db digitális bemenet, 2 db digitális kimenet
- Kiváló kezelhetőség a csatlakoztatható vezérlőmodulon, a NORDCON szoftvereszközön vagy az alkalmazáson keresztül történő paraméterezésnek köszönhetően
- Beépített hálózati szűrő
- Aszinkron motorok működtetéséhez
- Magas fokú rugalmasság és biztonság a forgásirány-váltó funkciónak köszönhetően
- Különféle felügyeleti funkciók, beleértve a motorfelügyeletet és a motortermisztor kiértékelését
- Csökkentett kopás és fokozott biztonság a motorfék-vezérlésnek köszönhetően
Fontos tudnivaló:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Utódtermék
NORDAC FLEX – SK 200E
Decentralizált frekvenciaváltó
- Teljesítménytartomány: 0,25 – 22 kW
- Védelmi osztály: IP55, IP66
- Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
- A moduláris felépítésnek köszönhetően rugalmasan állítható
- Kiváló funkcionalitás széles körű alkalmazási területeken
Utódtermék
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Decentralizált frekvenciaváltó
- Teljesítménytartomány: 0,37–3,7 kW
- Védelmi osztály: IP55, IP66
- Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
- Egyszerű integráció többprotokollos Ethernet-interfészen keresztül
- Gyors „plug-and-play” üzembe helyezés
Utódtermék
NORDAC LINK SK 250E
Decentralizált frekvenciaváltó falra szereléshez
- Teljesítménytartomány: 0,37 – 7,5 kW
- Védelmi osztály: IP55, IP65
- Fali felszerelés a hajtás közelében
- Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes mértékű dugaszolható kialakításnak köszönhetően
- Ingyenes konfigurálás az Ön alkalmazásához
Termék életciklus-kezelés
Tervezés. Fejlesztés. Modernizálás.
Annak érdekében, hogy rendszereit hosszú távon is megbízhatóan tervezhesse, minden termékgenerációt életciklus-állapotba sorolunk. Itt megtudhatja, mit jelent az egyes fázisok, és milyen szolgáltatások állnak rendelkezésére az egyes fázisokban.
További információkNORD eszközök az alkalmazás támogatásához
Szoftvereszközeink, adataink és funkcióink megkönnyítik a NORD hajtásmegoldás optimális kihasználását. Itt megtalálhatja a jelenleg kiválasztott termékhez megfelelő modulokat. Felkeltettük az érdeklődését? Akkor fedezze fel a szoftveres részlegünkben az alkalmazástámogatásunk által kínált összes lehetőséget.
Szolgáltatásaink a hajtásmegoldásához
A kezdeti tervezéstől az üzembe helyezésig kísérjük Önt, és hosszú távú támogatást nyújtunk az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az alábbiakban megtalálja a termékcsaládjához tartozó legfontosabb szerviztémákat. Nem találja a keresett információt? Akkor látogasson el egyszerűen átfogó szervizrészlegünkre !