Nyheter –
Tilpassede drivverksløsninger til lagerapplikasjoner
Lageroperatører stiller høye krav til drivverkene til transportsystemene sine. De må være kompakte, svært tilgjengelige og energieffektive. NORD tilbyr skreddersydde løsninger til denne bransjen.
Bargteheide, 2021-06-16
Ved å bruke NORDs systemløsninger kan energibruken til transportbåndteknologi reduseres. Løsningen består av den nyeste generasjonen med IE5+ synkronmotor med permanent magnet med høy effektivitet og en NORDAC ON frekvensomformer. Omformeren er optimert til lagerapplikasjoner: Den har Ethernet-grensesnitt og en programmerbar logisk styreenhet som gjør den helt klar til IIoT. Disse NORD-systemløsningene kan overvåkes via tilstandsovervåking og har derfor høy tilgjengelighet.
Siden IE5-synkronmotorer kan brukes over et bredt frekvensområde og Ethernet-dialektene kan veksles via parametere, kan antall drivverksversjoner reduseres til et minimum. IE5+ motorer fra NORD er kjennetegnet av høy overbelastningskapasitet og kan derfor utformes optimalt for hvert lastområde til lagerapplikasjoner. Drivverkene kan kombineres med alle girenheter og tilhørende drivverkselektronikk fra NORD. Takket være plug&play-prinsippet kan de raskt installeres eller skiftes ut.
I tillegg til løsninger basert på IE5+, tilbyr NORD et annet drivverkssystem til lagerapplikasjoner. Det består av en motor på 87 Hz med utvidet driftsområde, der 350 V vikling er optimert til bruk med frekvensomformere. Det meget kompakte drivverket er spesielt godt egnet til bruk innen palletransportteknologi, hengetransportbånd (posesorter), containertransportteknologi og leddkjedetransportbånd.