Perfekt materialflyt takket være NORD

Høy tilgjengelighet og presisjon, intelligens, systemkompetanse og oppfyllelse av krevende sikkerhetskriterier samtidig som utvalget av varianter reduseres: Automatiserte lagersystemer stiller høye krav til drivverk innen horisontal og vertikal transportørteknologi. Med våre drivverksløsninger kan du oppfylle disse kravene optimalt og samtidig drive lagerlogistikkprosessene dine så økonomisk og pålitelig som mulig.

Drivverksløsninger til lagerlogistikk

Det er avgjørende å velge riktige drivverkskomponenter for kostnadseffektiviteten og sikkerheten til transportørtekniske anlegg i lagerlogistikk. Vi har mange års erfaring innen drivverksdesign og vet hva som er viktig. Vårt brede utvalg inkluderer både etablerte basisprodukter og høyeffektive produkter og sikrer optimal anleggstilgjengelighet. Takket være muligheten for å redusere varianter og betydelige energibesparelser gjennom skreddersydde drivverkskonsepter, muliggjør NORDs drivverk økt ytelse med reduserte totale driftskostnader (TCO) på alle bruksområder.

Effektiv lagerautomatisering

Enten det er kjede- eller rulletransportører, til palle- eller containertransportørteknologi eller monorail-transportører: Vi har den riktige løsningen til alle lagerlogistikkbehov. Våre drivverkssystemer kjennetegnes av høy pålitelighet, lang levetid, lavt vedlikeholdsbehov og svært kompakt design. De tilbyr rask igangkjøring og enkel betjening, er ideelle for å redusere antall drivverksvarianter og, takket være internasjonale sertifiseringer, kan de brukes over hele verden i lagersektoren.

Transportbånddrivverk til lagerlogistikk:

  • Høy driftssikkerhet
  • Reduksjon av drivverksvarianter
  • Fleksibelt modulsystem
  • Kompakt design, lav vekt
  • Stort utvalg av sentralisert og desentralisert drivverkselektronikk
  • Maksimal brukervennlighet
  • Plug and play-teknologi
  • Utmerket valuta for pengene

Økonomiske drivverksløsninger til end-of-line-emballasje

I end-of-line-emballasje er drivverk med sentralstyrte servomotorer er utbredt. For bruksområder med høy massetreghet eller lange kjøreavstander –- for eksempel palletering, stabilisering eller håndtering – er disse som regel ikke absolutt nødvendige. Desentraliserte drivverksløsninger, for eksempel med regulerte asynkronmotorer, representerer et effektivt og økonomisk alternativ. Du kan oppnå betydelige kostnadsbesparelser med våre modulære drivverkskonsepter, som er skreddersydd til dine spesifikke bruksområder.

Vi sørger for bevegelse – horisontal og vertikal

Vi implementerer kompakte systemløsninger for transportbåndteknologi i lagerlogistikk som oppfyller de høyeste standarder for pålitelighet og kostnadseffektivitet. Drivverkssystemene våre er spesielt service- og vedlikeholdsvennlige, har høy overbelastningskapasitet og sikrer jevn drift. Spesielt rulletransportører, kjedetransportører og vinkelvenderuller drar nytte av dette.

Våre transportørdrivverk er ideelle til:

  • Kjedetransportører
  • Rulletransportører
  • Båndtransportører
  • Palletransportører
  • Containertransportører
  • Hengebaner

Rulletransportører er allsidige transportsystemer til håndtering av definerte transportvarer. NORD-drivverk kan reguleres individuelt for intelligent å justere hastigheten på strekningen – for presis, dynamisk kontroll av avstander og opphopning av det transporterte godset.

Kjedetransportører brukes først og fremst til å transportere tunge lastenheter og industricontainere. Vi leverer tilsvarende robuste drivverksløsninger med dokumentert lang levetid og pålitelighet – både i enkelt- og dobbeltstrengkonfigurasjoner. Våre desentraliserte omformere brukes ofte i lagerlogistikken.

Vinkelvenderuller er en kombinasjon av rulle- og kjedetransportører som kan utføre 90° retningsendringer. Stykkgodset overtas eller overføres av kjedetransportører ved å løfte eller senke kjedet.

Mer fleksibilitet, lavere kostnader

Vi tilbyr deg et bredt utvalg av desentralisert drivverksteknologi som kan tilpasses individuelt til bruksområdet ditt og fleksibelt integreres i anlegget. Det monteres enten på motoren eller desentralisert, nær motoren: Våre frekvensomformere kan installeres raskt, er enkle å betjene og er kompatible med alle standard bus-systemer og styreenheter. De har et effektområde på opptil 22 kW samt en standard integrert PLS og kan også leveres med standardplugger. Takket være modulær design er omformerne enkle å utvide og tilbyr et imponerende utvalg av bruksscenarier til bruksområder innen lagerlogistikk.

Fordeler med desentraliserte transportørdrivverk fra NORD:

  • Stort modulbasert produktspekter av desentralisert drivverksteknologi
  • Frekvensomformer med multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • Integrert PLS til drivverksnære funksjoner
  • Kan integreres i forskjellige anleggsdesign
  • Skalerbar i funksjon og ytelse

NORDAC ON: Bransjeoptimert omformer til desentralisert bruk

Vi har utviklet NORDAC <i>ON</i> spesielt til kravene til den horisontale transportørteknologien i lagersektoren. Takket være standardisering dekker den kompakte, smarte frekvensomformeren til desentralisert bruk alle bransjetypiske lagerlogistikkkrav. Alle koblinger er pluggbare og sikrer rask, ukomplisert og feilminimerende igangkjøring og vedlikehold på stedet. Det integrerte multiprotokoll Ethernet-grensesnittet tillater kommunikasjon via Profinet-, Ethernet/IP- og Ethercat-protokollene – den ønskede protokollen kan enkelt stilles inn med hjelp av parametere.

Utviklet spesielt til lagerlogistikk:

  • Integrert Ethernet-grensesnitt
  • Enkelt vedlikehold
  • Komplett pluggbarhet
  • Ekstremt kompakt design
  • Økonomisk plug and play-løsning

LogiDrive® løsningsrom: Lager

Med LogiDrive ® løsningsrommet tilbyr vi utprøvde og sikre drivverk til ulike transportørbruksområder innen lagerlogistikk. Det servicevennlige og standardiserte modulsystemet kombinerer ulike NORD-produkter til en drivverksløsning som er 100 prosent skreddersydd til de relevante bransjestandardene og individuelle krav til bruksområder.

Mer om LogiDrive®

UNIVERSAL SI-snekkegir

  • Effekter: 0,12 kW – 4,0 kW
  • Dreiemoment: 21 Nm – 427 Nm

NORDBLOC.1 vinkelgirmotor

  • Effekter: 0,12 kW – 9,2 kW
  • Dreiemoment: 50 Nm – 660 Nm

NORD UNIVERSAL motor

  • Effekter: 0,12kW – 45kW
  • Beskyttelsesklasse: IP66
  • Effektivitetsklasse IE3
  • verdensomspennende sertifiseringer

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekter: 0,35 kW – 4,00 kW
  • Det neste nivået av energieffektivitet: IE5+
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptans
  • Kompakt design
  • Konstant høy effektivitet over hele justeringsområdet

NORDAC ON – SK 300P – frekvensomformer

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Vegg- eller motormontering
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • Plug & Play-løsning for rask igangkjøring

NORDAC FLEX - SK 200E – frekvensomformer

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær design

Drivverksløsninger til automatisering av lagerprosesser

Baumalog (Polen)

Lager- og transportprosessene for metallprofiler i Retech Sp z o.o har blitt betydelig forenklet av Baumalog Sp. z o.o. Bedriften satser på løsninger fra NORD. Baumalog er et polsk maskinfirma som produserer automatiske lager- og transportsystemer som brukes i mange bransjer.

Som referanse

Dokumenter

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

BU0600 - Brukerhåndbok med monteringsveiledning – NORDAC PRO (SK 500P-serien) – Frekvensomformer


BU0600 - Brukerhåndbok med monteringsveiledning – NORDAC PRO (SK 500P-serien) – Frekvensomformer
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Øk effektiviteten og kostnadsreduksjonspotensialet

Drivverksteknologi er nøkkelen til økt effektivitet, kostnadseffektivitet og bærekraft. Vi har de riktige løsningene og tjenestetilbudene til lagerlogistikken din. Drivverkssystemene våre er optimert til ressursbesparende bruk og bidrar til å redusere dine totale eierkostnader (TCO). Med vår NORD ECO-tjeneste får du også et detaljert innblikk i energiforbruket til anlegget ditt eller individuelle drivverk. Målinger og analyser brukes til å avdekke besparelsespotensiale og dermed finne den mest effektive drivverksløsningen til bruksområdet ditt.

Få informasjon nå

Drevet av dine behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring innen lagerlogistikk. Vi kjenner behovene dine og vil gjerne gi deg råd individuelt. Drivverkskonstruksjoner, økning i energieffektivitet, variantreduksjon, automatisering og digitalisering – vi er din diskusjonspartner.

Sammen finner vi den rette løsningen for deg basert på det omfattende modulære NORD-drivverkssystemet. Vi er representert i mer enn 80 land. Det betyr at vi kan sikre prosjektnær rådgivning, høy tilgjengelighet for nødvendig drivverksteknologi, korte leveringstider og rask service.

Kontakt oss nå