Vi holder bagasjelogistikken din i gang

Vi støtter flyplasser på veien mot mer bærekraft og klimabeskyttelse samtidig som vi optimerer kostnadene. Våre innovative drivverksløsninger til bånd- og brettransportører garanterer pålitelig drift av bagasjetransportanlegg og sørger for en betydelig reduksjon i energibehovet. Du drar nytte av betydelige CO<sub>2</sub>-besparelser og kostnadsreduksjoner på området for flyplasslogistikk.

Drivverksløsninger for flyplasslogistikk

Klimavennlig flytrafikk starter på bakken. Spesielt drivverksteknologien til bagasjehåndteringsanlegg gir et stort potensial for å redusere energiforbruket og dermed redusere CO<sub>2</sub>-utslipp, da bagasjehåndteringsanlegg ofte strekker seg over flere kilometer og har et stort antall drivverk.

Enten det er innsjekking, sortering, høyhastighetstransport eller bagasjereklamasjoner: Som en viktig partner for flyplassindustrien er vi godt kjent med kravene til flyplasslogistikk og utvikler og produserer skalerbare drivverkskonsepter til alle områder innen bagasjetransport. Med vår NORD ECO service støtter vi deg også når det gjelder å utnytte optimerings- og besparelsespotensiale innen drivverksteknologi og reduksjon av karbonavtrykket. NORDs drivverk oppfyller alle aktuelle og fremtidige krav og brukes på nasjonale og internasjonale flyplasser over hele verden.

Spesialisert kunnskap på området flyplasslogistikk

Når det gjelder bagasjetransport, må kofferter, vesker og ryggsekker med ulik vekt transporteres i uregelmessig rekkefølge over lange avstander – og dessuten raskt og så energibesparende som mulig. Båndtransportører og brettransportører brukes vanligvis til denne oppgaven.

Med vår spesialiserte kunnskap og vårt brede produktspekter skaper vi drivverksløsninger som er spesialutviklet til de ulike bruksområdene innen flyplasslogistikk, enten det er energieffektive og overbelastningsdyktige drivverk til bånd- og brettransportører eller posisjoneringsnøyaktige og svært dynamiske drivverk til inn-/ut-overføringsutstyr og vertikale vekslere, løftere og sorterere.

Effektiv bagasjelogistikk

Våre drivverk gir deg høy driftssikkerhet, brukervennlighet og effektivitet. De fungerer ekstremt pålitelig, sørger for spesielt høye transporthastigheter og muliggjør optimalt energiforbruk selv ved dellast og delturtall. De er også service- og vedlikeholdsvennlige, reduserer nedetider og bidrar dermed til større effektivitet og tilgjengelighet av flyplasslogistikken din.

Drivverksløsninger til båndtransportører m.v.:

  • Komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde
  • Høy energieffektivitet og dynamikk
  • Pålitelig teknologi med lang levetid
  • Tilpassede løsninger
  • Servicevennlig plug-and-play-teknologi
  • Minimalt vedlikehold
  • Redusert vekt
  • Stort utvalg av desentraliserte frekvensomformere
  • Reduksjon av drivverksvarianter
  • Anerkjent produktkvalitet i tråd med internasjonale standarder
  • Verdensomspennende service

Effektivitet i kontinuerlig drift

Båndtransportører muliggjør økonomisk transport av store, uformelige varer over lange avstander med høy hastighet.

Båndtransportører er ofte i kontinuerlig drift og krever derfor drivverksløsninger som er så energieffektive som mulig. Basert på vår IE5+ synkronmotor og vår patenterte DuoDrive girmotor implementerer vi fremtidssikre drivverkskonsepter med optimert systemeffektivitet, høy effekttetthet og plassbesparende konstruksjon. Våre drivverksløsninger til båndtransportører oppnår et gjennomgående høyt effektivitetsnivå over et bredt dreiemomentområde og er derfor ideelle til økonomisk drift i dellast- og delturtallsområdet.

Drivverksteknologi til båndtransportører:

  • Enestående energieffektivitet
  • Økonomisk drift i dellast- og delturtallsområdet
  • Sensorløse synkronmotorer

Høyhastighetstransport

Brettransportører består av to smale bånd som bagasjen transporteres på i flate, rektangulære beholdere – såkalte brett eller transportskåler. Siden de ikke krever transportbånd, løper de lettere og når høyere hastigheter enn transportbånd. Girmotorer med bremser er derfor ufravikelig, i likhet med energisparende drift. Solomotorer brukes ofte.

Drivverksteknologi til brettransportører:

  • Svært effektive drivverkssystemer
  • Girmotorer med bremser
  • Solomotorer uten girkasser

LogiDrive® løsningsrom: Airport

Systemløsninger til bagasjetransportører og bagasjesorteringsanlegg

Sluttbrukere i bransjen er avhengige av «grønn og effektiv drivverksteknologi» med det langsiktige målet å være klima- og CO<sub>2</sub>-nøytrale. Løsningen på dette er NORD LogiDrive-konseptet. Når det gjelder TCO, reduseres kostnadene betydelig på alle driftspunkter ved å redusere varianter, bruke høyeffektive girmotorer og servicevennlige omformere. Merverdien som skapes på denne måten, er din fordel på områdene energiforbruk, reservedelslager og serviceinnsats.

Mer om LogiDrive®

NORDBLOC.1 vinkelgirmotor

  • Effekter: 0,12 kW – 9,2 kW
  • Dreiemoment: 50 Nm – 660 Nm

DuoDrive

  • Effekter: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt konstruksjon i wash-down-design
  • Minimering av vedlikeholdsinnsats
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

NORD UNIVERSAL motor

  • Effekter: 0,12kW – 45kW
  • Beskyttelsesklasse: IP66
  • Effektivitetsklasse IE3
  • verdensomspennende sertifiseringer

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekter: 0,35 kW – 11,00 kW
  • Det neste nivået av energieffektivitet: IE5+
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptans
  • Kompakt design
  • Konstant høy effektivitet over hele justeringsområdet

NORDAC FLEX - SK 200E – frekvensomformer

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær design

NORDAC LINK - SK 250E – frekvensomformer

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold takket være full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon for bruksområdet ditt

Bagasjelogistikk med NORDs drivverk

Hamburg lufthavn (Tyskland)

For å sikre smidig bagasjetransport på Hamburg lufthavn, ble også bagasjelogistikk bygget om som en del av en modernisering. Dette krever intelligent, kraftig og svært fleksibel drivverksteknologi som leveres av NORD.

Som referanse

Dokumenter

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S5210 - LogiDrive-løsningsrom


S5210 - LogiDrive-løsningsrom
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Øk effektiviteten og kostnadsreduksjonspotensialet

Drivverksteknologi er nøkkelen til økt effektivitet, kostnadseffektivitet og bærekraft. Vi har de riktige løsningene og tjenestetilbudene til flyplasslogistikken din. Drivverkssystemene våre er optimert til ressursbesparende bruk og bidrar til å redusere dine totale eierkostnader (TCO). Med vår NORD ECO-tjeneste får du også et detaljert innblikk i energiforbruket til anlegget ditt eller individuelle drivverk. Målinger og analyser brukes til å avdekke besparelsespotensiale og dermed finne den mest effektive drivverksløsningen til bruksområdet ditt.

Få informasjon nå

Drevet av dine behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring innen flyplasslogistikk. Vi kjenner behovene dine og vil gjerne gi deg råd individuelt. Drivverkskonstruksjoner, økning i energieffektivitet, variantreduksjon, automatisering og digitalisering – vi er din diskusjonspartner.

Sammen finner vi den rette løsningen for deg basert på det omfattende modulære NORD-drivverkssystemet. Vi er representert i mer enn 80 land. Dette betyr at vi kan sikre prosjektrelatert rådgivning, høy tilgjengelighet av nødvendig drivverksteknologi, korte leveringstider og rask service for båndtransportører m.v.

Kontakt oss nå