Råd-om-energieffektivitet-og-TCO

Energieffektive drivverksløsninger fra NORD

Klimagassutslipp kan reduseres med opptil 86 % på verdensbasis med hjelp av optimerte produkter innen bygging av maskiner og anlegg. Dette viser en felles studie fra VDMA og Boston Consulting Group (BCG).

I NORD DRIVESYSTEMS arbeider vi kontinuerlig med å forbedre produktene når det gjelder energiforbruk. For oss er ikke fokus bare de økonomiske fordelene i lys av økende energipriser. Som en engasjert familiebedrift har vi som mål å ha en positiv innvirkning på det globale karbonavtrykket for fremtidige generasjoner.

Med NORD ECO-tjenesteN støtter vi også bedriften din i å analysere de eksisterende drivverksløsningene, oppdage eksisterende potensiale og integrere energieffektive systemer.

Forbedre energieffektiviteten med NORD

Våre spesialister vil hjelpe deg med å finne den mest energieffektive løsningen for drivverkene dine.

Total Cost of Ownership – Totale eierkostnader

Samlet kostnadsreduksjon
Målet vårt for kundene er å redusere den totale eierkostnaden (TCO). Dette omfatter alle kostnader knyttet til innkjøp, drift, eventuelt vedlikehold og resirkulering av et drivverkssystem.

Globale effektivitetsforskrifter

Forskrifter i de enkelte land
Vårt brede sortiment av elektromotorer som oppfyller alle gjeldende verdensomspennende effektivitetsforskrifter og -standarder. Våre kraftige og robuste motorer brukes på en rekke bruksområder og kan kombineres med alle girene til NORD.

NORD ECO Service

Oppdag besparelsespotensialet ditt
NORD ECO får du et detaljert innblikk i forbruket til anlegget ditt, og med hjelp av en resultatanalyse avdekker du muligheter til å redusere energibehovet.

Oppdag våre energieffektive drivverksløsninger

IE5+ synkronmotorer

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.
Vi produserer den nye motorgenerasjonen av NORD IE5+ synkronmotorer i egen produksjon til bruk i intralogistikk og i drikkevare- og næringsmiddelindustrien.

DuoDrive med integrert IE5+-motor

To blir til en.
DuoDrive er et revolusjonerende integrert girmotorkonsept i en hygienisk Wash-Down-Design. En svært effektiv IE5+ motor med et ett-trinns sylindrisk tannhjulsgir i ett hus.

NORDAC PRO

Ett produkt, alle fordelene
NORDAC PRO er frekvensomformeren til alle drivverksoppgaver. Selv den grunnleggende utførelsen, SK 500P av NORDAC PRO tilbyr stor allsidighet.

NORDAC ON og ON+

Sterkt fokus, optimal funksjon
Den desentraliserte frekvensomformeren oppfyller spesifikt de spesielle kravene til horisontal transportørteknologi.

LogiDrive®

Produktfamilie til transportørbruksområder
Avhengig av bransje og mål, kombineres gir, motor og frekvensomformer for å skape en energieffektiv drivverksløsning. Optimert for bransjene post og pakke og flyplass og lager

Gir mer energieffektivitet

NORD DRIVESYSTEMS tar ansvar for miljøvern og bærekraftig bruk av ressurser. Vi arbeider hele tiden med proaktivt å forbedre miljøpåvirkningen til produktene våre. Regelmessige offentlige rapporter om vår bærekraftsprosess viser våre kunder utviklingen av selskapet vårt.

Les mer

Design og prosjektering

Design av drivverk gjort enkelt
Med de omfattende produktløsningene som NORD modulsystemet tilbyr, kan nesten alle bruksområdene til kundene våre implementeres. Men et stort utvalg kan også bli en informasjonsflom. Enten det dreier seg om digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi støtter deg i valg av drivverk og viser deg hvordan du oppnår et best mulig drivverksystem til dine behov.

Igangkjøring

Vi støtter deg med skreddersydde servicepakker ved igangkjøringen av NORD-drivverkene dine. Vi hjelper deg med igangkjøringen av individuelle drivverkskomponenter eller komplette drivverkssystemer samt med integreringen av dem i automasjonsmiljøet. Vi leverer tjenestene våre enten via telefon, fjerntilkobling eller personlig på stedet.

Modernisering og utvidelse

Teknisk oppdatert
Moderniseringen av drivverkene tjener til å oppdatere til en nyere teknologi, øke effektiviteten og dermed redusere CO₂-fotavtrykket. Dra nytte av teknisk fremgang og oppdater drivverksteknologien din! Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side som vet hva som er viktig.