Andre emner

Passende produktalternativer til din drivverksløsning

Vi implementerer kravene til breuksområdene dine med skreddersydde drivverksløsninger. Krevende miljøbetingelser, spesielle sikkerhetskrav eller landsspesifikke sertifiseringer er bare noen av de mange kravene som drivverksteknologien må oppfylle.

Tilbudet vårt går langt utover selve produktet: NORD tilbyr solide tekniske kunnskaper, omfattende bransjeerfaring og konsekvent praktisk brukbarhet. På den måten skapes drivverksløsninger som pålitelig oppfyller kravene dine og beviser verdien sin i den daglige bruken.

AS-grensesnittsystemer

For modernisering av eksisterende ASi-systemer eller som erstatning for drivverkselektronikk som ikke lenger er tilgjengelig, tilbyr NORD fleksibelt integrerbare drivverksløsninger som passer sømløst inn i eksisterende ASi-buss-systemer. Plug-and-play-løsninger muliggjør rask igangkjøring, høy systemtilgjengelighet og full kompatibilitet med eksisterende anlegg.

Eksplosjonssikre drivverksløsninger

NORD DRIVESYSTEMS er en sertifisert produsent av eksplosjonsbeskyttede drivverk med erfaring i flere tiår. Eksplosjonssikre drivverk fra NORD DRIVESYSTEMS til sone 1, 2, 21 og 22 brukes i mange industrisektorer. NORD leverer sertifiserte drivverk, motorer, omformere og drivverksystemer med eksplosjonsbeskyttelse.

Internasjonale effektivitetsforskrifter

Elektriske drivverk på industrielle bruksområder forbruker opptil 70 % av den totale energien som kreves. For mange virksomheter gir dette et stort potensial for optimering. NORD DRIVESYSTEMS gir informasjon om alle globalt vanlige effektivitetsforskrifter og standarder.

CFC open-loop Injection-styring

En innovativ metode utnytter sensorløs styring også til dynamiske bruksområder og overbeviser derfor med sin høye overbelastningskapasitet og dynamikk. CFC open-loop Injection-styringen egner seg til styring av alle permanentmagnet-synkronmotorer fra NORD.

Funksjonell sikkerhet

Funksjonell sikkerhet minimerer risikoen som ulike maskinfunksjoner utgjør for mennesker, produksjon og miljø. NORD-frekvensomformere kan integreres i en sikkerhetsrelatert applikasjon innenfor et eksisterende Industrial Ethernet-nettverk via PROFIsafe eller FSoE.

Produktlivssyklusadministrasjon

For å hjelpe deg med å planlegge systemene dine på en pålitelig måte på lang sikt, merker vi alle produktgenerasjoner med en livssyklusstatus. Her kan du finne ut hva de enkelte fasene betyr og hvilke tjenester som er tilgjengelige i hvert tilfelle.

Korrosjonsbeskyttelse

NORD har den rette overflatebeskyttelsen til bruksområdet ditt – uavhengig av miljøforholdene det utsettes for. Vi garanterer maksimal holdbar, langvarig beskyttelse av drivverksløsninger innendørs eller utendørs, til forhold med nedvasking eller bruk offshore.

NXD BASIC® og NXD tupH®

Overflatebehandlingen NXD ble spesielt utviklet til materialet aluminium. Den gjør aluminiumsoverflater spesielt korrosjonsbestandig og frigjør dermed styrkene til aluminiumskomponentene til krevende installasjoner og ekstreme forhold på bruksområder med nedvasking.

Vårt løfte til deg:
Our Solution. Your Success.

Dette vil hjelpe deg med å utforme bruksområdene di ne på en vellykket måte:

  • Høy bransjekompetanse – med våre bransjeeksperter og bruksområdespesifikke kunnskaper om utforming, beregning og valg av drivverk
  • Individuell prosjektrådgivning – fra den første konseptualiseringen, gjennom konstruksjonsfasen, frem til igangkjøringen
  • Omfattende produktbyggesett – som gjør det mulig å skreddersy drivverksystemer til de forskjelligste kravene.
  • Verdensomspennende service – med vårt globale nettverk som dekker over 80 land.

Spesialløsninger? Oppdag vårt fleksible produktbyggesett

Vi tilbyr deg individuelt sammensatte drivverkskomponenter og -systemer, uansett hvor du trenger å bevege noe. Enten det gjelder transport, blanding, omrøring, løfting eller senking, trenger hver bevegelse et drivverk – og det må være så effektivt og sikkert som mulig.

Vårt drivverkbyggesett danner grunnlaget for å oppfylle kravene som bruksområdet ditt stiller. Vi tilbyr deg et omfattende produktbyggesett med vår elektroniske drivverksteknologi med høy fleksibilitet. Vi tilbyr personlig rådgivning for å hjelpe deg med å implementere den mest økonomiske og teknisk forsvarlige drivverksløsningen til ditt bruksområde.

Kravene endrer seg – og vi tilpasser oss aktivt til slike endringer. Vi utvikler kontinuerlig drivverkskomponentene våre, på samme måte som servicetilbudet vårt. Dette inkluderer f.eks. produktkonfiguratoren vår i kundeportalen vår, myNORD. Vi støtter kundene våre med løsninger som bringer dem videre – teknisk, økonomisk og miljømessig.

Ta kontakt med oss