Synkronmotorer

Høy ytelse til din applikasjon

Våre synkronmotorer har ekstremt høy ytelse. De er derfor ideelle til bruk i energiintensive applikasjoner, som for eksempel intralogistikk.

IE5+ synkronmotor (TEFC)

Høyeffektiv synkronmotor med kompakt design

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptanser
  • Kompakt design
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Høyeffektiv synkronmotor med hygienisk design

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (valgfritt)
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Kompakt og hygienisk design, kompatibel med NXD tupH® som næringsmiddelgodkjent overflatebeskyttelse
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

IE4 synkronmotorer

Synkronmotor

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptanser
  • Virkningsgradklasse IE4
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

Synkronmotorer

Optimal ytelse
Synkronmotorer fra NORD har svært høy ytelse og effekttetthet. Takket være disse gode egenskapene kan kundene spare mye energi, spesielt med drev for kontinuerlig drift.

NORDs IE4-motorer brukes over hele verden, spesielt innen intralogistikk (f.eks. i postterminaler og på flyplasser) og i pumper, vifter o.l.

Våre AC-motorer: høy ytelse, lavt forbruk

  • Ytelse
    Våre AC-motorer har svært høy ytelse. I motsetning til de ofte brukte asynkronmotorene, forblir denne ytelsen uforandret selv ved delbelastningsdrift og lave hastigheter.
  • Høy kapasitet
    Synkronmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS gir imponerende dreiemoment og en høy overbelastningskapasitet på opptil 300 %.
  • Robusthet
    NORDs synkronmotorer er tilgjengelige i rengjøringsvennlig versjon uten vifte.
  • Fleksibilitet
    På grunn av den høye effekttetthet, har synkronmotorene våre en kompakt design og kan enkelt installeres der det er liten plass.

Våre energibesparende motorer – kostnadseffektivitet utover enhver forventning

Den ekstreme ytelsen i AC-motorene fra NORD kommer av bruken av permanente magneter, som eliminerer behovet for en ekstern energitilførsel for å generere magnetfeltet.

Takket være denne teknologien, har IE4-synkronmotorene våre betydelig høyere ytelse enn det som er stipulert i det gjeldende EU-direktivet 640/2009 (2009/125).

NORDs energibesparende motorer kan derfor betydelig redusere driftskostnadene dine. En investering i disse drevene betaler seg ofte selv i løpet av under to år (ROI).

Vil du vite mer om våre høyytelses IE4-motorer?

Klikk her

IE4-motorer fra NORD reduserer antall varianter
På grunn av bruken av permanente magneter og utmerket varmeutstråling, har synkronmotorene våre høy effekttetthet og et høyere maksimalt dreiemoment enn sammenlignbare drev.

Den kompakte designen bidrar til at NORDs AC-motorer enkelt kan integreres der det er lite plass. Takket være IE4-motorenes brede frekvensområde (opptil 70 Hz), kan brukerne også redusere antall drivversjoner.

Glatte motorer fra NORD Perfekt egnet for næringsmiddelindustrien
NORDs AC-motorer er ikke bare kraftige og kompakte; de er også svært enkle å rengjøre. På grunn av den hygieniske overflaten, er de rengjøringsvennlige, glatte motorene spesielt godt egnet til bruk i næringsmiddelindustrien. Det robuste aluminiumshuset har beskyttelsesklasse IP69K, og kan også rengjøres med høytrykksspyler.

Oppdag fordelene med synkronmotorer fra NORD

Mer informasjon