Mer effektivitet for pakkelogistikken din!

Med våre effektive, pålitelige og intelligente drivverksløsninger er vi den ideelle partneren for å holde alt i gang i logistikksentrene dine. Vårt innovative produktspekter – fra svært effektive girmotorer i IE5+ til desentraliserte frekvensomformere – sikrer en jevn prosess. Og alt blir alltid implementert sammen med deg slik at den passer perfekt til din dynamikk.

Drivverksløsninger til logistikksentre

Logistikksentre til pakkesortering (også kalt pakkedistribusjonssentre) sorterer enorme mengder forsendelser på rekordtid og klargjør dem helautomatisk for videresending til regionale leveringssteder. Spesiell oppmerksomhet rettes her mot drivverksteknologien. Denne sikrer ikke bare jevn drift, men tilbyr også et enormt potensial når det gjelder energieffektivitet, økning av effektiviteten og reduksjon av kostnadene.

Rask, pålitelig og økonomisk pakkesortering

Med vår omfattende TCO-tilnærming , vårt høye nivå av bruksområde- og utviklingsekspertise, vår mangeårige erfaring og vårt brede produktspekter, skaper vi den optimale løsningen for ethvert bruksområde – fra tverrbåndsortere til vertikalsortere og skosorterere til båndtransportbånd.

Våre drivverksløsninger til pakkesortering sikrer høy driftssikkerhet med minimal nedetid, lave totale driftskostnader (TCO) og lave service- og vedlikeholdskostnader, og sikrer dermed rask, pålitelig og økonomisk pakketransport i logistikksentre. Vi tilbyr også for dellast og delturtallsområde basert på permanentmagnet-synkronmotorteknologi (PMSM) energieffektive løsninger med høy virkningsgrad. Som systemleverandør leverer vi selvfølgelig komplette drivverkspakker inkludert plugger og kabler. Montering og demontering utføres derfor på et blunk.

Drivverksteknologi til pakkebransjen:

  • Komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde
  • TCO-optimerte systemer med desentralisert drivverksteknologi
  • Optimal balanse mellom energieffektivitet og variantreduksjon
  • Høy driftssikkerhet med minimal nedetid
  • Kompakt, plassbesparende konstruksjon
  • Svært effektive IE4 og IE5 synkronmotorer
  • Intelligente frekvensomformere med integrert PLS
  • Service og brukervennlige plug-and-play-løsninger

Effektivitet med høy dynamikk

Sorterere (sorteringssystemer, f.eks. tverrbåndsorterere, vertikalsorterere, skosorterere) og innmatinger (tilførselssystemer til sortererne) sørger i logistikksentre for at pakker, småpakker og vareforsendelser tar riktig vei.

Mens sorterere kjører kontinuerlig og må jobbe spesielt effektivt, med innmatinger er det viktigste presisjon og dynamikk. Vår IE5 synkronmotorteknologi gjør at du kan oppnå maksimal effektivitet og driftssikkerhet og bidrar betydelig til å redusere dine totale driftskostnader. Et annet pluss: Når du starter og akselererer motoren, fører det lave massetreghetsmomentet til høy dynamikk. En roterende enkoder er også tilgjengelig som tilleggsutstyr integrert.

Drivverkssystemer til sorterere og innmatinger:

  • Svært effektive, kompakte IE5-drivverkskonsepter
  • Høy dynamikk takket være synkronmotorteknologi
  • Ulike typer enkodere til drift med lukket sløyfe

Pålitelighet i fokus

Innen transportørteknologi brukes båndtransportører først og fremst i logistikksentre i pakkebransjen. Båndtransportører muliggjør økonomisk transport av store masser over lange avstander på opptil flere kilometer. Endeløse transportbånd fungerer også som bære- og trekkmidler. Båndene kan arrangeres horisontalt, stigende eller fallende.

Basert på vårt modulære produktsystem implementerer vi TCO-optimaliserte drivverksløsninger som oppfyller de viktigste kravene – høy driftssikkerhet, lavt vedlikehold, lavt energiforbruk – og reduserer driftskostnadene betydelig.

Reduser kostnadene til båndtransportørene dine:

  • Høy gjennomstrømning takket være høye båndhastigheter
  • Pålitelige drivverkskonsepter med lavt vedlikehold
  • Sensorløse synkronmotorer

LogiDrive® løsningsrom: Post og pakke

Systemløsninger til logistikksentre, pakkedistribusjonsanlegg, pakkesorteringsanlegg

Sluttbrukere i bransjen er avhengige av «grønn og effektiv drivverksteknologi» med det langsiktige målet å være klima- og CO<sub>2</sub>-nøytrale. Løsningen på dette er NORD LogiDrive-konseptet. Når det gjelder TCO, reduseres kostnadene betydelig på alle driftspunkter ved å redusere varianter, bruke høyeffektive girmotorer og servicevennlige omformere. Merverdien som skapes på denne måten, er din fordel på områdene energiforbruk, reservedelslager og serviceinnsats.

Mer om LogiDrive®

NORDBLOC.1 vinkelgirmotor

  • Effekter: 0,12 kW – 9,2 kW
  • Dreiemoment: 50 Nm – 660 Nm

DuoDrive

  • Effekter: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt konstruksjon i wash-down-design
  • Minimering av vedlikeholdsinnsats
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

NORD UNIVERSAL motor

  • Effekter: 0,12kW – 45kW
  • Beskyttelsesklasse: IP66
  • Effektivitetsklasse IE3
  • Verdensomspennende sertifiseringer

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekter: 0,35 kW – 11,00 kW
  • Det neste nivået av energieffektivitet: IE5+
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptans
  • Kompakt design
  • Konstant høy effektivitet over hele justeringsområdet

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Maksimal fleksibilitet med modulær design

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold takket være full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon for bruksområdet ditt

alt

Reduserte utslipp intralogistikk

DHL (Tyskland)

DHL ønsker å redusere sine logistikkrelaterte utslipp til null innen 2050. For å nå dette målet er den internasjonale transporttjenesteleverandøren avhengig av den nyeste teknologien og bærekraftige løsninger fra NORD DRIVESYSTEMS.

Som referanse

Dokumenter

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S5210 - LogiDrive-løsningsrom


S5210 - LogiDrive-løsningsrom
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0004 - Chronopost_Paketzentren


CS0004 - Chronopost_Paketzentren
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0021 - BCS Group_Intralogistik


CS0021 - BCS Group_Intralogistik
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Øk effektiviteten og kostnadsreduksjonspotensialet

Drivverksteknologi er nøkkelen til økt effektivitet, kostnadseffektivitet og bærekraft. Vi har de riktige løsningene og tjenestetilbudene til dine logistikksentre. Drivverkssystemene våre er optimert til ressursbesparende bruk og bidrar til å redusere dine totale eierkostnader (TCO). Med vår NORD ECO-tjeneste får du også et detaljert innblikk i energiforbruket til anlegget ditt eller individuelle drivverk. Målinger og analyser brukes til å avdekke besparelsespotensiale og dermed finne den mest effektive drivverksløsningen til bruksområdet ditt innen post- og pakkesektoren.

Få informasjon nå

Drevet av dine behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring i pakkebransjen. Vi kjenner behovene dine og vil gjerne gi deg råd individuelt. Drivverkskonstruksjoner, økning i energieffektivitet, variantreduksjon, automatisering og digitalisering – vi er din diskusjonspartner.

Sammen finner vi den rette løsningen for deg basert på det omfattende modulære NORD-drivverkssystemet. Vi er representert i mer enn 80 land. Dette betyr at vi kan sørge for prosjektrelatert rådgivning, høy tilgjengelighet av nødvendig drivverksteknologi, korte leveringstider og rask service til logistikksentre.

Kontakt oss nå