Høy driftssikkerhet, energieffektivitet og fleksibilitet i alle segmenter av avløpsvannbehandling

De mange utfordringene i avløpsvannindustrien spenner fra bærekraftige effektivitetsforbedringer til langsiktig kostnadsreduksjon.

NORD DRIVESYSTEMS forstår ikke bare disse utfordringene, men møter dem også med en bred produktportefølje som passer til de mange forskjellige bruksområdene innen avløpsvannindustrien.

Våre drivverksløsninger kjennetegnes av effektivitet, pålitelighet og høy spesialisering.

Drivverksløsninger til avløpsvannbehandling

NORD DRIVESYSTEMS utvikler, konstruerer og produserer skalerbare drivverksløsninger til alle segmenter i avløpsvannbehandlingsindustrien. Våre drivverksløsninger er effektive, pålitelige og høyt spesialiserte til nøyaktige krav som stilles av bruksområder.

NORD-motorer oppfyller derfor de nyeste internasjonale energikravene og bidrar til å minimere CO₂-utslipp. Service- og vedlikeholdsvennlige drivverk reduserer nedetid og sikrer dermed tilgjengeligheten til hele anlegget. NORD-gir er ytterst robuste, svært stillegående og har en spesielt lang levetid.

Påliteligheten og kostnadseffektiviteten til NORDs drivverksløsninger har vist seg å være pålitelige i avløpsvannindustrien over hele verden.

Høy ytelse i kontinuerlig drift av ventilasjonsanlegg

Overflate- og børsteventilatorer representerer to av de viktigste prosessene i avløpsvannbehandlingen. De er svært viktige for oksygentilførselen i klaringskar og -tanker. Den økte tilførselen av oksygen forsyner mikroorganismer med næringsstoffer via en biologisk behandlingsprosess, noe som er avgjørende for nedbrytning av organiske stoffer og behandling av forurensende stoffer.

Bruken av NORDs drivverk i ventilasjonsanlegg gir avgjørende fordeler. Den høye ytelsen som NORDs drivverk kan levere selv med kontinuerlig drift, samt det lave vedlikeholdsbehovet, sikrer større effektivitet og dermed kostnadsbesparelser. Energieffektive drivverk øker innsparingspotensialet og bærekraften ytterligere. Med et kompakt blokkhus og en spesiell konstruksjon på dekselet på utgangssiden for å beskytte oljetetningene, sikrer NORD lang levetid for girene sine.

Konfigurasjonsmuligheter for bruksområder med overflate- og børsteventilasjon:

  • MAXXDRIVE® eller flatgir
  • Høyeffektiv elektromotor som oppfyller de nyeste internasjonale kravene
  • NEMA/IEC-adapter
  • Vertikal og horisontal orienteringsmulighet
  • Avansert tetningssystem
  • Modulære flens- og lagerløsninger
  • Høy radial og aksial belastningskapasitet
  • Trykk-/tvangssmøresystem

Kompatibel erstatning for børsteventilatorer

NORD tilbyr robuste og pålitelige drivverkssystemer for avløpsvannbehandling og vannbehandlingsbransjen. Disse skalerbare og konfigurerbare drivverkene kan tilpasses nøyaktig til kravene til ventilasjonsanlegg, pumper, klaringskar, siler, skruer og mer.

Last ned brosjyre

Pålitelige løsninger for effektive pumpebruksområder

Pumper spiller en viktig rolle ved transport av avløpsvann i avløpsvannbehandlingen. Som et bindeledd mellom de ulike fasene i rengjøringsprosessen er de avgjørende for transporten av avløpsvann, klaringsslam og andre behandlede væsker. Dette medfører forskjellige krav til de komplekse pumpebruksområdene og tilhørende drivverk.

NORD-gir optimerer virkningsgraden til pumpene og hindrer tilbakestrømning, noe som sørger for at systemene i anlegget kjører problemfritt og transporterer vann fra én prosess til den neste. NORDs energieffektive gir, motorer og frekvensomformere sikrer maksimal pålitelighet og dermed lave energikostnader.

Takket være overflatebeskyttelse med høy kvalitet er de korrosjonsbestandige, og det avanserte QUADRALIPTM-tetningssystemet hindrer lekkasjer.

Konfigurasjonsmuligheter for skruepumpebruksområder:

  • Tannhjulsgir
  • Høyeffektiv elektromotor som oppfyller de nyeste internasjonale kravene
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Avansert tetningssystem
  • Stort utvalg av lave girutvekslinger tilgjengelig

Effektiv filtrering i klaringskar

Filtrering av faste stoffer, forurensende stoffer og andre forurensninger i klaringskar er en avgjørende prosess innen avløpsvannbehandling. For å forbedre vannkvaliteten effektivt og sikre samsvar med miljøstandarder, er pålitelig drift nødvendig. Bruken av skimmere i klaringskaret muliggjør fjerning av ytterligere forurensninger og kompletterer dermed filtersystemene som brukes.

På bruksområder innen filtrering og skimmere sikrer pålitelige NORD-gir minimal nedetid og høy effektivitet for hele anlegget takket være lave vedlikeholdskrav, nøyaktige betjeningsalternativer og spesielle overflatebeskyttelsesalternativer. Energieffektive drivverk fra NORD overbeviser med sin vanlige ytelse og oppfyller de nyeste internasjonale energikravene.

Konfigurasjonsmuligheter for skimmerbruksområder:

  • Koniske tannhjulsgir eller flatgir
  • Høyeffektiv elektromotor som oppfyller de nyeste internasjonale kravene
  • NEMA/IEC-adapter
  • Avansert tetningssystem

Robust drivverksteknologi til slamfortykning

Under slamfortykningsprosessen, der vann separeres og de gjenværende faste stoffene konsentreres, oppstår det ulike utfordringer – høye belastninger, slitasje, korrosjon og blokkeringer.

NORDs drivverkssystemer overvinner de fleste av disse utfordringene med en kombinasjon av frekvensomformerteknologi og girmotorer. Hastigheten på skovlene i karene optimeres med hjelp av de fleksible betjeningsalternativene til NORDs frekvensomformere gjennom den integrerte PLS-funksjonen. Dette øker effektivt konsentrasjonen av faste stoffer og reduserer mengden fritt vann. Den robuste konstruksjonen til NORDs drivverk i blokkhus og med forsterket drivakselforlengelse gir lang levetid og redusert vedlikeholdsbehov.

Konfigurasjonsmuligheter for røre- og blandebruksområder:

  • MAXXDRIVE® eller flatgir
  • Høyeffektiv elektromotor som oppfyller de nyeste internasjonale kravene
  • NEMA/IEC-adapter
  • Vertikale og horisontale orienteringsmuligheter
  • Avansert tetningssystem
  • Modulære flens- og lagerløsninger
  • Høy radial og aksial belastningskapasitet
  • SAFOMI-adapter

Automatisering av mekaniske rengjøringssiler

Som det første viktige trinnet i avløpsvannbehandling er siling avgjørende for effektiviteten og ytelsen til hele anlegget. Derfor gir automatisering av de mekaniske rengjøringssilene i klaringskaret med hjelp av NORDs drivverkssystemer avgjørende fordeler. Kostnadseffektiv forbedring av prosessflyt og maksimering av sileytelsen oppnås med frekvensomformere nær motoren. Dette fører også til lavere lønnskostnader, bedre strømningsforhold og høyere sileffekter.

I røre- og blandebruksområder gir bruken av MAXXDRIVE® industrigir eller flatgir i et blokkhus i én del, viktige fordeler, som kompakt konstruksjon eller enkel installasjon. Gjennom bruk av materialer av høy kvalitet og nøyaktig produksjon er NORDs gir konstruert for lang levetid. Beskyttelsesklasse IP66, lekkasjefri drift gjennom AUTOVENT og biologisk nedbrytbare oljer støtter dette ytterligere. SAFOMI-IEC-adapteren har allerede et integrert oljekompensasjonsvolum, noe som betyr at ekstra fester og slitedeler (f.eks. oljetank eller akseltetninger på drivverksiden) ikke er nødvendig. Dette fører til enda større driftssikkerhet og lavere vedlikeholdskostnader. NORD-frekvensomformere beskytter drivsystemet elektronisk og kan visualisere driftsdata.

Konfigurasjonsmuligheter for røre- og blandebruksområder:

  • MAXXDRIVE® eller flatgir
  • Høyeffektiv elektromotor som oppfyller de nyeste internasjonale kravene
  • NEMA/IEC-adapter
  • Vertikale og horisontale orienteringsmuligheter
  • Avansert tetningssystem
  • Modulære flens- og lagerløsninger
  • Høy radial og aksial belastningskapasitet
  • SAFOMI-adapter

Effektive drivverksystemer til skruepumper

Pumping av svært forurensede væsker, som ofte inneholder faste partikler, krever kraftige drivverksystemer. Skruepumpene som brukes kan drives pålitelig av NORDs gir med dreiemomenter på opptil 282 000 Nm.

Dessuten sikrer robuste konstruksjoner, innovative tetningssystemer og overflatebeskyttelsesalternativer lang levetid og redusert vedlikeholdsbehov. Takket være fleksible monteringsløsninger kan drivverkene enkelt tilpasses ulike krav og plassforhold. Dette betyr at NORD-gir kan håndtere de høye strømningshastighetene og sterkt forurensede væskene som transporteres av skruepumpene.

Konfigurasjonsmuligheter for skruepumpebruksområder:

  • Tannhjulsgir
  • Høyeffektiv elektromotor som oppfyller de nyeste internasjonale kravene
  • NEMA-/IEC-adapter
  • Avansert tetningssystem
  • Stort utvalg av lave girutvekslinger tilgjengelig

Drivverksteknologi til avløpsvannanlegg

Drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS er miljøvennlige og bidrar til å minimere CO₂-utslipp. Frekvensomformere sikrer effektiv drift, forbedret prosesskontroll og optimerer motorytelse.

Det er viktig å unngå feil i avløpsvannanlegg. Pålitelighet er derfor kjernen i utviklingen av våre drivverksløsninger . Alle komponentene i systemene våre er nøyaktig tilpasset til hverandre og sikrer en problemfri drift.

BLOCK-vinkelgirmotor

  • Komponentstørrelser: 11
  • Ledelse: 0,12–160 kW
  • Dreiemoment: 10–26 000 Nm
  • Utveksling: 1,35–14 340,31:1
  • Fot- eller flensutførelse
  • Lang levetid, lite vedlikehold
  • Optimal tetting
  • Blokkhus

BLOCK-flatgir

  • Komponentstørrelser: 15
  • Ledelse: 0,12–200 kW
  • Dreiemoment: 110–100 000 Nm
  • Utveksling: 4,03–15 685,03:1
  • Fotmontert, flensmontert eller påsatt hus
  • Hul eller massiv aksel
  • Kompakt konstruksjon
  • Blokkhus

BLOCK konisk tannhjulsgir

  • Komponentstørrelser: 11
  • Ledelse: 0,12–200 kW
  • Dreiemoment: 180–50 000 Nm
  • Utveksling: 8.04–13 432,68:1
  • Fotmonterte, flensmonterte eller påmontert hus
  • Hul eller solid aksel
  • Blokkhus

MAXXDRIVE® kjeglehjulsgir

  • Komponentstørrelser: 11
  • Ledelse: 1,5–2 150 kW
  • Dreiemoment: 15 000–260 000 Nm
  • 3- og 4-trinns
  • Robuste, presisjonsmaskinerte hus i ett stykke
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
  • Lav driftsstøy

MAXXDRIVE® tannhjulsgir

  • Komponentstørrelser: 11
  • Ledelse: 1,5–6 000 kW
  • Dreiemoment: 15 000–282 000 Nm
  • Utveksling: 5,54–30 000:1
  • Akselparallelle og vinkelrette gir
  • Maksimal aksial nøyaktighet
  • Lang levetid, lite vedlikehold
  • Hus i ett stykke

MAXXDRIVE® XJ vinkelgir

  • Komponentstørrelser: 9
  • Ledelse: 5,5–1 275 kW
  • Dreiemoment: 15 000–107 000 Nm
  • Utveksling: 12,5–100:1
  • 3-trinns
  • Lang levetid
  • "J"-akselanordning
  • Ideell til kjøredrivverk

NORDAC BASE Frekvensomformer – SK 180E

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Enfaset 110–120 V, enfaset/trefaset 200–240 V, trefaset 380–500 V
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • ATEX-sone 22 3D

NORDAC FLEX Frekvensomformer – SK 200E

  • Komponentstørrelser: 4
  • Spenning: 1~ 110–120 V, 1~ 200–240 V, 3 ~ 200–240 V, 3 ~ 380–500 V
  • Spesifikasjoner: 0,25–22 kW
  • Energisparefunksjon
  • Integrert POSICON-posisjoneringsstyring
  • Integrert PLS

G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industrigir 50 Hz metrisk, 60 Hz imperial


G1050 - Katalog - MAXXDRIVE industrigir 50 Hz metrisk, 60 Hz imperial
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators


F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Klaringsanlegg i Newport, Oregon (USA)

Robuste, effektive, rimelige, pålitelige og tilgjengelige over hele verden – dette sammenfatter fordelene med NORDs drivverk til avløpsvannsindustrien. Andrew Grant testet grundig egenskapene til NORDs frekvensomformere ved Vance Avery avløpsvannbehandlingsanlegg i South Beach, Oregon, før han tok dem i bruk.

Som referanse

Det var en type mulighetsstudie. Vi ville teste før vi kjøpte, og siden det ikke finnes noe alternativ til klaringskaret, måtte jeg være helt sikker på at alt ville fungere som lovet. Vi testet til slutt enhetene i to år og var veldig fornøyde med ytelsen deres. Jeg er veldig fornøyd med resultatet og glad for at NORD og Motion Industries kunne tilby oss en så robust løsning. Det var et meget stort prosjekt.

Drevet av dine behov

NORD DRIVESYSTEMS har mange års erfaring innen avløps- og ferskvannsindustrien. Vi kjenner kravene dine og gir deg gjerne individuelle råd. Drivverksdesign, korrosjonsbeskyttelse, automatisering og digitalisering – vi er din kontakt.

Sammen finner vi den rette løsningen basert på det omfattende NORD-drivverksortimentet. NORD-konsernet er representert med egne selskaper i 36 land og er dermed også din lokale partner.

Kontakt oss nå