Tapp-/parallellgirmotorer

Kompakte og kraftige

NORDs tapp-/parallellgirmotorer er svært egnet til bruk i applikasjoner med lite plass. De leveres med et stort antall dreiemoment fra 110 til 70 000 Nm.

BLOCK tapp-/parallellgirmotorer

Girmotor med slank konstruksjon

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Slank konstruksjon gir en plassbesparende installasjon
  • Kan vaskes ned, utstyres med NXD tupH® for næringsmiddelgodkjent overflatebeskyttelse
  • Lavt støynivå på grunn av stille motorgange

Relevante produkter:

SK0182NB, SK0282NB, SK1282, SK1382NB, SK1282/02, SK2282, SK2382, SK2282/02, SK3282, SK3382, SK3282/12, SK4282, SK4382, SK4282/12, SK5282, SK5382, SK5282/12, SK6282, SK6382, SK6382/22, SK6382/32, SK7282, SK7382, SK7382/22, SK7382/32, SK8282, SK8382, SK8382/32, SK8382/42, SK9282, SK9382, SK9382/42, SK9382/52, SK10382.1, SK10382.1/52, SK11382.1, SK11382.1/52

Våre tapp-/parallellgirmotorer: slanke og kraftige

Takket være det fleksible og kompatible modulsystemet, kan tapp-/parallellgirmotorene fra NORD DRIVESYSTEMS konfigureres individuelt og brukes nesten over alt.

Drivenhetene brukes til et stort antall applikasjoner over hele verden, som for eksempel røreverk, intralogistikk, massegodstransportører og kraner, og i kombinasjon med systemløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS er de klargjort for Industry 4.0.

Hvilke spesielle egenskaper har NORDs tapp-/parallellgirmotorer?

  • Kraft
    Tapp-/parallellgirmotorene våre gir dreiemoment fra 110 til 70 000 Nm.
  • Høy ytelse
    Den ekstremt kompakte designen sparer verdifull plass.
  • Fleksibilitet
    Som med alle girmotorseriene fra NORD, er også disse tilgjengelige med adaptere for IEC- og NEMA-motorer.

NORD UNICASE-tapp-/parallellgir – en sterk serie
NORDs tapp-/parallellgirmotorer er delt inn i 14 størrelser og dekker et dreiemomentområde fra 110 til 70 000 Nm, med effekt fra 0,12 til 200 kW. Kombinert med frekvensomformerne våre, gir de muligheter til et stort utvalg kostnadseffektive systemløsninger med høy ytelse.

Tapp-/parallellgirmotorer med høy ytelse
Elektriske motorer med NORD tapp-/parallellgir har ekstremt høy ytelse. De har en flat design, og er derfor ideelle til applikasjoner det der er lite plass.

Fleksibiliteten til tapp-/parallellgirene kommer først og fremst av det kompakte UNICASE-huset, som ble utviklet av NORD i 1981. Dette er nå den globale standarden.

Les mer om fordelene med NORDs UNICASE-hus.
Mer informasjon

Modulprinsippet gir stor fleksibilitet
Gjennom flere tiår, har NORD utviklet et unikt konsept som tillater produksjon av et maksimalt antall applikasjonsalternativer på grunnlag av et minimalt antall girenhetsmoduler. Dette gir stor fleksibilitet for kundene våre, i tillegg til store tidsbesparelser og en betydelig reduksjon i drifts- og vedlikeholdskostnadene.

UNICASE – det optimale konseptet innen konstruksjon av girenheter!!
NORD DRIVESYSTEMS tilbyr en applikasjonsspesifikk versjon av UNICASE-tapp-/parallellgirmotorene for alle individuelle applikasjoner. Velg den riktige BLOCK-tapp-/parallellgirmotoren til din applikasjon med noen få, enkle trinn i produktkonfigureringsverktøyet vårt!
Klikk her