Snekkegirmotorer

Skreddersydd drivteknologi

På grunn av universalhusene, kan NORDs snekkegir raskt og enkelt konfigureres for mange forskjellige applikasjoner.

UNIVERSAL SMI snekkegir

Snekkegir med hygienisk design

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Kan vaskes ned, utstyres med NXD tupH® for næringsmiddelgodkjent overflatebeskyttelse
  • Lavt støynivå på grunn av stille motorgange
  • Lite plassbehov på grunn av kompakt konstruksjon

UNIVERSAL SI-snekkegir

Snekkegir med høy effekttetthet

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Høy overbelastningskapasitet gir sikker drift
  • Fleksible bruksmuligheter takket være modulær konstruksjon
  • Lite plassbehov på grunn av kompakt konstruksjon

NORDs snekkegirmotorer – skreddersydd drivteknologi

Snekkegir fra NORD DRIVESYSTEMS kommer spesielt til sin rett i applikasjoner med behov for høy utveksling. Snekkegirmotorene våre er derfor optimalt egnet til bruk i intralogistikk, emballeringsteknologi og næringsmiddelindustrien.

Fire gode grunner til å bruke NORDs snekkegirmotorer:

  • Robusthet
    Snekkegirmotorene har høy overbelastningskapasitet.
  • Brukervennlige
    Rengjøringsvennlige versjoner gir enkel og effektiv rengjøring av drivsystemene.
  • Korrosjonsbeskyttelse
    Den dyptvirkende overflatebehandlingen motvirker rustdannelse.
  • Flexibility
    Modulkomponentene våre gir maksimal frihet til brukeren.

Modulsystemet for maksimal fleksibilitet: UNIVERSAL SI snekkegir
Det finnes utallige applikasjoner for drivsystemer, og alle stiller sine egne, spesifikke krav. Med SI-serien med UNIVERSAL-snekkegirmotorer kan du kombinere alle komponenter du trenger til applikasjonen.

UNIVERSAL-snekkegirene imponerer med høy effekttetthet og kompakt format.

I tillegg til universelle girenheter med standardhus, tilbyr vi også mange komponenter som enkelt kan konfigureres. Vi monterer gjerne de forskjellige komponentene for deg.

Få mer informasjon om våre modulbaserte SI-snekkegirmotorer!

Mer informasjon

Glatte og rene: UNIVERSAL SMI snekkegirmotorer
Anlegg og komponenter må være lette å rengjøre, spesielt i hygienesensitive bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Derfor produserer vi våre UNIVERSAL-snekkegirmotorer i SMI-serien med glatt overflate.

Vi leverer disse girmotorene med IEC- eller NEMA-motorer, eller med direktemontert, koblingsfri motor i flens- eller fotmonterte versjoner.

UNICASE snekkegirmotorer – kompakt format og høy ytelse
I 1981, utviklet NORDs ingeniører UNICASE-konseptet, som kombinerer alle girenhetens komponenter i en hel blokk. Den gangen var den ingen som visste at denne designen skulle bli den globale standarden for hus til girenheter.

Grunnen til UNICASE-husets suksess er enkel; gjennom det kompakte oppsettet av alle girenhetselementene, oppnår girmotorene høyere dreiemoment og høyere kapasitet for aksial og radial belastning. Våre elektriske motorer med snekkegir er også tilgjengelige i denne versjonen.

Her kan du lese mer om hvordan UNICASE-snekkegirene har optimert logistikken hos det franske postselskapet Chronopost.

Til applikasjonen