Tannhjulsgirmotorer

Et drev med mange muligheter

Til tross for det høye dreiemomentet på opptil 26 000 Nm, har tannhjulsgirmotorene våre utmerket energieffektivitet. Gir er rengjøringsvennlige og har mange tilkoblingsalternativer.

NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotor

Vinkelgir med hygienisk konstruksjon

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Kan vaskes ned, utstyres med NXD tupH® for næringsmiddelgodkjent overflatebeskyttelse
  • Lett vekt takket være aluminiumshus
  • Lavt støynivå på grunn av stille motorgange

BLOCK tannhjulsgirmotor

Høyeffektive vinkelgirenheter

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23,160 Nm
  • Lave driftskostnader takket være høy effektivitet
  • Lite plassbehov på grunn av kompakt konstruksjon
  • Lavt støynivå på grunn av stille motorgange

Tannhjulsgirmotorer til et stort antall applikasjoner

Motorer med tannhjulsgir fra NORD har høy effekttetthet og et stort utvalg ekstrautstyr. Girenhetene produseres i tre serier og mange størrelser til et stort antall applikasjoner.

NORDs tannhjulsgir har disse imponerende egenskapene:

  • Kraftige
    Tannhjulsgirene våre gir et maksimalt dreiemoment på 26 000 Nm.
  • Høy ytelse
    Høy ytelse øker produktiviteten i applikasjonen.
  • Hygieniske
    NORDs tannhjulsgir har glatte overflater som gjør dem svært rengjøringsvennlige.
  • Robuste
    Ved behov, kan vi behandle NORDBLOC.1-tannhjulsgirmotorene med korrosjonsbeskyttelsen, som også tåler sterke rengjøringsmidler.

Alltid den riktige løsningen: tannhjulsgirmotorer fra NORD
Ingen applikasjoner er like. Derfor leverer NORD tre forskjellige drivløsninger med tannhjulsgir. Alle variantene er tilgjengelige i flens- eller fot-/flensmonterte versjoner.

En solid allrounder
Standard tannhjulsgirmotorer kan brukes til svært mye og gir anerkjent kvalitet. Denne typen girmotorer er tilgjengelig fra NORD i seks størrelser og i to- og tretrinns versjoner med dreiemoment fra 50 til 700 Nm. Vi produserer tannhjulene til tannhjulsgirene i svært slitesterkt, sementert stål.

Kompakte kraftpakker
UNICASE-tannhjulsgirmotorene våre har en kompakt design, med et ekstremt robust hus i grått støpejern. De er utstyrt med motorer med ekstra høy ytelse for å fungere så effektivt som mulig, selv ved det maksimale dreiemomentet på 26 000 Nm.

Les mer om våre kraftige UNICASE-tannhjulsgirmotorer!
Mer informasjon

Enkelt vedlikehold: rengjøringsvennlige tannhjulsgirmotorer
Med NORDBLOC.1-serien la vi stor vekt på en glatt, rengjøringsvennlig overflate. Denne egenskapen er ekstra viktig for brukere i hygienekritiske bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien.

Avhengig av girenhetens størrelse, produserer vi NORDBLOC.1-tannhjulsgirene med et formstøpt hus i aluminium eller grått støpejern. På denne måten får du optimal ytelse, uansett variant.

Aluminiumshusene i NORDBLOC.1-serien gir naturlig korrosjonsbeskyttelse. I motsetning til tradisjonell lakk, kan den ikke flakne av – noe som er en stor fordel i de tøffeste miljøene. Les mer om hvordan NORDBLOC.1-trannhjulsgirmotorene optimerer produksjonen hos den østerrikske sjokoladeprodusenten Zotter.
Klikk her