Nyheter –

Den neste generasjonen effektive energisparende motorer

Den nye synkronmotoren IE5+ fra NORD DRIVESYSTEMS som har en betydelig høyere energieffektivitet, supplerer LogiDrive-systemets standardiserte girmotorvarianter og er spesielt godt egnet til å redusere antall varianter. Synkronmotoren IE5+ er spesielt godt egnet til bruk i intralogistikk.

Bargteheide , 2020-02-24

Den energieffektive siste-generasjons synkronmotoren med permanent magnet har betydelig lavere tap enn dagens IE4-serie. Den uventilerte smidige motoren oppnår den høye effektiviteten, som av og til ligger langt over effektivitetsklassen IE5 via et bredt dreiemomentområde, noe som gjør den optimalt egnet til drift i delbelastningsområdet. Den kompakte IE5+ motoren tilbyr høy effekttetthet med mindre installasjonsplass og vil først bli lansert i en størrelse med effekter fra 0,35 til 1,1 kW med et kontinuerlig dreiemoment fra 1,6 til 4,8 Nm og turtall fra 0 til 2100 min-1. Motoren kan monteres direkte eller i henhold til NEMA- eller IEC-standard. En integrert omkoder og en integrert mekanisk brems kan leveres som tilleggsutstyr.

På grunn av konstant dreiemoment over et bredt turtallsområde, gir IE5+ motorene mulighet for en målrettet reduksjon av varianter. Dette minimerer administrasjonsutgiftene og gjør det mulig med slankere produksjons-, logistikk-, lagrings- og serviceprosesser. Den nye IE5+ motorgenerasjonen kombinerer fordelene med modulsystemet og høyere effektivitet med mulighet til å redusere varianter, og den nedbetaler seg derfor på kort tid. Den nye IE5+ motoren kan kombineres med NORD-gir og drivverkselektronikk som et modulært system og vil kunne leveres fra 2. kvartal 2020.