Nyheter –
NORD UNIVERSAL-motoren kan leveres med effekter fra 0,12 kW til 45 kW
Universalmotoren: NORD lanserer en ny serie UNIVERSAL-motorer for effektområdet 0,12 kW til 45 kW. Alle de 20 variantene er sertifisert iht. vanlige standarder og kan brukes over hele verden.
Bargteheide, 2020-04-14
Europa, USA, Canada, Russland, Kina, India og mange flere: NORD UNIVERSAL-motoren er sertifisert iht. CE, UL, CSA, CCC, ISI og EAC og oppfyller de respektive minimumskravene for effektivitet. Dette gjør at universalmotoren kan brukes på de mest relevante markedene i verden. På grunn av Veritas-sertifiseringen er motoren også egnet til bruk på skip og offshore.
NORD UNIVERSAL-motoren er merket med fire standard driftsspenninger: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz og 460 V 60 Hz. Drift med 440 V 60 Hz og 480 V 60 Hz er også mulig. Motorene er tilgjengelige i IEC-størrelse 63 til 225 som fotmontert motor (B3), flensmotor (B5 eller B14) samt NEMA C-flens eller fotmontert NEMA-motor for å være kompatibel med det amerikanske markedet. NORD UNIVERSAL-motoren er direkte montert på NORD-drivenheten og fungerer som en kompakt, kraftigere drivverksløsning.
Som standard er UNIVERSAL-motoren utstyrt med en temperatursensor. Motorene har beskyttelsesklasse IP55 og er produsert i termisk klasse 155 (F). Ved behov kan de også produseres i beskyttelsesklasse IP66. Andre tilgjengelige alternativer for NORD UNIVERSAL-motoren er pluggkontakter, enkle eller dobbelte vernedeksler, anti-kondenseringsvarmeapparat, mekanisk brems og eksterne vifter.