MAXXDRIVE vinkelgir

Industrigir

  • Effekt: 50 ‐ 2,000 HP
  • Momentområde: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Sterk, presisjonsprodusert hel blokk
  • Modulbasert og fleksibel design for optimal tilpasning til din applikasjon
  • Lav driftsstøy
Størrelser: 11
Monteringsposisjon: M1 - M6
Utveksling: 12.61 - 30,000 : 1

Vinkelgirversjonen av MAXXDRIVE-industrigiret er produsert i henhold til det anerkjente UNICASE-prinsippet og er tilgjengelig i alle størrelser.

Forskjellige tetningsalternativer sørger for at industrigirene kan tilpasses til et stort utvalg omgivelsesforhold.

Fleksibel temperaturstyring bidrar til at girenhetene egner seg i miljøer med store temperatursvingninger og øker smøremidlenes levetid. Større rullelagre og senteravstander øker belastningskapasiteten og levetiden på komponentene.

Vi tilbyr kort planleggings- og leveringstid. Dette er mulig på grunn av våre eksperters omfattende kunnskap om de spesifikke kravene i alle applikasjoner, i tillegg til svært gode lagerbeholdninger av komponenter.

  • Forskjellige drivaksellagre er tilgjengelige som standard
  • Effektive kjølevifteversjoner
  • Stort utvalg av mulige motortilkoblinger
  • Levering av installasjonsklare, komplette systemer med kobling, bremser, overvåkning etc. er mulig
  • Tilkoblede, lett tilgjengelige tilbakeløpssperrer for enkel endring av rotasjonsretningen

  • Optimal tetning gir lang brukstid uten lekkasjer
  • Lavt støyutslipp ved hjelp av presisjonsproduserte vinkelgir
  • Effektiv viftekjøling med optimert vifte og luftflyt
  • Høy dreiemomentkapasitet
  • Økt smøremiddellevetid reduserer vedlikeholdskostnadene
  • Symmetrisk design
  • Standard B14-flens på utgangssiden som standard
  • 6 mulige installasjonsposisjoner for et stort utvalg applikasjoner
  • Muligheter for speilvendt og skråstilt installasjon
  • Inngående og utgående aksler kan tilpasses til kundens dimensjoner
  • Lang levetid
  • Utmerket driftssikkerhet
  • Høy presisjon

  • Transportørsystemer
  • Blandemaskiner
  • Røreverk
  • Ekstrudere
  • Tromler
  • Kverner
  • Heiser
  • Og mye mer