MAXXDRIVE XT rettvinklede girenheter
Industrigirenhet
Størrelser: | 7 |
---|---|
Monteringsposisjon: | M1/M3 |
Utveksling: | 6,14 - 22,91:1 |
Den rettvinklede girversjonen av MAXXDRIVE industrigirenheten produseres i henhold til det utprøvde UNICASE-prinsippet og er tilgjengelig i alle størrelser. Svært høye termiske grenseverdier oppnås via en sterkt ribbet design i kombinasjon med aksialvifter og luftføringsdeksler. Store rullelager og senteravstander øker lastkapasiteten og levetiden til komponentene.
Mange alternativer er tatt i bruk fra vår utprøvde modulære industrigirserie, slik at leveringstidene er omtrent de samme som for våre standardgir. Vi tilbyr korte planleggings- og leveringstider. Dette er mulig på grunn av den omfattende kunnskapen til våre eksperter om de spesifikke kravene til hvert bruksområde samt optimert lagerhold av komponenter.
- Robuste rullelagre med lang levetid
- Effektive viftekjølte versjoner
- Bredt utvalg av mulige motorvarianter
- Levering monteringsklare systemer med kobling, bremser, overvåkning etc. er mulig
- Monterte, lett tilgjengelige bakstopper for enkel omstilling av rotasjonsretningen
- Utprøvd UNICASE-huskonstruksjon i ett stykke
- Optimal tetning muliggjør lang tids bruk uten lekkasje
- Lavt støyutslipp på grunn av høy presisjon ved produksjonen av den koniske tannhjulsvekselen
- Effektiv viftekjøling via optimert vifte og luftstrøm
- Høy momentkapasitet
- Økt levetid på smøremidlene reduserer vedlikeholdskostnadene
- Symmetrisk konstruksjon
- Speilbildeinstallasjon mulig for å redusere antall reservegirenheter
- Inngående og utgående aksler kan tilpasses kundens dimensjoner.
- Lang levetid
- Høy grad av pålitelighet
- Høy presisjon
SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217