Notícias –
Tecnologia em acionamentos com economia de espaço da NORD para sistemas de transporte
Nas indústrias de alimentos, bebidas e embalagens, o espaço para sistemas de transporte é limitado. Um fabricante sueco de máquinas utiliza as vantagens da tecnologia em acionamentos da NORD para criar um design compacto com variantes reduzidas para transportadores de corrente.
Bargteheide, 2025-05-27
A Fredriksons, fabricante de sistemas de transporte para a indústria de alimentos e bebidas, se beneficia não apenas do design compacto, dos diferentes níveis de velocidade e da interface Ethernet multiprotocolo integrada dos acionamentos NORD, mas também da possibilidade de redução de variantes - tanto para soluções descentralizadas quanto para soluções de painél elétrico. Além disso, a capacidade dos acionamentos NORD de suportar temperaturas de até -30 °C os torna particularmente vantajosos para aplicações de ultracongelamento.
Encontre mais informações sobre a Fredriksons aqui !
Inversores de alta tecnologia para produção moderna
Os transportadores de corrente da Fredriksons para embalagens de alimentos utilizam motores assíncronos IE3 da NORD com redutor cônico helicoidal NORDBLOC.1® combinados com o inversor de frequência NORDAC ON. Os inversores de frequência descentralizados oferecem uma solução econômica para ambientes de produção modernos. Eles abrangem uma faixa de potência de 0.37 kW a 3.7 kW e se caracterizam por sua capacidade completa plug-in, função plu-and-play, baixa manutenção e alta confiabilidade. Outros recursos incluem o CLP integrado e a interface Ethernet integrada. Os protocolos PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT podem ser facilmente configurados por meio de parâmetros. Além de STO e SS1, o NORDAC ON oferecerá em breve novos recursos de segurança funcional: SLS, SMS e SSM.
Saiba mais sobre a tecnologia de acionamento descentralizado da NORD !
Para soluções autônomas, a Fredriksons utiliza o inversor de frequência NORDAC PRO SK 500P da NORD. O inversor para painél de controle, em formato de livro, é adequado para praticamente qualquer aplicação em acionamentos. Suas variantes abrangem uma faixa de potência de 0.25 a 22 kW, além de impressionar pela sua alta capacidade de sobrecarga. Em breve, o inversor estará disponível com extensão de potência de até 160 kW.
Soluções eficientes da nossa gama modular de produtos
Com o uso de produtos NORD, o fabricante sueco de máquinas conseguiu reduzir o número de variantes de acionamento em seus sistemas. Graças à redução do uso de materiais e aos componentes de acionamento perfeitamente combinados, o TCO e a pegada de CO2 também podem ser reduzidos.
Mais informações sobre o inversor de painél elétrico NORDAC PRO SK 500P !