Notícias –

NORDAC FUSION: Unidade de alto desempenho composta por motor e inversor

Com o NORDAC FUSION, a NORD DRIVESYSTEMS lança no mercado um potente sistema de acionamento que combina motor e inversor em uma unidade compacta.

Bargteheide, 2026-06-17

O NORDAC FUSION é a resposta para quem busca máxima potência de acionamento em um espaço reduzido – de forma simples, rápida e eficiente. Graças ao ajuste elétrico e mecânico ideal entre motor e inversor, o NORDAC FUSION atinge uma elevada densidade de potência. Isso elimina a necessidade de parametrização complexa ou de uma seleção demorada de componentes. Os usuários se beneficiam de um sistema compacto que está pronto para uso logo após ser conectado. Além disso, o design descentralizado do NORDAC FUSION permite a montagem direta no respectivo equipamento, eliminando a necessidade de painéis de controle centralizados e reduzindo significativamente o esforço de cabeamento.

NORDAC FUSION – Várias Combinações

O NORDAC FUSION combina motores assíncronos (IE3) e motores síncronos de imãs permanentes (IE5+) , nas versões com e sem ventilação, com o inversor de frequência descentralizado NORDAC ON . As combinações otimizadas de motor/inversor cobrem uma faixa de potência de 0,31 a 3,7 kW. Elas apresentam propriedades consistentes de segurança e comunicação, são adequadas para uso global e podem ser complementadas idealmente com um redutor da linha de produtos modulares do fabricante.

Funções Avançadas de Comunicação e Segurança

Os inversores de frequência descentralizados são caracterizados por seu design compacto, capacidade de conexão totalmente plug-in e alta confiabilidade. Recursos especiais incluem o CLP (PLC) integrado e sua interface Ethernet multiprotocolo. PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT podem ser facilmente configurados via parâmetros. Funções de segurança integradas, como STO e SS1, bem como funções de monitoramento de movimento, como SLS, SMS ou SSM, permitem a operação segura de quase todas as sequências de movimento na produção automatizada. As entradas e saídas digitais seguras podem ser usadas para incorporar componentes ou funções periféricas à prova de falhas.

Controle sem Encoder em Aplicações Dinâmicas

Outra vantagem é o controle sem encoder do NORDAC FUSION com os motores síncronos de ímã permanente IE5+ (PMSM) de alta eficiência do fabricante. Utilizando o método de injeção em malha aberta CFC (open-loop), a posição do rotor e a velocidade do motor podem ser capturadas sem sensores adicionais. Com isso, a NORD oferece uma solução de acionamento robusta, simplificada e econômica, que também é adequada para aplicações dinâmicas.

Tecnologia de Motor IE5+ de Alta Eficiência

Os motores síncronos de imãs permanentes IE5+ (PMSM) de alta eficiência da NORD caracterizam-se por uma eficiência constantemente elevada, de até 95% em uma ampla faixa de torque. Portanto, nas faixasde carga e velocidade parciais, eles alcançam um desempenho de consumo de energia ideal e permitem uma redução de variantes para processos mais simplificados de produção, logística, armazenamento e manutenção.

Ideal para Ambientes Exigentes

A solução de acionamento NORDAC FUSION pode ser utilizada em temperaturas de até -30 °C. A combinação de motores síncronos IE5+ e NORDAC ON PURE com tratamento de superfície NXD tupH® é, por exemplo, ideal para aplicações de lavagem (wash-down) na indústria alimentícia. Ethernet integrada, cabos híbridos e tecnologia de conexão em cadeia (daisy chain) permitem topologias eficientes e higiênicas, que são mais fáceis de limpar do que o cabeamento descentralizado convencional.

Saiba mais aqui sobre o NORDAC FUSION da NORD!