Notícias –
O versátil inversor para painel elétrico NORDAC PRO
Graças às suas diversas interfaces, o inversor de frequência NORDAC PRO , da NORD DRIVESYSTEMS, pode ser facilmente integrado a ambientes de automação. Como centro de controle entre o comando e o movimento dos eixos, ele oferece controle otimizado do acionamento e dos periféricos
Bargteheide, 2026-09-29
O inversor para painel elétrico NORDAC PRO SK 500P oferece controle preciso de motores assíncronos e síncronos, com ou sem realimentação por encoder. Isso garante alta capacidade de sobrecarga, de até 200%, velocidade estável e independente da carga, além de partidas e paradas dinâmicas. A função POSICON integrada permite o posicionamento em diversas posições absolutas ou o deslocamento incremental em eixos de movimento contínuo. As funções integradas facilitam a sincronização de vários acionamentos no mesmo eixo. Também é possível implementar o controle sequencial de vários eixos, incluindo a leitura dos encoders — por exemplo, em sistemas de armazenagem.
Uma única linha de inversores como padrão
O NORDAC PRO SK 500P pode funcionar como centro de controle para diversas aplicações de acionamento: em equipamentos de elevação, graças à capacidade de sobrecarga de até 200%; em bombas, por meio do controle PI; e em aplicações dinâmicas, com o controle vetorial CFC em malha aberta, sem encoder. Padronizar o painel elétrico com o NORDAC PRO SK 500P reduz os esforços de aquisição e armazenamento e também diminui a variedade de peças de reposição necessárias.
Instalação que economiza espaço e rápida entrada em operação
A interface Ethernet multiprotocolo do inversor permite selecionar entre quatro protocolos de Ethernet Industrial: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e POWERLINK. O CLP integrado ao NORDAC PRO SK 500P atua como um CLP soft e executa funções relacionadas ao acionamento. Com isso, pode reduzir a carga do CLP principal ou substituir CLPs menores. O resultado é uma entrada em operação mais rápida de máquinas e sistemas, com menos esforço de cabeamento, instalação e manutenção.
Graças ao seu design compacto, o inversor de frequência economiza espaço no painel elétrico. O NORDAC PRO SK 500P está disponível em formato compacto, tipo livro, para potências de até 22 kW. Dependendo da arquitetura do sistema, suas funções integradas podem dispensar slots anteriormente necessários no painel, painéis elétricos adicionais ou até mesmo o CLP de nível superior.
Escalável para diferentes aplicações
A família NORDAC PRO oferece três pacotes de configuração, que podem ser adaptados às necessidades de cada aplicação. A NORD disponibiliza o NORDAC PRO como inversor para máquinas, destinado a aplicações padrão, ou como inversor para aplicações, em duas variantes voltadas a sistemas de acionamento em rede.
Saiba mais sobre o NORDAC PRO