- 0.35 kW - 2.2 kW
- IP69K (opcional)
- Homologações e certificações de nível mundial
- Design compacto e higiênico, pode receber o tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia
- Grau de eficiência elevado constante em toda a gama de ajustes
Motor síncrono IE5+ (TENV)
Motor síncrono de alto rendimento com design higiênico
Máxima eficiência com IE5+ da NORD – sem ventilador, para áreas exigentes em termos de higiene
A geração de motores IE5+ atinge rendimentos que ultrapassam a classe de eficiência energética mais alta definida (IE5). Com seu design compacto e adequado para áreas com exigências de higiene, os motores síncronos de ímã permanente (PMSM) são ideais para uso em intralogística, bem como nas indústrias de bebidas e alimentos. Eles são compatíveis com todos os redutores e inversores de frequência do sistema modular de produtos NORD.
- A máxima eficiência permite uma melhoria na eficiência geral do sistema
- O tratamento superficial NXD tupH® aumenta a proteção em ambientes com requisitos de lavagem
- Permitem a redução no número de versões através do torque constante por ampla faixa de rotações
- Requisito de espaço reduzido graças ao design compacto
- Podem ser adaptados individualmente às necessidades através de diversas opções de motor
Versões do produto
- Montagem flexível do motor: montagem direta, flanges NEMA, flanges IEC
- Faixa de rotação de 0 até 2400 rpm
- Encoder incremental (IG) e freio mecânico (BRE) disponíveis como opcionais
- Proteção eficaz das superfícies de alumínio: NXD BASIC® e NXD tupH® para desempenho duradouro em condições de operação exigentes
- Opcionalmente disponível com grau de proteção IP69K
- Diversas opções do sistema modular de produtos
Caraterísticas do produto
- O design lavável higiênico, aprovado para uso internacional graças às certificações e homologações mundiais
- Rendimento constantemente elevado em toda a faixa de ajuste
- Baixo peso devido à carcaça de alumínio
- Versátil, com possibilidade de adaptação a diferentes aplicações
Aviso importante:
Product is available in series production
Gestão do Ciclo de Vida do Produto
Planear. Desenvolver. Modernizar.
Para o ajudar a planear os seus sistemas de forma fiável a longo prazo, atribuímos um estado do ciclo de vida a todas as gerações de produtos. Aqui, pode saber o que cada fase significa e quais os serviços que estão à sua disposição em cada etapa.
Saiba maisFerramentas NORD para o suporte à sua aplicação
Nossas ferramentas de software, dados e funções facilitam o aproveitamento máximo da sua solução de acionamento NORD. Encontre aqui os módulos adequados para o produto que você está selecionando. Ficou curioso? Então explore todas as opções que o nosso suporte de aplicativos oferece em nossa seção de Software .
Nossos serviços para a sua solução de acionamento
Apoiamos a sua empresa desde o dimensionamento inicial do projeto até a colocação em operação (comissionamento), e oferecemos suporte de longo prazo adaptado às suas necessidades específicas. Encontre abaixo os principais tópicos de serviços para a sua linha de produtos. Não encontrou o que procurava? Então, basta visitar nossa seção central de serviços !
Versões do produto e aplicações
A NORD fornece soluções de acionamentos completos sob medida, a partir de um único fornecedor. Com base no nosso sistema modular de produtos, cada componente pode ser ampliado de forma modular com motor, redutor, componentes eletrônicos de acionamento e acessórios. Fornecemos suporte por meio de consultoria personalizada para a implementação da melhor solução de acionamento para a sua aplicação. Descubra aqui as possibilidades que este produto oferece: