Swiss Can Machinery

Fabricação da embalagem de leite em pó utilizando motores de superficie lisa NORD DRIVESYSTEMS

Com a eficiência e inovação da Swissness, no período de apenas 5 anos a Swiss Can Machinery se estabeleceu como o líder de fabricação de sistemas totalmente automatizados de embalagens para produtos secos e em pó. Em acordo com os rigorosos requisitos de higiene da indústria alimentícia, a companhia Swiss utiliza a tecnologia de acionamentos com limpeza otimizada da NORD DRIVESYSTEMS.

  • alt

Desde café, leite em pó, petiscos, caramelos ou produtos farmacêuticos, “Swiss Can Machinery” é sempre mencionada quando falamos em encher e fechar latas ou potes de vidro com alimentos em pó ou produtos secos. Fundada em 2013, a jovem empresa é um dos maiores “jogadores” no mercado. Em todo mundo, a companhia Swiss implanta soluções em embalagens feitas sob medida, acompanhadas dos mais altos padrões de higiene, desde máquinas individuais, até plantas de envase inteiras.

Técnologia Inovadora Para Produts Sensíveis

Um dos pilares da indústria são os alimentos para bebês. Fornecemos para empresas internacionais, incluindo muitos produtores de leite em pó. “ O leite em pó é um produto difícil de embalar” explica Michael Grabher, Diretor Executivo e Proprietário da Swiss Can Machinery. “Nós encontramos muitas dificuldades na característica do envasamento, dependendo da receita, teor de gordura, método de secagem, granulação e finura. Até as características de um mesmo produto pode variar conforme as condições de fabricação”. As máquinas da Swiss Can Machinery se adaptam automaticamente as condições de envase para manter que a produção de leite em pó continue limpa, precisa e eficiente.

O mais novo produto desenvolvido é o “SCM Line V-matic 127-3 2018”, uma unidade totalmente automática de enchimento e selagem das latas de comida para bebês e leite em pó. A planta automatizada produz todas as fases do trabalho, desde a embalagem vazia, até ela completamente selada. Uma tecnologia de proteção especial a gás garante que o valor residual do oxigênio na lata seja menor que 0,5%. Isso garante a maior vida útil do produto embalado.

Tecnologia de Acionamentos Confiáveis Vindos do Norte da Alemanha

“Nossas maquinas são confiáveis e flexíveis. Por isso, nós usamos a tecnologia de acionamentos da NORD DRIVESYSTEMS”, diz Michael Grabher – Gerente Técnico, ele administra a companhia junto com o irmão Marc. Como iniciou a parceria com a especialista em acionamentos do Norte da Alemanha em 2016? “Nós estávamos buscando um novo fornecedor de motores/redutores que atendesse nossas rigorosas exigências de higiene”. A Swiss estava exatamente no caminho certo com a NORD: A companhia é uma das principais fornecedoras da indústria internacional, fornecendo sistemas de acionamento completos, consistindo em redutores, motores e inversores de frequência. A ótima solução de montagem individual tem como base uma larga variedade de equipamentos modulares. O resultado é um Sistema de soluções totalmente dimensionado para as necessidades específicas da cada cliente. Para indústrias e aplicações nos mais altos padrões de higiene, a NORD DRIVESYSTEMS fornece uma tecnologia de acionamento robusta e durável com um design próprio para lavagem.

“Com o sistema modular e a larga gama de produtos, a NORD nos convenceu desde o início. Eles possuem vantagens essenciais, como variedade de modelos, tamanhos e flexibilidade de produtos” explica Marc Grabher. “Com a NORD temos a possibilidade combinar motores, redutores e eletrônicos para alcançar uma solução higiênica uniforme”. Na Swiss Can Machinery, as unidades de acionamento NORD são usados em duas áreas: para o transporte de embalagens e para alimentar os mixers com os produtos.

Superfície Lisa Para Fácil Limpeza

Os requisitos de higiene e limpeza na indústria alimentícia são extremamente elevados e os requisitos exigidos para a tecnologia de acionamentos são tão rigorosos quanto. Para a Swiss Can Machinery, um projeto higiênico de sua planta é absolutamente essencial. Por isso as correias transportadoras são equipadas com os motores de superfície lisa NORD IE4, incluindo o inversor de frequência NORDAC BASE SK 180E, acoplado ao motor, que garante o transporte confiável das latas. Motores de superfície lisa (0,75kW) NORD são projetados especialmente para facilitar a limpeza, eles possuem uma carcaça em alumínio desenvolvida para otimizar a lavagem, e sempre que possível, têm transições fluídas entre as superfícies, assim, produtos de limpeza e a espuma podem sair facilmente. Esse tipo de proteção do motor reduz o tempo de higienização do mesmo. Eles também não possuem ventilador, o que contribui para não propagar germes. Graças a classe de proteção IP66, eles são completamente protegidos contra sujeira (são a prova de poeira), como também são resistentes contra jatos de água vindos de qualquer direção. O uso dos econômicos motores trifásicos de classe IE4 possibilitam um alto desempenho com um custo baixo de operação.

Os transportadores de correia são usados em uma sala de alto nível de higiene. Por isso é tão importante que os acionamentos possuam um projeto para fácil lavagem”, explica Marcel Tobler, Gerente de Automação na Swiss Can Machinery. “Outra vantagem é a comunicação via Profinet. Aqui, os motores são conectados em série, assim também reduzimos a quantidade de cabos. Devido à construção modular para o transportador de correias nós conseguimos usar o mesmo motor em qualquer lugar, tornando a compra muito mais fácil.” O controle de velocidades continuo dos transportadores de correia é fornecido pelo NORDAC BASE. O inversor de frequências descentralizado NORD oferece um design robusto com uma tecnologia confiável. A instalação diretamente no motor aumenta a simplicidade e flexibilidade no processo de manutenção e reparo dos usuários.

Os motores lisos NORD também são usados com transportadores helicoidais que alimentam os mixers com o leite em pó. Um motorredutor de rosca sem fim robusto (0,25kW) com tampa aciona o agitador. As unidades de acionamento compactas fornecem uma alta densidade de potência, excelente confiabilidade e garantem uma operação sem problemas.

Usado no Mundo Inteiro

A Swiss Can Machinery possui clientes na Europa e Asia, mas também foram forneceram máquinas para a Nova Zelândia. “Nós estamos realmente satisfeitos com a NORD”, disse Marc Grabher. “A linha modular atende de forma otimizada nossos rigorosos requisitos de higiene e desempenho além de nos permitir a flexibilidade que precisamos para nossos equipamentos. Também ficamos impressionados com o atendimento personalizado e flexível, dando suporte no mundo todo. Sempre que precisamos de peças de reposição, onde quer que seja, podemos contar com um rápido suporte da NORD.” Isso é possível graças a rede de vendas e serviços, intimamente interligada, dos especialistas em acionamento com filiais em 36 países, bem como representantes de vendas em 61 países.  Essa rede global de vendas e serviços garante uma ótima disponibilidade para prazos de entrega curtos e orientação de serviços para o cliente.

Redutor de Rosca Sem-Fim UNIVERSAL SMI

Redutores de rosca sem-fim com design higiênico

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Apto para lavagem (wash-down), disponível com tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia
  • Baixo nível de ruído devido ao funcionamento suave e silencioso
  • Baixa necessidade de espaço graças ao design compacto

NORDAC BASE SK 180E - Inversor de frequência

Inversor de frequências descentralizado

  • Faixa de potência: 0,25 – 2,2 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou motor
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

Encontre mais informações aqui: