- Faixa de potência: 0,25 – 2,2 kW
- Grau de proteção: IP55, IP66
- Montagem na parede ou motor
- Economic dimensioning with functional basic equipment
- Low space requirements thanks to compact size
Eliminação gradual
NORDAC BASE SK 180E - Inversor de frequência
Inversor de frequências descentralizado
Compact basic package
O NORDAC BASE é a solução com menor custo da NORD no campo da tecnologia de inversores descentralizado. Com o NORDAC BASE você obtém um inversor de frequências com design robusto, especialmente projetado para soluções em acionamento simples e que permite uma instalação econômica sem a necessidade de um painel elétrico.
Versões do produto
- Intervalo de potência: 0,25 – 2,2 kW
- Monofásico 110 - 120 V, 1/3 fases 200 - 240 V, Trifásico 380 - 500 V
- Classe de Proteção: IP55, IP66, IP69K
- ATEX Zona 22 3D
- Montado no motor, montado na parede
- Módulos de extensão SK CU4, SK TU4
Caraterísticas do produto
- 3x Entradas Digitais, 3x Saídas Digitais, 2 x Entradas Analógicas
- Extensão Opcional Entrada/Saída
- Interface Ethernet pode ser estendida para cada módulo opcional
- Estrutura de parâmetros compatível com todos os inversores de frequência NORD
- Parametrização através de módulo de controlo de encaixe, ferramenta de software NORDCON ou aplicação
- 4 conjuntos de parâmetros que podem ser alterados diretamente online
- Funcionalidade PLC para funções relacionadas com o acionamento
- Controlo U/f, regulação vetorial de corrente em Open Loop
- Filtro de rede integrado
Aviso importante:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Produto sucessor
Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E
Mais flexibilidade, menos custos
- Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
- Grau de proteção: IP55, IP66
- Montagem na parede ou no motor
- Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
- High functionality for a wide range of applications
Produto sucessor
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Inversor de frequência descentralizado
- Faixa de potência: 0,37 - 3,7 kW
- Classe de proteção: IP55, IP66
- Utilização variável através de montagem na parede ou no motor
- Integração simples por interface multiprotocolo Ethernet
- Colocação em funcionamento "plug and play"
Gestão do Ciclo de Vida do Produto
Planear. Desenvolver. Modernizar.
Para o ajudar a planear os seus sistemas de forma fiável a longo prazo, atribuímos um estado do ciclo de vida a todas as gerações de produtos. Aqui, pode saber o que cada fase significa e quais os serviços que estão à sua disposição em cada etapa.
Saiba maisFerramentas NORD para o suporte à sua aplicação
Nossas ferramentas de software, dados e funções facilitam o aproveitamento máximo da sua solução de acionamento NORD. Encontre aqui os módulos adequados para o produto que você está selecionando. Ficou curioso? Então explore todas as opções que o nosso suporte de aplicativos oferece em nossa seção de Software .
Nossos serviços para a sua solução de acionamento
Apoiamos a sua empresa desde o dimensionamento inicial do projeto até a colocação em operação (comissionamento), e oferecemos suporte de longo prazo adaptado às suas necessidades específicas. Encontre abaixo os principais tópicos de serviços para a sua linha de produtos. Não encontrou o que procurava? Então, basta visitar nossa seção central de serviços !