Wild Goose Canning

Pequenas linhas de enlatamento móveis

A Wild Goose Canning começou como uma empresa do ramo de engenharia e usinagem em 2009 na cidade de Boulder, CO. Quando os co-fundadores Jeff Aldred e Alexis Foreman foram contatados pela Upslope Brewing para reparar uma linha de enlatamentos danificada e notaram que não poderiam somente reparar o sistema, como também eram capazes de fabricar um melhor do zero.

Linha de Enlatamento Móvel Wind Goose

Foco no Cliente

A Wild Goose Canning (WGC) apresentou a sua primeira linha de enlatamento móvel em 2011 na Craft Brewers Conference, e rapidamente se tornou um dos principais fornecedores de sistemas de enlatamento do setor.

Desde então, a WGC vem atendendo a uma demanda da indústria de cervejas artesanais e bebidas, para sistemas de enlatamento de pequenas dimensões ao redor do mundo e aprimorou o seu portfolio incluindo costuradores e despaletizadores. Com a expansão do seu portfolio de produtos, a WGC consegue oferecer com sucesso, soluções flexíveis com um mix de combinações de seus produtos, fornecendo um sistema perfeito conforme as necessidades dos seus clientes. Todo o ano, após o seu início, a WGC vem experimentando um crescimento de vendas de 100% e continua a expandir sua presença global, a empresa já possui 50 funcionários.

Desafio do Projeto

O enlatamento dos produtos é criticamente importante na indústria de bebidas. O produto pode ser armazenado por um curto período e depois transportado em garrafas, latas ou barris para garantir o frescor absoluto ao cliente. O tempo para esse processo pode impactar no resultado final. A quebra de uma linha de embalagem pode ser prejudicial para a empresa resultando em grandes despesas ou perdas da produção. Também é muito importante possuir um controle preciso da velocidade e do tempo da linha, para garantir o enchimento preciso e eficiente das latas ou garrafas.

Quando o embaixador da cerveja, Roger Walz entrou na WGC como o Vice Presidente de Vendas, os produtos da NORD foram incorporados no projeto da Wild Goose. ”Não é nenhuma surpresa que seja a NORD, porque o Jeff e o Alexis (Co-fundadores da WGC) apenas escolhem produtos de alta qualidade para compor a sua linha de enlatamento” disse Walz, “Não tivemos nenhuma reclamação interna ou externa, então não há necessidade de reinventar a roda.”

Os produtos da NORD DRIVESYSTEMS foram escolhidos inicialmente para as linhas da WGC, pois Aldred e Foreman estavam buscando um fornecedor de motorredutores que tivesse uma presença global e que pudesse prestar atendimento em qualquer lugar que o equipamento estivesse instalado. Outra consideração chave era uma solução em que o VFD fosse montado diretamente no motor, o que restringiu ainda mais as opções de fornecedores. Aldred tinha visto os produtos da NORD anteriormente em outro equipamento de cervejaria, e a NORD ofereceu o melhor preço e atendeu a todas as restrições e requisitos. Essa combinação, junto com a reputação da qualidade e durabilidade dos produtos, tornou a escolha da NORD uma decisão bastante simples.

Solução da Aplicação

Os principais produtos da WGC são as linhas de enlatamento móvel, com o alcance entre 2 e 4 válvulas de enchimento, as máquinas possuem a capacidade de encher entre 27 e 42 embalagens por minuto. Cada linha é feita com peças e componentes de qualidade, incluindo os motorredutores NORD FLEXBLOC™ e motores elétricos C-Face com Inversores AC Vector embutidos da NORD DRIVESYSTEMS.

Não apenas os equipamentos NORD são confiáveis, mas os prazos de entrega também são. “Se nosso pedido não apareceu hoje, é porque já foi entregue há dois dias,”diz Lauren Daggett, Gerente de Compras da WGC, “sempre podemos contar com a NORD, pois ela tem os produtos em estoque”. Walz complementa, “Eles são extremamente confiáveis, junto com o suporte ao cliente que a NORD oferece em todo mundo. Em grandes linhas de embalagem, é ruim quando algo quebra e a linha fica parada, mas caso isso aconteça, você pode contar com a NORD para que as peças de reposição sejam entregues rapidamente.”

A solução de acionamento inclui acessórios como tampas para eixos ocos, braços de torque, Inversores SK200E AC Vector e motores C-Face Nema. Os produtos NORD são usados de linha a linha sendo bastante consistentes. Mantemos contato regularmente entre a WGC e a equipe de vendas e engenharia de aplicação NORD, discutindo sobre as diversas opções de potência para clientes do exterior.

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

Motorredutores de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1

Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Alta capacidade de carga axial e radial garante uma operação segura
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Baixo peso graças à carcaça de alumínio

CS0025 - DRIVE SYSTEMS FOR THE CANNING INDUSTRY CASE STUDY: WILD GOOSE CANNING


CS0025 - DRIVE SYSTEMS FOR THE CANNING INDUSTRY CASE STUDY: WILD GOOSE CANNING
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6028 - Folheto de aplicação A6028 – Sistemas de acionamento para a indústria de bebidas


A6028 - Folheto de aplicação A6028 – Sistemas de acionamento para a indústria de bebidas
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: