BCS Group

O serviço de triagem do correio mais rápido da Austrália

O BCS Group escolheu a nova série de motorredutores cônicos montados com inversores de frequência da NORD para o serviço de triagem mais rápido da Austrália.

Side view of a conveyor belt at a parcel sorting facility with eight drives mounted at regular intervals.

BCS Group

Foco no Cliente

Nossa experiência está em fornecer soluções do início ao fim que consistem em um hardware de logística, controles de automação e elegantes softwares para os produtos que tornaram a BCS o fornecedor preferido dos aeroportos, companhias aéreas, empresas de frete e clientes industriais em todo o mundo.

Foco no Projeto
A planta de triagem de carga da Toll IPEC na região de Melbourne ́s Tullamarine  se tornou um componente chave do extenso centro de distribuição nacional da empresa. A Toll escolheu a BCS Group para fornecer o sistema de manuseio de materiais e a BCS escolheu a NORD DRIVESYSTEMS  Austrália para fornecer mais de 1.000 motorredutores

  • Inversores de frequência pré-programados para um processo de comissionamento curto
  • Conexões de encaixe para fácil instalação e manutenção
  • Mais de 1.000 motores e inversores de 0,37 kW à 5,5 kW

Desafio do Projeto

Escolhido para fornecer materiais de última geração para a maior transportadora de cargas da Austrália, o BCS Group precisava de cerva de mil motorredutores e inversores. O BCS decidiu optar pela NORD DRIVESYSTEMS porque o produto oferece uma série de inovações que fornecem eficiência tanto para o BCS quanto para seus clientes.

Histórico: Em 2014, a Toll IPEC decidiu otimizar sua capacidade de entrega de encomendas, construindo uma nova instalação de classificação de carga em Melbourne. O novo “mega centro” se tornaria um componente-chave da extensa rede de distribuição nacional da empresa. A área da Melbourne Tullamarine foi escolhida como local de instalação de uma das maiores do tipo na Austrália. O centro promete entregar alguns benefícios impressionantes para a Toll, incluindo a capacidade de triagem de 35.000 pacotes por hora.

BCS Group: A Toll escolheu o BCS Group para fornecer sistema de manuseio de materiais da nova instalação em Melbourne. A solução automatizada da BCS incorpora muitos processos, incluindo a chegada ao depósito, coleta de dados, classificação de alta velocidade, soluções flexíveis de carregamento / despacho, sistema de monitoramento e inteligência.

NORD DRIVESYSTEMS: Uma instalação desse tamanho exige um amplo sistema de transporte para mover os pacotes por dentro das instalações. Tal sistema requer uma quantidade significante de motores e inversores. O BCS escolheu os novos motorredutores da série cônica da  NORD equipados com inversores descentralizados para o trabalho.

 “Os transportadores realizam a entrega de todos os pacotes e a distribuição básica para o classificador também”, explica Frank Kassai, Gerente do Grupo de Engenharia da BCS. “Estávamos examinando mais de mil motores e acionamentos. Eles são todos de tamanhos diferentes, variando de 0,37 kW a 5,5 kW.”

Solução de Aplicação

Porque escolher a NORD?
“A vantagem da NORD é que ela tem um redutor de engrenagens cônicas de dois estágios com uma alta eficiência. Além disso, a instalação e manutenção dos equipamentos é muito fácil, devido a NORD oferecer conectores plugáveis como parte do produto base, bem como um inversor montado na parte superior do motor”, explicou Frank Kassai. “Com os produtos NORD, se houver uma falha, você pode conectar um novo motor e reprogramá-lo. Isso permite que o operador troque um motor em poucos minutos, em vez de precisar de um novo eletricista para religar fisicamente o novo inversor”. Os redutores também são configuráveis, isso significa que podem ter diferentes tamanhos de eixo para diversos sistemas de aplicação.

“O espaço da Toll em Melbourne’s foi o maior projeto de correio desse tipo fornecido pela BCS na Austrália e os processos de instalação e comissionamento foram perfeitos”, de acordo com Frank Kassai. “A NORD tinha pré-programado nossos acionamentos antes de recebê-los no local, o que encurtou o processo de finalização do projeto.”

Uma das principais preocupações da BCS ao considerar a NORD era se eles conseguiriam fornecer o mesmo nível de suporte  que a BCS está acostumada. “Nós ficamos muito felizes com o apoio fornecido pela NORD. Nada foi um problema.“ A instalação da Toll’s em Melbourne iniciou as operações no final de 2015.

Outros projetos: A instalação da Toll em Melbourne não é apenas o único a incorporar os acionamentos da NORD no projeto da BCS. Existem outros projetos no mercado de correios, bem como locais de manuseio de bagagem em aeroportos na Austrália.

A série de motorredutores cônicos helicoidais com inversores descentralizados da NORD podem ser usados em outras diversas aplicações do setor. Kassai disse que a BCS não tem preocupações em usar a NORD em outros projetos em aeroportos e para aplicações de distribuições em armazéns.

O Redutor: Os redutores da NORD consistem em componentes da mais alta qualidade desenvolvidos na Alemanha e fabricados nos centros de produção da empresa. Apresentando uma densidade de potência superior e rolamentos extra resistentes, essas unidades garantem uma operação sem problemas, com uma vida útil longa e funcionamento muito silencioso.

O Motor: Os eficientes motores NORD atendem todos os padrões de exigências globais, portanto, são adequados para o uso no mundo inteiro. A empresa fornece soluções de acionamentos para uma ampla faixa de condições: áreas internas ou externas, no calor ou frio, requisitos higiênicos exigentes, ambientes perigosos e muito mais.

O Acionamento Eletrônico: Os inversores de frequência e acionadores de motor da NORD, foram desenvolvidos e fabricados na planta de eletrônicos da empresa, são compactos, de fácil uso e instalação e garantem uma operação consistente. A variedade de tipos e opções oferece um conjunto de recursos escalonáveis para uma adaptação precisa às suas necessidades.

Motorredutores de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1

Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Alta capacidade de carga axial e radial garante uma operação segura
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Baixo peso graças à carcaça de alumínio

Motor assíncrono padrão

Motor assíncrono

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Grau de proteção: selecionável e, portanto, adaptável individualmente
  • Homologações e aprovações em todo o mundo
  • Classes de eficiência energética IE1 - IE4
  • Adaptação flexível por meio de diversas opções de motor

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

CS0021 - BCS Group_Intralogística


CS0021 - BCS Group_Intralogística
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

A6030 - Folheto de aplicação A6030 – Sistemas de acionamento para sistemas de transporte de bagagem


A6030 - Folheto de aplicação A6030 – Sistemas de acionamento para sistemas de transporte de bagagem
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5210 - Espaço para soluções LogiDrive


S5210 - Espaço para soluções LogiDrive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: