Logan Teleflex

Sistemas de Acionamento para a Indústria Aeroportuária

Por muitos anos, a Logan Teleflex, que é uma empresa da Daifuku Airport Technologies, buscou uma solução de controladores descentralizada para os seus sistemas de manuseio de bagagem.

Foco no Cliente

Por mais de 70 anos a Daifuku Airport Technologies, a divisão de negócios da Daifuku Co., Ltd., vem desenvolvendo uma alta tecnologia para soluções de manuseio automatizado de materiais. A Daifuku Airport Technologies formou com o BCS Group, Daifuku Logan, Elite Line Services, Jervis B Webb a Logan Teleflex um provedor de soluções de classe mundial para aeroportos em todo o mundo. Nossa variedade de produtos e serviços está associada a um vasto conhecimento e recursos, através de nossas operações globais, para fornecer um sistema inovador de manuseio de bagagem, bem como operações aeroportuárias e soluções de manutenção.

Foco no projeto
Mais de 100 motorredutores fornecidos pela NORD DRIVESYSTEMS para o sistema de manuseio de bagagem. Os vários transportadores de correias são equipados com redutores cônicos helicoidais de 2 estágios, da série 90.1 ou 92.1 / 93.1, muitos com controles de inversor distribuídos

Custo-Beneficio;

Fácil de Instalar;

Fácil para Manutenção e Suporte.

Desafio do Projeto

Ao citar uma recente renovação do terminal do aeroporto nos EUA, o projeto foi originalmente dimensionado com controladores centralizados. Após verificar com o consultor do projeto do sistema de manuseio de bagagem, Daifuku optou por apresentar a solução de controle distribuído após conhecer sobre a solução da NORD.

Os sistemas de manuseio de bagagem em aeroportos são arranjos entrelaçados de complexas esteiras que devem operar com precisão e confiabilidade. Com a opção de personalizar não apenas o lado mecânico do projeto, mas também os controladores eletrônicos, a solução da NORD fornece um sistema completamente projetado para atender todas as necessidades da aplicação.

O controle de freio dinâmico integrado é necessário nos segmentos do transportador de correia do sistema de manuseio de bagagem. Isso é necessário para iniciar e parar rapidamente os transportadores, conforme a bagagem viaja pelo sistema. Cada tamanho de motor Nord tem diversos tamanhos de freio disponíveis e uma infinidade de opções. Os moto-freios NORD com inversores AC descentralizados têm o retificador de freio integrado diretamente no inversor. Isso elimina a necessidade de retificadores de freio padrão e  circuitos de relé de controle de freios associados.

O sistema de manuseio de bagagem incorporou centenas de motorredutores e a solução de uma cabine de controle central foi apresentada para atender ao desafio de fornecer cabos de alimentação dedicada a cada motorredutor em toda a extensao do sistema de transporte, mas isso tornaria o processo de instalação e finalização muito demorado e custoso.

Os inversores descentralizados AC da NORD com plugues de conexão rápida M12 permitiram um processo de instalação simplificado. Devido ao custo benefício do produto NORD e à flexibilidade para selecionar diversas opções com base nas necessidades do sistema, “nós cotamos a NORD quase que exclusivamente em nossos projetos”, diz Gary Downs, vice-presidente de vendas da Logan Teleflex.

Soluções da Aplicação

Com sistemas de acionamento da mais alta qualidade que combinam motorredutores com inversores descentralizados, a NORD DRIVESYSTEMS oferece uma solução confiável e com ótimo custo benefício para os requisitos especiais da indústria de manuseio de bagagens  em aeroportos. “O que realmente nos empolgou com a NORD foi que os módulos de entrada / saída com o VFD estão todos integrados com o redutor,” disse Downs. A integração eletro-mecânica da solução de acionamentos equipada com conectores rápidos permite uma pré-montagem na oficina da Daifuku, o que minimizou os custos de montagem e com fiação no campo. Além disso, essa pré-montagem economizou tempo de instalação e finalização do sistema.

O projeto modular da NORD também é benéfico para a manutenção e suporte contínuos dos sistemas de bagagem do aeroporto. “ O que realmente se destaca para mim com esse projeto é que ele foi muito tranquilo. Tivemos menor número de problemas que consigo lembrar,” diz Aaron Thompson, Gerente de Vendas Regional da NORD. O motorredutor cônico helicoidal com 2 estágios fornecido para esse projeto incluiu um inversor de frequência NORD SK 200E para uma movimentação precisa e controlada no sistema de manuseio de bagagem.

Os recursos a seguir foram selecionados a fim de fornecer medidas de segurança adicionais, bem como reduzir o hardware e cabos necessários para conectar o sistema de bagagem:

Circuito Seguro e Torque Seguro Desligado (STO): este é um método de emergência que remove a alimentação 24V que controla os transistores que produzem o sinal de saída modulado por largura de pulso (PWM). Se o circuito STO for desarmado, o inversor de frequência não conseguirá controlar o motor, até que o STO seja reiniciado.

Controle de rede DeviceNET™: O inversor de frequências AC é controlado por um PLC centralizado em uma rede de comunicação DeviceNET™. Isso permite a redução da fiação de controle, eliminando a necessidade de cabos de controle para cada inversor de frequência. O retorno da resolução mais alta do inversor de frequência também está disponível para o PLC avaliar.

Chave Seletora Local/DESLIGADO/Remoto: A chave permite que o inversor de frequências opere no modo local / manual. Se alguma vez a rede DeviceNET™ cair ou o cabo de rede for danificado, o inversor de frequência pode ser colocado em operação manual via a chave montada nele.

Motorredutores de Engrenagens Cônicas UNICASE

Redutores de engrenagens cônicas com carcaça robusta e alta relações de redução

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Elevada relação potência/peso
  • Baixa necessidade de manutenção e longa vida útil
  • Alta capacidade de carga radial e axial

Inversor de frequência NORDAC FLEX - SK 200E

Mais flexibilidade, menos custos

  • Faixa de potência: 0,25 - 22 kW
  • Grau de proteção: IP55, IP66
  • Montagem na parede ou no motor
  • Máxima flexibilidade graças a estrutura modular
  • High functionality for a wide range of applications

Motorredutores de Engrenagens Cônicas NORDBLOC.1

Redutor de engrenagens cônicas com carcaça em liga de alumínio de alta resistência

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Alta capacidade de carga axial e radial garante uma operação segura
  • Apto para aplicações wash-down (lavável), mediante tratamento superficial NXD tupH®, compatível com a indústria alimentícia.
  • Baixo peso graças à carcaça de alumínio

Motor assíncrono padrão

Motor assíncrono

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Grau de proteção: selecionável e, portanto, adaptável individualmente
  • Homologações e aprovações em todo o mundo
  • Classes de eficiência energética IE1 - IE4
  • Adaptação flexível por meio de diversas opções de motor

A6030 - Folheto de aplicação A6030 – Sistemas de acionamento para sistemas de transporte de bagagem


A6030 - Folheto de aplicação A6030 – Sistemas de acionamento para sistemas de transporte de bagagem
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5210 - Espaço para soluções LogiDrive


S5210 - Espaço para soluções LogiDrive
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Download Inglês
Detalhes da documentação

Encontre mais informações aqui: